อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์หมุนเวียน RSI - เครื่องสูบน้ำสามเฟส

ภาพรวม

ภาพรวม

อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์หมุนเวียนของกรุนด์ฟอส (RSI) เป็นอินเวอร์เตอร์นอกระบบที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำ
RSI สามารถใช้ได้ทั้งระบบใหม่และระบบเก่าที่มีอยู่แล้ว ตราบใดที่มอเตอร์สามารถใช้งานร่วมกันและเหมาะสมกับการใช้งานคู่กับไดรฟ์ความถี่ต่างๆ ได้

RSI ใช้ได้กับกระแสไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ RSI สามารถเชื่อมต่อกับระบบหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นแหล่งไฟฟ้าสำรองระหว่างที่แผงพลังงานแสงอาทิตย์หยุดทำงานได้

การปรับขนาด

ศูนย์ผลิตภัณฑ์กรุนด์ฟอส - โซลูชันน้ำพลังแสงอาทิตย์

คุณสมบัติและประโยชน์

  • Maximum power point tracking (MPPT)
  • การงานร่วมกับไฟฟ้า AC/DC
  • ตัวช่วยติดตั้งพร้อมคลังสินค้ากรุนด์ฟอส
  • การป้องกันความต่างศักย์มากหรือน้อยเกินไป
  • การป้องกันการโอเวอร์โหลด
  • การป้องกันกระแสไฟฟ้ามากเกินไป
  • การป้องกันอุณหภูมิสูงมากเกินไป
  • การป้องเมื่อไม่มีโหลด
  • ความจำประวัติการปฏิบัติการ
  • แผงควบคุมถอดได้
  • Enclosure class IP66

การใช้งาน

RSI ออกแบบมาเพื่อการทำงานทั้งแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ระบบนี้ เหมาะสมกับระบบสำรองน้ำที่หลากหลายซึ่งรวมถึงการชลประทานด้วย

RSI สามารถใช้กับระบบที่มีอยู่แล้ว ที่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบใต้น้ำหรือแบบไม่เปียกน้ำ ทำให้ใช้งานได้อย่างหลากหลายให้คุณสามารถจัดการแหล่งพลังงานหมุนเวียนพร้อมความสามารถในการสำรองระบบด้วยไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายไฟ

โบรชัวร์

โบรชัวร์

 

Solar Inverter (RSI)

Solar Inverter (RSI) (Product brochure)

The intelligent IP66 off-grid Solar Inverter (RSI) is designed to run with large Grundfos pumps, greatly expanding possibilities for solar water solutions offering low (or nearly no) operating costs. The RSI is incredibly easy to setup and install, and pairs easily with SP submersible pumps as well as a broad range of Grundfos pumps, creating a modular system which allows maximum components flexibility.

Grundfosliterature-5768684.pdf (138 KB)

งานบริการ
การติดตั้ง

Installation

การใช้งาน

Operation

การเปลี่ยนปั๊มทดแทน

Replacement

ชิ้นส่วน อะไหล่

Spareparts

ติดต่อเรา
Sales company

ติดต่อเรา

เลือกประเทศเพื่อติดต่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ


Service centre

ติดต่อเรา

เลือกประเทศเพื่อติดต่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ