CMBE_Twin - ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันแบบคู่

ภาพรวม

ภาพรวม

GRUNDFOS CMBE TWIN BOOSTER
This pump is especially good for smaller office buildings, schools or hospitals.

The Grundfos CMBE TWIN is a compact twin booster pump for water supply and
boosting commercial applications. The integrated speed controller enables
the CMBE to maintain a constant pressure in the pipe system and is mainly used
in places such as:

• Cluster homes
• Apartment buildings
• Schools
• Small hotels
• Small office buildings
• Small industrial plants and businesses
• Hospitals

THE GRUNDFOS CMBE TWIN IS A COMPACT TWIN BOOSTER PUMP
FOR WATER SUPPLY AND BOOSTING COMMERCIAL

The CMBE TWIN Booster system consists of two CMBE Boosters connected in parallel and mounted on a common base plate and provide the following
features.
• Constant pressure via integrated speed control
• Cascade control and pump alternation
• Dry-running protection
• Easy installation
CONSTANT PRESSURE
The integrated speed controller keeps a constant pressure in the pipe system.
CASCADE CONTROL
Cascade control ensures that the performance of the booster system is automatically adapted to the consumption by switching pumps on or off.
PUMP ALTERNATION
Pump alternation ensures that the operating hours are distributed evenly on the pumps over time.
DRY-RUNNING PROTECTION
Dry-running protection is very important as dry running may damage the bearings and shaft seals.
EASY INSTALLATION
The booster is easy to install. When the booster has been connected to the pipes, it is all a matter of plugging the plug.  

ตัวแทนจำหน่ายปั๊มน้ำรุ่นSCALA2

ตัวแทนในเขตภาคกลาง

1. บริษัท โปรปั๊มส์ เกรท คอนฟีเกอร์ จำกัด (Propumps Great Configured Co.,Ltd. )

89/94 ม.13 ม.กรูฟวิลล์ บางนา ซ.มหาชัย ถ.บางนา-ตราด กม.10
บางพลีใหญ่  บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์  0 2136 1356, 081899 2636  แฟกซ์ 0 2136 1358
อีเมล์ info@propumps.co.th

2. บริษัท บิ๊กปั๊ม จำกัด (Bigpump.co.th)

ที่อยู่ 1307 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0 2801 3100 แฟกซ์ 0 2801 3101
อีเมล bigpump@outlook.com

ตัวแทนในเขตภาคเหนือ

1.บริษัท เอ็นจินีโอจำกัด  (ENGINEO Co.,Ltd.)

80 ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ   อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่   50200
โทรศัพท์ 0 5322 2760,05322 2570,0 86673 6880 แฟกซ์ 0 5322 2570
อีเมล์ engineothailand@hotmail.com

ตัวแทนในเขตภาคใต้

1.บริษัท ดับบลิว พี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  (WPM Group)

200 ม.12 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0 74298 459-61  แฟกซ์ 0 74298 460  
สายด่วน : 0 81540 8734, 0 81898 4156
อีเมล์ watchara@worldpump-wpm.com , kornwiphob@hotmail.com

 

โบรชัวร์
CMB PM1

CMBE_TWIN Booster

Brochure CMBE_TWIN Booster


ติดต่อเรา
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


วิธีการซื้อสินค้า