CMBE - ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน

ภาพรวม

ภาพรวม

The Grundfos CMBE is a compact booster pump for water supply and boosting in domestic and light commercial applications. The integrated speed controller enables the CMBE to maintain a constant pressure in the pipe system.

The CMBE Booster provides constant water pressure for a variety of domestic and commercial applications. This means that the end-user is no longer bothered by water pressure fluctuations due to a rise or fall in demand, or from pump starts and stops. The CMBE Booster keeps the pressure within the home up regardless of usage. The constant pressure feature provides the benefit of increased comfort. In addition the CMBE Booster makes it possible to customise the water pressure. By the touch of a button the pressure level is increased or decreased as desired.

The CMBE Booster is very easy to install. When the booster has been connected to the pipework, it is simply a matter of connecting it to the mains, and the system is operational. The CMBE Booster consists of the following components:

• CME pump with integrated frequency converter

• 5-way fitting with non-return valve

•Diaphragm tank

•Pressure gauge

•Pressure sensor

Features

- High-efficient IE5 motor

- Constant pressure via integrated speed control

- Easy installation & operation

-Integrated dry-run protection with auto-restart

-Quiet operation

-Compact

-Corrective resistances

-Robust and reliable pump

ตัวแทนจำหน่ายปั๊มน้ำรุ่นSCALA2

ตัวแทนในเขตภาคกลาง

1. บริษัท โปรปั๊มส์ เกรท คอนฟีเกอร์ จำกัด (Propumps Great Configured Co.,Ltd. )

89/94 ม.13 ม.กรูฟวิลล์ บางนา ซ.มหาชัย ถ.บางนา-ตราด กม.10
บางพลีใหญ่  บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์  0 2136 1356, 081899 2636  แฟกซ์ 0 2136 1358
อีเมล์ info@propumps.co.th

2. บริษัท บิ๊กปั๊ม จำกัด (Bigpump.co.th)

ที่อยู่ 1307 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0 2801 3100 แฟกซ์ 0 2801 3101
อีเมล bigpump@outlook.com

ตัวแทนในเขตภาคเหนือ

1.บริษัท เอ็นจินีโอจำกัด  (ENGINEO Co.,Ltd.)

80 ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ   อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่   50200
โทรศัพท์ 0 5322 2760,05322 2570,0 86673 6880 แฟกซ์ 0 5322 2570
อีเมล์ engineothailand@hotmail.com

ตัวแทนในเขตภาคใต้

1.บริษัท ดับบลิว พี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  (WPM Group)

200 ม.12 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0 74298 459-61  แฟกซ์ 0 74298 460  
สายด่วน : 0 81540 8734, 0 81898 4156
อีเมล์ watchara@worldpump-wpm.com , kornwiphob@hotmail.com

 

โบรชัวร์
ติดต่อเรา
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


วิธีการซื้อสินค้า