Grundfos iSOLUTIONS: การปรับสภาพน้ำ

การปรับสภาพน้ำและการควบคุมการระบายน้ำทิ้งอันชาญฉลาด


การบำบัดน้ำในหอหล่อเย็นคือส่วนสำคัญในกระบวนการอุตสาหกรรมมากมาย หากน้ำไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษด้านเคมีและชีวภาพ การปฏิบัติงานอาจมีต้นทุนสูงและไร้ประสิทธิภาพ การหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนทางชีวภาพและรักษาคุณภาพน้ำที่เหมาะสมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนจากหอหล่อเย็น

การปรับสภาพน้ำสำหรับวัตถุประสงค์นี้จำเป็นต้องมีการสูบจ่ายสารเคมีที่แม่นยำสูงมาก การสูบจ่ายสารเคมีด้วยวิธีแมนนวล และการรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างถูกต้องไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ อาจเป็นปัญหาท้าทายและใช้เวลามาก และการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดผลร้ายแรงตามมา Grundfos iSOLUTIONS ช่วยอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการใช้โซลูชันด้านการบำบัดน้ำในหอหล่อเย็นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้แน่ใจว่ามีการจัดการด้านสารเคมีที่ไว้วางใจได้เพื่อป้องกันการปนเปื้อน การกัดกร่อน และการเกิดตะกรัน ส่งผลให้ปริมาณการใช้สารเคมี น้ำ และพลังงานน้อยลง และรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฏหมายระเบียบและข้อบังคับต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทำได้ง่ายเมื่อต้องการ

ลดต้นทุนให้เหลือน้อยที่สุดด้วยการสูบจ่ายสารเคมีอัจฉริยะ

การสูบจ่ายสารเคมีเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมน้ำดิบสำหรับขั้นตอนต่อไปในกระบวนการบำบัดหรือการปรับสภาพน้ำ ขณะเติมสารเคมี ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่สำคัญมากควบคู่ไปกับคุณภาพน้ำและการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ รับชมผู้เชี่ยวชาญด้านบำบัดน้ำของเราอธิบายว่า Grundfos iSOLUTIONS จะช่วยคุณลดความซับซ้อนให้เหลือน้อยที่สุดและทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดได้อย่างไร ในขณะที่ประหยัดทั้งเงินและเวลา

การปรับสภาพน้ำที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

บริษัทเกี่ยวกับงานโลหะสัญชาติยุโรปแห่งหนึ่งประสบปัญหาในการปฏิบัติงานซึ่งได้ตรวจสอบกลับไปที่หอหล่อเย็น บริษัทนี้ใช้กระบวนการสูบจ่ายด้วยวิธีแมนนวลซึ่งมีความเสี่ยงต่อการใช้สารเคมีที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน กรุนด์ฟอสได้แนะนำโซลูชันอัจฉริยะที่คาดว่าจะทำให้การปฏิบัติงานราบรื่นขึ้น ควบคุมแบคทีเรียได้ดีขึ้น รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับได้ง่ายขึ้น และประหยัดน้ำ

ลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนในหอหล่อเย็น

น้ำที่ใช้ในหอหล่อเย็นในอุตสาหกรรมมีความต้องการและข้อกำหนดพิเศษ หากน้ำไม่ตรงตามคุณสมบัติพิเศษทางด้านเคมีและชีวภาพที่กำหนด อาจทำให้ปฏิบัติการทำความเย็นมีต้นทุนสูงและไร้ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถก่อให้เกิดการปนเปื้อนทางชีวภาพซึ่งสามารถทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรีย Legionella และความเสี่ยงต่อสุขภาพอื่น ๆ ในบทความเชิงวิชาการจากกรุนด์ฟอสฉบับใหม่นี้ คุณจะได้ค้นพบวิธีการที่เชื่อถือได้ในการบำบัดน้ำในหอหล่อเย็น ซึ่งควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำทิ้งให้สูงสุด แสดงให้เห็นโอกาสยิ่งใหญ่ที่สุดในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการจัดการน้ำ

แอปฯบริหารจัดการสารเคมี

ได้รับการออกแบบเพื่อทำให้ผู้จัดการโรงงานและผู้ปฏิบัติงานทำงานได้ง่ายขึ้น แอปฯบริหารจัดการสารเคมีที่พัฒนาขึ้นใหม่ของกรุนด์ฟอส นี้จะวัดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบทางออนไลน์และทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับตามคำขอ แอปฯนี้ทำให้ผู้ใช้งานปลอดภัยขึ้นด้วยการรับประกันว่ากระบวนการสูบจ่ายสารเคมีจะมีความถูกต้องแม่นยำในระบบบำบัดด้วยสารเคมี อีกทั้งยังแสดงให้เห็นสัญญาณเตือน การหยุด และสถานะของสารเคมีแบบเรียลไทม์จึงเพิ่มระยะเวลาเครื่องทำงานได้นานขึ้น

 

โซลูชันปั๊มอัจฉริยะสำหรับการปรับสภาพน้ำในหอหล่อเย็นและการควบคุมการระบายน้ำทิ้ง

Grundfos iSOLUTIONS เชื่อมโยงส่วนประกอบอัจริยะต่าง ๆ ไว้ด้วยกันเพื่อช่วยคุณในการทำให้กระบวนการปรับสภาพน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งประกอบด้วยปั๊มสูบจ่ายสารเคมีระบบดิจิทัล อุปกรณ์การวัดและควบคุม รวมถึงสถานีถังสูบจ่ายสารเคมี ส่วนประกอบที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้ร่วมกันทำให้การปรับสภาพน้ำและการควบคุมการระบายน้ำทิ้งปลอดภัยขึ้นและคุ้มกับเงินลงทุน

โปรดกรอกข้อมูลที่ช่องจำเป็นต้องกรอก

สมัครสมาชิกเพื่อรับข้อมูลล่าสุดผ่านจดหมายข่าวของเรา

- อีเมล์ไม่ถูกต้อง

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา การเพิกถอนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบธรรมในการประมวลผลข้อมูลก่อนการเพิกถอนความยินยอม และคุณยังมีสิทธิ์คัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรง รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของคุณ ข้อตกลงและเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว