การควบคุมอุณหภูมิ: ทำอย่างไรให้ระบบของคุณเรียบง่ายและควบคุมต้นทุนได้

ระบบการควบคุมอุณหภูมิของคุณสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์หรือเปล่า

ปั๊มอัจฉริยะที่ปรับรอบได้ขนาดกะทัดรัดจาก Grundfos สามารถลดความซับซ้อนในระบบควบคุมอุณหภูมิหรือหน่วยทำความเย็น ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ด้วย Grundfos iSOLUTIONS ท่านสามารถควบคุมอุณหภูมิ รวมทั้งตรวจสอบและทำให้ระบบทำความเย็นทั้งระบบมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด

Grundfos iSOLUTIONS ช่วยประหยัดพลังงาน และช่วยคุณ:

  • ควบคุมได้ครบสมบูรณ์โดยใช้อุปกรณ์น้อยลง
  • ประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
  • ประหยัดค่าติดตั้ง
  • ลดเสียงรบกวน
  • เชื่อมต่อกับระบบ SCADA หรือ BMS ได้เพื่อให้ตรวจตราและควบคุมได้ทั้งหมด

ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณอย่างเชี่ยวชาญ

เมื่อคุณเลือก Grundfos iSOLUTIONS ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมอุณหภูมิของเราจะทำงานร่วมกับคุณในการเลือกปั๊มทำความเย็นให้เป็นไปตามความต้องการแบบเจาะจงของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger) หน่วยทำความเย็น (chiller) หรือหอทำความเย็น (cooling tower) คุณจะได้รับการบริการที่เดียวครบวงจรเพื่อให้ได้ทั้งการออกแบบ การติดตั้ง และการดูแลรักษาระบบ

พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมอุณหภูมิของเรา - ดูวิดีโอ

ข้อมูลเชิงลึกทางเทคนิค

ติดต่อ GRUNDFOS

คุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอให้เราได้ช่วยเหลือคุณมากกว่านี้หรือไม่

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ GRUNDFOS

เพื่อกำหนดขนาดปั๊มของคุณหรือเริ่มโครงการติดตั้ง

Visit Grundfos Product Center
โปรดกรอกข้อมูลที่ช่องจำเป็นต้องกรอก

สมัครสมาชิกเพื่อรับข้อมูลล่าสุดผ่านจดหมายข่าวของเรา

- อีเมล์ไม่ถูกต้อง

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา การเพิกถอนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบธรรมในการประมวลผลข้อมูลก่อนการเพิกถอนความยินยอม และคุณยังมีสิทธิ์คัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรง รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของคุณ ข้อตกลงและเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว