DIPU FAQ

1. Grundfos Distributed Pumping คือ?

โซลูชัน Grundfos Distributed Pumping เป็นการปฏิวัติครั้งใหม่สำหรับการสูบจ่ายน้ำเย็นในระบบ HVAC โดยไม่จำเป็นต้องมีการใช้วาล์วควบคุมแรงดัน
ด้วยโซลูชัน Grundfos Distributed Pumping คุณจะได้รับ:

1.     ประหยัดพลังงานได้มากถึง 50% สำหรับการใช้พลังงานในการสูบจ่ายน้ำประจำปีของคุณโดยใช้เครื่องสูบน้ำที่ประหยัดพลังงานที่สุดในโลก

2.     โซลูชันปั๊ม Flow-driven pumping จะช่วยให้ได้อัตราการไหลได้อย่างถูกต้องตรงและตอบสนองความต้องการโหลดความร้อนของคุณ

3.     การออกแบบ Valve-less ลดการรบกวนระบบและลดความจำเป็นในการปรับสมดุล
รับชมวิดีโอแอพลิเคชั่นเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

2. เครื่องสูบน้ำชนิดใดที่ใช้สำหรับ Grundfos Distributed Pumping

Grundfos Distributed Pumping สามารถเชื่อมต่อเครื่องสูบน้ำให้สามารถจ่ายน้ำเย็นไปสู่อุปกรณ์ปลายทางต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสมและและชาญฉลาด สำหรับการสูบจ่ายน้ำไปยังปลายทางแต่ละจุด เราจะใช้เครื่องสูบน้ำรุ่น MAGNA 3 เพื่อเป็น coils pump โดยเครื่องสูบน้ำ MAGNA3 เป็นปั๊มประเภท canned-rotor type ซึ่งตัวปั๊มและมอเตอร์รวมกันเป็นเครื่องเดียวโดยไม่ต้องมีซีลเพลามาพร้อมกับชุดปรับความเร็วรอบได้ VSD มอเตอร์ระดับ IE5 ซึ่งทำให้ปั๊มส่งมอบประสิทธิภาพสูงสุดในกลุ่มปั๊มระดับเดียวกัน และไม่จำเป็นต้องการการบำรุงรักษา  MAGNA3 มาพร้อมกับอัลกอริทึมการควบคุมที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปรับการไหลของน้ำเย็นในขณะที่โหลดความร้อนของอาคารเปลี่ยนแปลงไป
โดยใช้เซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอกเพื่อรักษา

อุณหภูมิคงที่หรืออุณหภูมิ return air temperature

สำหรับปั๊มปฐมภูมิเราสามารถลดอัตรากำลังสูบน้ำ (kW) ลงได้อย่างมากเนื่องจากตอนนี้พวกเขาต้องการเพียงแค่หมุนเวียนน้ำในด้านปฐมภูมิจนถึง de-coupler เราแนะนำให้ใช้เครื่องสูบน้ำรุ่น TPE ที่มาพร้อมกับมอเตอร์ IE5 และมี VFD ในตัว ข้อดีของปั๊มเหล่านี้คือไม่จำเป็นต้องปรับตั้งและมีความสมดุล ส่งผลให้ซีลเพลามีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ดูข้อมูล Distributed Pumping เพิ่มเติม


  1. Distributed Pumping system ทำงานอย่างไรเมื่อเทียบกับระบบแบบเดิม?

ปั๊มสูบน้ำหมุนเวียนประเภท Canned-rotor type ของกรุนด์ฟอสถูกผลิตโดยกลุ่มกรุนด์ฟอสตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 และได้รวม speed drive กับปั๊มเป็นเครื่องเดียวในปี 1991
ดังนั้นการออกแบบจึงมีความน่าเชื่อถือและผ่านการทดสอบมาอย่างดีเยี่ยม MAGNA3 รุ่นปัจจุบันเปิดตัวใหม่ในปี 2555 และมียอดขายมากกว่า 1 ล้านเครื่องทั่วโลกสำหรับการใช้งานหลากหลายประเภท อายุการใช้งานที่คาดหวังของ MAGNA3 คือ 10 ปี แต่ปั๊มสามารถทำงานได้นานกว่าและสามารถเทียบได้กับวาล์วควบคุมทุกประเภท
นอกจากนี้หากเชื่อมต่อกับระบบการจัดการอาคาร (BMS) ก็จะสามารถตรวจสอบคำเตือนหรือสัญญาณเตือนใด ๆ จากตัวปั๊มได้ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าการจัดการในอาคารจะสามารถตอบสนองได้ตามต้องการ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ MAGNA3

4. โซลูชัน Distributed Pumping Solution ต้องมีการปรับสมดุลด้วยไฮโดรลิก?

ไม่จำเป็น เพราะเราใช้ปั๊มหมุนเวียนขนาดเล็กซึ่งเป็น coil pumps เพื่อจ่ายน้ำเย็นให้กับแต่ละอุปกรณ์ปลายทาง(เช่นเครืองส่งลมเย็น AHU) ภายในอาคารทั้งหมดของคุณจะมีความสมดุลอย่างสมบูรณ์ในทุกๆ สภาวะโหลด สิ่งนี้ยังช่วยให้ขั้นตอนการออกแบบง่ายขึ้นเนื่องจากไม่จำเป็นต้องกำหนดจุด critical pressure / index loop ที่สำคัญอีกต่อไปเมื่อทำการออกแบบระบบ HVAC ด้วย Distributed Pumping ระบบทั้งหมดของคุณจะแยกตัวออกจากกันและปั๊มแต่ละตัวจะถูกกำหนดให้สูบจ่ายการไหลที่เหมาะสม
รับชมวิดีโอแอพลิเคชันเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

5.ใครสามารถมอบหมายให้ทดสอบเดินเครื่อง Grundfos Distributed Pumping ได้?

วิศวกรฝ่ายบริการและโซลูชันของกรุนด์ฟอสที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีของเราจะทำการทดสอบการทำงานของโซลูชัน Distributed Pumping Solution ซึ่งประกอบด้วย:
•เข้าเช็คหน้างานก่อนการติดตั้ง
•การกำหนดค่าเริ่มต้นของปั๊มตามข้อกำหนดในการออกแบบ

•การทดสอบการใช้งานโซลูชั่นทำให้มั่นใจว่าระบบทั้งหมดทำงานตามการออกแบบ

ติดต่อทีมฝ่ายบริการเพื่อรับทราบข้อมูล

6. อาคารประเภทใดที่เหมาะกับ Distributed Pumping suitable?
Grundfos Distributed Pumping เหมาะกับทุกอย่างที่ใช้น้ำเย็นในระบบ HVAC ไม่ว่าจะเป็นโรงทำน้ำเย็นแบบรวมศูนย์ (centralized chiller) หรือการเชื่อมต่อกับ district
cooling plant ระบบ Grundfos Distributed Pumping ยังเหมาะสำหรับการใช้งานระบายความร้อนในกระบวนการในอุตสาหกรรมโปรดติดต่อตัวแทนกรุนด์ฟอสในพื้นที่ของคุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ Distributed Pumping

7.การลงทุนเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับระบบทั่วไปแบบเดิมที่มีวาล์ว?

เนื่องจากระบบ .Grundfos Distributed Pumping system สามารถแทนที่วาล์วด้วย coil pumps และสามารถลดขนาดกิโลวัตต์ของปั๊มปฐมภูมิได้ ดังนั้นการลงทุนอาจจะเท่ากับระบบทั่วไปแบบเดิมหรืออาจจะสูงกว่า 20% ขึ้นอยู่กับการออกแบบเลือกขนาดของวาว์ลสำหรับระบบเดิม แต่การทดสอบเดินเครื่องของระบบ Distributed Pumping Solution
จะน้อยกว่าเนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีการปรับสมดุลไฮดรอลิกหรือการกำหนดค่า Set Points (เช่น Constant differential by-pass pressure set point)
ด้วยการประหยัดพลังงานและการทดสอบเดินเครื่องที่ง่ายกว่าของโซลูชัน Grundfos Distributed Pumping จะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำกว่า 6 เดือน
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ Distributed Pumping

8.  ใครจะเป็นผู้ออกแบบ Distributed Pumping design สำหรับ HVAC ในอาคารของฉัน?
กรุนด์ฟอสมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรม ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือกำหนดขนาด Grundfos Distributed Pumping เพื่อทำการปรับขนาดและการเลือกเครื่องสูบน้ำได้
สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับโซลูชัน Grundfos Distributed Pumping ที่ดีที่สุดสำหรับอาคารของคุณ โดยคุณสามารถหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับปั๊มน้ำได้ที่ 75 years ของเรา
สิ่งที่แอพพลิเคชั่นของเราต้องการจากคุณเพื่อทำการออกแบบคือ:
-เลย์เอาต์ท่อน้ำเย็นและแบบร่างแผนงาน

-ชุดข้อมูลอุปกรณ์
นอกจากนี้เรายังจะรวมการเปรียบเทียบพลังงานเชิงทฤษฎีของระบบตัวแปรหลักปฐมภูมิและ Distributed Pumping สำหรับอาคารของคุณเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณประหยัดพลังงานได้เท่าไร
ดาวน์โหลดเอกสารทางวิชาการเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม