Grundfos iSOLUTIONS: HVAC

CBS HVAC

คุณทราบหรือไม่ว่าผู้จัดการโรงงานจำนวนมากมีปัญหาเกี่ยวกับค่าผลต่างอุณหภูมิ (Delta T)

หนทางในการแก้ปัญหาคือ การใช้ระบบอัจฉริยะ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมและปั๊มน้ำกับระบบ BMS ทำให้สามารถติดตามสถานะของระบบและการทำงานได้ดีกว่า การใช้โหมดควบคุมการประหยัดพลังงานขั้นสูงโดยใช้ข้อมูลโหลดของระบบเป็นหลัก ทำให้คุณสามารถประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในการจ่ายน้ำเย็นและการทำความร้อน คุณยังสามารถเพิ่มความสามารถในการควบคุมระบบด้วยการลดแรงดันในระบบให้เหลือเท่าที่จำเป็นเท่านั้น 

Distributed Pumping

ระบบ Distributed Pumping เป็นรูปแบบที่จะนำไปสู่การทำงานที่สมบูรณ์ของระบบน้ำเย็นในอาคารสูง โดยมีการปรับสมดุลที่ดีระหว่างปั๊มสูบจ่ายน้ำเย็นที่ส่วนกลางและพลังงานที่ใช้ และการใช้ปั๊มที่ชาญฉลาดติดตั้งแทนวาล์วควบคุม (Control Valve) ที่ทุกชั้นของอาคาร

อ่านเพิ่มเติม

CBS-HVAC-DIPU

วิธีประหยัดพลังงานปั๊มให้ได้ถึง 80% 

โรงพยาบาล Sligo University ปรับปรุงระบบทำความร้อนใหม่โดยใช้หม้อไอน้ำใหม่และปั๊มน้ำอัจฉริยะจาก Grundfos การติดตามตรวจสอบและควบคุมจากระยะไกล รวมถึงระบบอัจฉริยะที่ติดตั้งในตัวปั๊มน้ำซึ่งปรับเปลี่ยนเอาต์พุตของปั๊มน้ำให้เป็นแรงดันสำหรับระบบทำความร้อนที่แท้จริง ทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้ประหยัดพลังงานจากปั๊มน้ำใหม่ได้ถึง 80% รับชมวิดีโอและอ่านเพิ่มเติม

ค้นพบระบบควบคุมอัจฉริยะสำหรับ GRUNDFOS iSOLUTIONS

คุณทราบหรือไม่ว่าโดยเฉลี่ยแล้ว 30-40% ของปริมาณการใช้พลังงานในอาคารพาณิชย์มาจากระบบ HVAC? คุณสามารถเพิ่มความสามารถในการควบคุมระบบและลดแรงดันของระบบให้เหลือเท่าที่จำเป็น ด้วยการใช้ปั๊มน้ำอัจฉริยะและปั๊มน้ำที่เชื่อมต่อถึงกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบควบคุมอัจฉริยะ 

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 

Building Information Modeling
MAGNA3_750x422

MAGNA3

ปั๊มหมุนเวียนอัจฉริยะ MAGNA3 ซึ่งมีมากมายหลายขนาด มีอุปกรณ์สื่อสารและมอเตอร์ที่ทันสมัยในตัวด้วย ปั๊มประสิทธิภาพสูงเหล่านี้ เหมาะที่สุดสำหรับระบบอาคารที่ต้องการประสิทธิภาพสูง และเหมาะสำหรับทั้งการใช้ทำความร้อนและความเย็น 

ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ 

TPE3_750x422

TPE3

ฟังก์ชันการทำงานที่ก้าวหน้าทันสมัยของปั๊มได้รับการออกแบบให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำความร้อน การทำความเย็น และระบบพลังงานแบบรวมศูนย์ (district energy systems) คุณจะมองเห็นอย่างรวดเร็วว่า นอกเหนือจากการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันแล้ว ปั๊มน้ำรุ่น TPE3 อัจฉริยะยังทำให้การใช้งานของคุณต่างไปจากเดิมมากมายได้อย่างไร

ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ 

Astana EXPO ได้รับความไว้วางใจในระบบ HVAC มากที่สุด  

ความท้าทาย: สำหรับผู้จัดงาน Astana EXPO 2017 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและระบบ HVAC ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วเป็นสิ่งจำเป็น 

โซลูชั่น: เชิญพบกับสถานีสูบน้ำที่ไว้วางใจได้ซึ่งประกอบด้วย Grundfos iSOLUTIONS ที่ช่วยประหยัดพลังงานไปถึง 25% ขณะยังคงรักษาภาวะที่สะดวกสบายที่สุดสำหรับผู้เข้าชมงาน EXPO นับล้านคน  

Astana EXPO
Krakow arena

สนามกีฬาคราโคว์ (Krakow) ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยปั๊มอัจฉริยะ 

สนามเทารอน อารีน่า คราโคว์ (Tauron Arena Krakow) ในโปแลนด์เป็นหนึ่งในสนามกีฬาในร่มที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป ที่จุผู้เข้าชมได้ 22,000 คนคาดหวังถึงความสะดวกสบายระดับสูง หมายความว่าเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของสนามต่างอยู่ภายใต้แรงกดดันในการรักษาระบบเพิ่มแรงดันน้ำและระบบ HVAC ให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงไว้ได้ตลอดเวลา 

เชิญค้นหาว่า Grundfos iSOLUTIONS ช่วยสนามกีฬาลดการใช้พลังงานสำหรับระบบ HVAC และการเพิ่มแรงดัน ขณะที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดค่าบำรุงรักษาไปด้วยในเวลาเดียวกันได้อย่างไร .

เลือกชม Grundfos iSOLUTIONS สำหรับระบบ HVAC ในอาคาร 

Hot water circulation

ควบคุมทุกระบบด้วยปั๊มแบบควบคุมอุณหภูมิ 

ระบบจ่ายน้ำร้อนแบบทันทีสำหรับอาคารสูง แต่เนื่องจากวิธีดั้งเดิมทั้งไม่ประหยัดและไม่มีประสิทธิภาพ พบวิธีออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิที่ให้ผลดีที่สุดด้วย Grundfos iSOLUTIONS  

อ่านเพิ่มเติม

Air-con & Chilled Water

ขจัดระบบทำความเย็นเกิดภาวะเย็นจัด (freezing) และการตัดวงจร (tripping) ด้วยการไหลแบบแปรผัน 

ระบบผลิตน้ำเย็นจะได้รับผลกระทบจากภาวะเย็นจัด (freezing) และการตัดวงจร (tripping) ได้ง่ายหากไม่มีอัตราการไหลต่ำสุด พบกับระบบควบคุมอัจฉริยะด้วยอัตราการไหลแบบแปรผันใน Grundfos iSOLUTIONS ที่ทำให้สมรรถนะได้ผลดีที่สุด และลดความยุ่งยากที่ซับซ้อนลง 

อ่านเพิ่มเติม

Boiler systems

มั่นใจได้ว่าอุณหภูมิความร้อนที่ย้อนกลับมีภาวะที่ดีที่สุดในระบบหม้อไอน้ำ (Boiler) ทุกรูปแบบ 

หากภาวะอุณหภูมิย้อนกลับไม่อยู่ในภาวะที่ดีที่สุดแล้ว ทั้งหม้อน้ำแบบควบแน่นและไม่ควบแน่นต่างเสี่ยงต่อการสึกกร่อน ความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกะทันหัน และการชำรุด เรียนรู้วิธีที่ชาญฉลาดในการปรับแต่งและควบคุมหม้อไอน้ำ 

อ่านเพิ่มเติม

โปรดกรอกข้อมูลที่ช่องจำเป็นต้องกรอก
Sign up

สมัครสมาชิกเพื่อรับข้อมูลล่าสุดผ่านจดหมายข่าวของเรา

- อีเมล์ไม่ถูกต้อง

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา การเพิกถอนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบธรรมในการประมวลผลข้อมูลก่อนการเพิกถอนความยินยอม และคุณยังมีสิทธิ์คัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรง รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของคุณ ข้อตกลงและเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว