Upgrades

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบสูบน้ำของคุณจากกรุนด์ฟอส อาจส่งผลให้เกิดข้อเสนอแนะในการอัพเกรดหรือเปลี่ยนปั๊มน้ำที่มีอยู่ของคุณ ซึ่งนี้อาจจะช่วยให้คุณได้ลดค่าใช้จ่ายใยระยะยาว

t pays to upgrade/|

Did you know that it could be better for you to replace your pump instead of repairing it? Replacing an inefficient pump instead of repairing it can save you money.

การตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพทำให้ได้ข้อแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพ และทำให้คุณเห็นว่าจะประหยัดเงินได้อย่างไร

For example, there are over 120 million circulators in operation throughout Europe today. Many of them are inefficient. Replacing those inefficient pumps with new, A-rated alternatives will reduce energy consumption up to 80%. So even if the pumps are not broken, replacing them makes perfect sense.

Today’s electronic speed-controlled pumps offer a number of advantages when compared to traditional standard pumps:

  • Reduced operating
  • Low energy consumption
  • High efficiency pumping
  • เสียงเบา

The savings gained through increased efficiency ensures short payback times on investments


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati