ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส (Grundfos Remote Management)

ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส (Grundfos Remote Management)

ระบบบริหารทางไกลของกรุนด์ฟอสเป็นวิธีที่ประหยัด ปลอดภัย และน่าเชื่อถือในการตรวจสอบและบริหารการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากเครื่องพีซีผ่าน อินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก

ต่อเชื่อมการทำงานระหว่างเครื่องสูบน้ำกับคน
เมื่อมีระบบบริหารระยะไกลที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือแล้ว คุณสามารถตรวจสอบและบริหารระบบเครื่องสูบน้ำได้ จากเครื่องพีซีผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก

ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอสเป็นระบบที่ประหยัดและไม่ซับซ้อน สำหรับใช้ในการตรวจสอบและบริหารการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในอาคารสูง รวมทั้งในระบบประปาและบำบัดน้ำเสีย ระบบนี้ช่วยลดงานตรวจสอบที่หน้างานลงได้ และในกรณีที่มีสัญญาณแจ้งเหตุหรือการเตือนภัย ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับแจ้งโดยตรง

เมื่อเทียบกับการตรวจสอบผ่านโทรศัพท์มือถือแล้ว ระบบนี้ถือว่ามีประโยชน์และทำงานได้กว้างกว่ามาก สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการระบบอัตโนมัตทางไกล ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส (Grundfos Remote Management) นับว่าเป็นวิธีที่เหมาะ สมอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบและควบคุมระยะไกล แทนการใช้ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ใช้เงินลงทุนขั้นต้นน้อย และยังมีค่าธรรมเนียมคงที่ต่ำ สำหรับการรับส่งข้อมูล บริการเครื่องแม่ข่าย บริการสนันสนุน และการสำรองข้อมูลทั้งหมด

การเชื่อมต่อการสื่อสาร (โมเด็ม CIU27) ช่วยให้รับส่งข้อมูลผ่าน GPRS/SMS ได้จากเครื่องสูบน้ำและคอนโทรลเลอร์ของกรุนด์ฟอส แผงวงจร I/O แบบอเนกประสงค์ในตัวเครื่องช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์และสวิตช์ต่างๆ ได้

ตรวจสอบง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตาม และการจัดการของการติดตั้งที่สำคัญ
Grundfos Remote Management แสดงให้เห็นถึงภาพรวามของระบบปั๊มน้ำของคุณ และให้คุณได้ควบคุมปั๊มของคุณแบบออนไลน์ You can monitor energy consumption, share documentation, manage service and maintenance, and maintain a flexible on-call schedule. All this is part of a highly secure network hosted from Grundfos and these services are supplied with full IT support.

Grundfos Remote Management offers many advantages for managing your critical installations:

  • Wastewater pumping stations

Monitor standard wastewater pumps, sensors and controllers of any make and model, including automatic reports of operational data.

  • Water treatment plants

Monitor flow and pressure sensors, tank levels, pumps and security alarms, including automatic reports of power consumption and operational data.

  • Mines and construction sites

Receive alarms from dewatering pumps immediately in the critical event of breakdown or malfunction.

  • การชลประทาน

Monitor tank levels, pressure gauges and pumps to be sure crops and livestock always have enough water.

  • Building installations

HVAC, fire protection units and pressure boosters are monitored and managed from a central location, ensuring and documenting services to building users





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati