Temperature

Temperature คือ หน่วยวัดหลักของอุณหภูมิคือองศาเซลเซียส (degree Celsius) อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิยังสามารถวัดได้ในหน่วยอื่นๆ เช่นฟาเรนไฮต์ (Fahrenheit [°F]) และเคลวิน (Kelvin [K])

 

หน่วยวัดหลักของอุณหภูมิคือองศาเซลเซียส (degree Celsius) หน่วยวัดเซลเซียสถูกนิยามขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 18 โดยถูกนิยามให้น้ำบริสุทธิ์มีจุดเยือกแข็งที่ 0 °C และจุดเดือดที่ 100 °Cอย่างไรก็ตาม อุณหภูมิยังสามารถวัดได้ในหน่วยอื่นๆ หน่วยฟาเรนไฮต์ (Fahrenheit [°F]) และเคลวิน (Kelvin [K]) เป็นที่ใช้กันโดยทั่วไป ความแตกต่างของอุณหภูมิ 1 องศาในหน่วยเซลเซียสและหน่วยเคลวินมีค่าเท่ากัน

 

อุณหภูมิศูนย์องศาสัมบูรณ์ (Kelvin’s absolute zero) อุณหภูมิ 0 องศาเคลวิน หรือที่เรียกว่าศูนย์สัมบูรณ์ มีค่าเท่ากับ -273.15°C ในมาตรวัดเคลวินจะใช้ค่าอุณหภูมิเป็นบวกเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อดีเมื่อใช้ในการคำนวณการเปลี่ยนหน่วย

 

การเปลี่ยนหน่วยระหว่างหน่วยวัดเหล่านี้ทำได้ดังนี้:

[K] = 273.15 + [°C]

[°F] = 32 + 9/5 [°C]

 

การใช้มาตรวัดเคลวิน

มาตรวัดเคลวินมักจะถูกใช้สำหรับการติดตั้งในอาคารซึ่งการคำนวณโดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความต่างอุณหภูมิ (temperature difference, ΔT)