Stainless steel 1407

Stainless steel 1407 คือ สเตนเลสเป็นเหล็กกล้าผสมที่มีส่วนผสมของโครเมียมซึ่งช่วยในการเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน ส่วนผสมขั้นต่ำของโครเมียมในสเตนเลสมาตรฐานอยู่ที่ 10.5%

 

สเตนเลสคืออะไร?

สเตนเลสเป็นเหล็กกล้าผสมที่มีส่วนผสมของโครเมียม ส่วนผสมขั้นต่ำของโครเมียมในสเตนเลสมาตรฐานอยู่ที่ 10.5% โครเมียมช่วยเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนของสเตนเลส ความต้านทานการกัดกร่อนที่สูงขึ้นเกิดจากฟิล์มโครเมียมออกไซด์ (chromium oxide film) ที่ก่อตัวขึ้นที่ผิวโลหะ ชั้นฟิล์มที่บางมากนี้สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม

 

โดยทั่วไปแล้วสเตนเลสมีความต้านทานต่อสารเคมี (หรือกรด) ได้ดีกว่าเหล็กหล่อทั่วไป แต่ในสภาพแวดล้อมที่มีคลอไรด์อยู่นั้น สเตนเลสอาจจะถูกกัดกร่อนเฉพาะจุด เช่นเกิดการกัดกร่อนแบบจุด (pitting corrosion) หรือการกัดกร่อนในที่อับ (crevice corrosion) ขึ้นได้

 

Austenitic stainless steel

Austenitic stainless steel เป็นชนิดของสเตนเลสที่แพร่หลายที่สุด มีคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนสูง มีความสามารถในการขึ้นรูปที่ดีมาก มีความทนทานและสามารถเชื่อมได้ สเตนเลสออสเทนนิติก (Austenitic stainless steel) โดยเฉพาะเกรด EN 1.4301 และ EN 1.4401 ถูกใช้สำหรับส่วนประกอบของปั๊มแทบทุกชนิดในอุตสาหกรรม

 

ส่วนผสมอื่นๆ(Other alloying elements)

โมลิบดีนัม (Molybdenum) นิกเกิล (nickel) และไนโตรเจน (nitrogen) เป็นตัวอย่างของส่วนผสมทั่วๆ ไป การผสมด้วยส่วนผสมเหล่านี้ทำให้เกิดโครงสร้างผลึก (crystal structure) ที่แตกต่างกัน ทำให้ได้คุณสมบัติของโลหะผสมที่แตกต่างกันในแง่ของการกัดแต่ง (machining) การขึ้นรูป (forming) การเชื่อม (welding) ความต้านทานการกัดกร่อน (corrosion resistance) และอื่นๆ 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati