Silicone rubbers

Silicone rubbers คือ ยางเป็นพอลิเมอร์ที่มีสายโซ่ยาว (long-chain polymer) ซึ่งมีความยืดหยุ่น สามารถดึงยืดจนความยาวเป็นสองถึงสามเท่าได้ง่ายและจะกลับสู่สภาพเดิมได้ทันทีที่ปล่อยแรง

 

ยางคืออะไร?

คำว่ายางครอบคลุมถึงทั้งยางธรรมชาติ (natural rubber) และยางสังเคราะห์ (synthetic rubber) ยางเป็นพอลิเมอร์ที่มีสายโซ่ยาว (long-chain polymer) ซึ่งมีความยืดหยุ่น สามารถดึงยืดจนความยาวเป็นสองถึงสามเท่าได้ง่ายและจะกลับสู่สภาพเดิมได้ทันทีที่ปล่อยแรง

 

แรง ยางมีการเชื่อมต่อโมเลกุลแบบเชื่อมขวาง (cross-linked, vulcanized) แต่มีความหนาแน่นเชื่อมขวาง (crosslink density) ต่ำ การเชื่อมขวางเป็นกุญแจสำคัญสำหรับคุณสมบัติความยืดหยุ่นหรือความเป็นยางของวัสดุเหล่านี้ ด้วยความยืดหยุ่นนี้เองทำให้วัสดุคืนสภาพในการใช้งานเป็นซีลได้ถึงอุณหภูมิประมาณ 100 องศาเซลเซียส

 

คุณสมบัติของยางซิลิโคน (Q)

ยางซิลิโคนมีคุณสมบัติที่โดดเด่น เช่นมีการหดตัวจากแรงกด (compression set) ต่ำในช่วงอุณหภูมิกว้าง (ตั้งแต่ -60 องศาเซลเซียสจนถึง 200 องศาเซลเซียสในอากาศ) เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมและไม่เป็นพิษ

 

ความทนทาน (Resistance)

ยางซิลิโคนทนทานต่อน้ำ กรดบางชนิด และสารออกซิไดซ์ (oxidizing chemicals) อย่างไรก็ตามไม่ควรใช้งานยางซิลิโคนกับกรดหรือเบสหรือตัวทำละลายที่มีความเข้มข้นสูง โดยทั่วไปแล้วยางประเภทนี้มีความทนทานต่อน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ อย่างไรก็ตาม ความทนทานต่อน้ำมันและเชื้อเพลิงของยางซิลิโคนประเภท (FMQ silicone rubber) ดีกว่ายางซิลิโคนประเภท MQ, VMQ, และ PMQ

 

Perfluoroelastomers มีความทนทานต่อสารเคมีสูงเกือบจะเทียบเท่ากับ PTFE (polytetrafluorethylene เช่น TeflonR) โดยสามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ แต่มีข้อเสียคือความยากในการขึ้นรูป มีราคาสูง และมีข้อจำกัดการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati