Shaft seal forces

Shaft seal forces คือ ชิ้นส่วนของซีลที่อยู่ในตัวเครื่องสูบน้ำจะต้องรับแรงในแนวแกนที่เกิดขึ้นจากแรงดันในของเหลวที่ถูกเครื่องสูบน้ำ

 

แรงซีลเพลา (shaft seal forces) คืออะไร?

ชิ้นส่วนของซีลที่อยู่ในตัวเครื่องสูบน้ำจะต้องรับแรงในแนวแกนที่เกิดขึ้นจากแรงดันในของเหลวที่ถูกเครื่องสูบน้ำ หากความแตกต่างของแรงดันระหว่างของเหลวที่ถูกเครื่องสูบน้ำกับบรรยากาศสูงเกินกว่า 20 บาร์ แรงปิด (closing force) จะสูงมากจนป้องกันไม่ให้เกิดฟิล์มหล่อลื่น (hydrodynamic lubricating film) ที่เพียงพอขึ้นได้ ซึ่งจะทำให้หน้าสัมผัสของซีลเกิดการสึกหรอขึ้น

 

การลดแรง(Reducing the forces)

การลดพื้นที่รองรับแรงดันไฮดรอลิก (hydraulic pressure) ลงจะเป็นการลดแรงในแนวแกนที่กดซีลเพลา (shaft seal) ลงได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะส่งผลให้แรงไฮดรอลิก (hydraulic force) ของหน้าสัมผัสแรก (primary seal face) และแรงปิด (closing force) ของซีลลดลง

 

แรงดันเครื่องสูบน้ำที่กระทำต่อพื้นที่ Ah ทำให้เกิดแรงปิด (closing force) บนซีลโดยพื้นที่ Ah ของซีลเพลาแบบไม่สมดุล (unbalanced mechanical shaft seal) มีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ As และอัตราส่วนการถ่วงสมดุล (balancing ratio) k มีค่ามากกว่า 1

 

แรงดันสัมผัส (contact pressure) ในพื้นที่หน้าสัมผัสเลื่อน (sliding face area) มากกว่าแรงดันของของเหลวที่เครื่องสูบน้ำ ซีลเพลาแบบไม่สมดุล (unbalanced mechanical shaft seal) ยังคงเพียงพอในช่วงที่แรงดันของของเหลวที่เครื่องสูบน้ำต่ำ ขนาดพื้นที่ Ah ของซีลเพลาแบบสมดุล (balanced mechanical shaft seal) มีพื้นที่เล็กกว่า As และอัตราส่วนการถ่วงสมดุล (balancing ratio) k มีค่าน้อยกว่า 1 ขนาดพื้นที่ Ah สามารถลดลงได้โดยการลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาลง

 

ในช่วงแรงดันของของเหลวที่เครื่องสูบน้ำสูงหรือที่ความเร็วเครื่องสูบน้ำสูง จะต้องใช้ซีลเพลาแบบสมดุล (balanced mechanical shaft seal)แรงดันสัมผัส (contact pressure) ในพื้นที่หน้าสัมผัสเลื่อน (sliding face area) สามารถมีค่าน้อยกว่าแรงดันของของเหลวที่เครื่องสูบน้ำได้ อัตราส่วนการถ่วงสมดุลที่เลือกใช้บ่อยอยู่ที่ประมาณ 0.8





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati