Recirculation pump

Recirculation pump คือ เครื่องสูบระบบหมุนเวียน  เป็นการประกันว่าปริมาณของน้ำร้อนจะมีอยู่ในระบบตลอดเวลาใกล้เคียงกับจุดการบริโภคมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ เพื่อลดการสูญเสียน้ำและเพิ่มความสบายให้แก่ผู้ใช้

 

หน้าที่ของเครื่องสูบระบบหมุนเวียน (Recirculation pump) คือ เป็นการประกันว่าปริมาณของน้ำร้อนจะมีอยู่ในระบบตลอดเวลาใกล้เคียงกับจุดการบริโภคมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ เพื่อลดการสูญเสียน้ำและเพิ่มความสบายให้แก่ผู้ใช้ ขนาดของเครื่องสูบระบบหมุนเวียนสำหรับระบบที่ใช้จะสามารถคำนวณหาได้จากสูตรดังต่อไปนี้

 

การไหลของน้ำ     qc= Φ/ΔT x 4200

qc = การไหลของน้ำหมุนเวียน (ลูกบาศก์เมตร/ วินาที) /(the circulating water flow [m3/s])

Φ = การสูญเสียความร้อนจากระบบหมุนเวียนน้ำ (กิโลวัตต์) / (heat loss from the circulation system [kW])

ΔT = การทำความเย็นของน้ำ, ปกติจะกำหนดอยู่ที่ 5°Cที่จุดการบริโภคไกลมากที่สุด (the water cooling, normally 5°C determined at the farthest consumption point [°C])

 

โดยปกติแล้ว เครื่องสูบที่ไม่ถูกควบคุมจะถูกใช้กับระบบที่มีการไหลแบบผันผวนเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ในระบบขนาดใหญ่ การใช้เครื่องสูบแบบควบคุมอาจจะมีข้อดีตรงที่สามารถปรับระดับการไหลได้เมื่อเริ่มให้ระบบทำงานและสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิในระบบได้