Pressure

Pressure คือ แรงดันถูกใช้ในการหมุนเวียนของเหลวในระบบทำความร้อนหรือทำความเย็น และถูกสร้างโดยการเครื่องสูบน้ำ แรงดันในระบบเป็นบวกเมื่อเทียบกับแรงดันบรรยากาศ

 

แรงดันถูกใช้ในการหมุนเวียนของเหลวในระบบทำความร้อนหรือทำความเย็น แรงดันถูกเพิ่มขึ้นด้วยการเครื่องสูบน้ำ แรงดันในระบบเป็นบวกเมื่อเทียบกับแรงดันบรรยากาศ แรงดันมีหน่วยวัดอยู่ด้วยกันหลายหน่วย โดยหน่วยวัดที่ใช้บ่อยได้แก่: ปาสคาล (Pa) กิโลปาสคาล (kPa) บาร์ (bar) และเมตรน้ำ (mVC)

 

อัตราส่วนระหว่างแต่ละหน่วยเป็นดังนี้:

บาร์ (Bar) และกิโลปาสคาล (kPa)

1 bar = 100,000 Pa = 100 kPa

 

หน่วยวัดอื่นๆ รวมถึง lbf/in² = psi (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) และมิลลิเมตรปรอท (mmHG) หน่วยวัดเหล่านี้มีค่าเท่ากับ:

1 psi = 6895 Pa

1 mmHG = 133 Pa

 

เมตรน้ำ (mVC)  หน่วย mVC (เมตรน้ำ) ขึ้นอยู่กับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง (gravitational acceleration หรือ g) ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามระยะห่างจากเส้นศูนย์สูตร เมื่อใช้หน่วยวัด mVC ค่าโดยประมาณที่มักจะใช้คือ 1 mVC = 10 kPa ซึ่งเท่ากับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงมีค่า 10 m/s²





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati