Power factor

Power factor คือ ค่ามุมเฟส (phase angle) ระหว่างความต่างศักย์ (voltage) และกระแส (current)

 

cos phi (φ) ถูกใช้ในการคำนวณกำลังไฟฟ้าที่ใช้สำหรับมอเตอร์ (และใช้ประโยชน์อื่นๆ)

 

กำลังไฟฟ้าที่ที่ใช้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อปั๊ม สำหรับเครื่องสูบน้ำที่มีมอเตอร์กระแสสลับมาตรฐาน กำลังที่ป้อนเข้าสามารถหาได้จากการวัดความต่างศักย์ป้อนเข้าและกระแสป้อนเข้า และโดยอ่านค่า cosφ ที่โหลดสูงสุดที่ปรากฏอยู่บนป้ายมอเตอร์ (motor name plate) ค่า Cosφ คือค่ามุมเฟส (phase angle) ระหว่างความต่างศักย์และกระแส โดย Cosφ ยังถูกเรียกอีกอย่างว่า power factor (PF) ค่ากำลังที่ใช้ P1 สามารถคำนวณได้โดยสูตรที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้โดยขึ้นอยู่กับว่ามอเตอร์เป็นแบบเฟสเดียวหรือแบบสามเฟส

 

มอเตอร์กระแสสลับเฟสเดียว (AC single-phase motor) เช่น 1 x 230 V

            P1 = U  I  cosφ

มอเตอร์กระแสสลับสามเฟส (AC three-phase motor) เช่น 3 x 400 V

            P1 = U  I  cosφ





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati