Power curve

Power curve คือ กราฟกำลัง  เป็นการแสดงกำลังที่เครื่องสูบน้ำ ต้องใช้ที่อัตราการไหลค่าหนึ่งค่าใด

 

กำลัง (P - power) สามารถคำนวณได้หากรู้ค่าประสิทธิภาพ (η) โดยใช้สมการต่อไปนี้:

           ρ x g x H x Q

P =            η

P = กำลัง [วัตต์] (power [W])

ρ = ความหนาแน่น [กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร] (density [kg/m3])

g = ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง [เมตร/วินาที2] (acceleration due to gravity [m/s2]) โดยปกติจะมีค่า "9.81"

H = แรงดัน [เมตร] (head [m])

Q = อัตราการไหล [ลูกบาศก์เมตร/วินาที] (flow [m3/s])

η = ประสิทธิภาพ (efficiency ไม่มีหน่วย)

 

สมการต่อไปนี้ใช้ในการคำนวณกำลังอย่างง่าย แต่ไม่เที่ยงตรงนัก:

         Q x H x 2.73

P =            η

P = กำลัง [วัตต์] (power [W])

H = แรงดัน [เมตร] (head [m])

Q = อัตราการไหล [ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง] (flow [m3/h])

η = ประสิทธิภาพ (efficiency ไม่มีหน่วย)

ρและ g เป็นส่วนหนึ่งในค่า "2.73" โดย ρ = 1000 [kg/m3] (น้ำที่อุณหภูมิ 4 °C) และ g = 9.81[m/s2] อัตราการไหล Q มีหน่วยเป็น [m3/h] แทนที่จะเป็น [m3/s] และนี่เป็นส่วนหนึ่งของค่า "2.73" ด้วยเช่นกัน





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati