Nitrile rubber

Nitrile rubber คือ ยาง Nitrile อาจใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงถึงประมาณ 100 องศาเซลเซียส Grundfos ใช้ยาง nitrile ในซีลเพลา (shaft seals) เนื่องจากคุณสมบัติความทนทานต่อน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเชื้อเพลิง

 

เพื่อให้แน่ใจว่าสารที่เครื่องสูบน้ำไม่รั่วซึมออกจากเครื่องสูบน้ำ ซีลเพลาที่เป็นยาง (หรืออาจเป็นวัสดุอื่น) ได้ถูกนำมาเป็นวัสดุที่ใช้ซีล มียางหลายประเภทที่ถูกนำมาใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสารที่เครื่องสูบน้ำและสภาวะแรงดัน ยาง nitrile ก็เป็นหนึ่งในวัสดุที่ถูกนำมาใช้

 

ยาง nitrile อาจจะทำงานได้สูงถึงประมาณ 100 องศาเซลเซียส ยาง nitrile เป็นวัสดุราคาไม่แพงแต่มีความทนทานต่อน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเชื้อเพลิงได้ดี โดยมีด้วยกันหลายชนิด โดยยางที่มีส่วนผสมของ acrylonitrile (ACN) อยู่สูงจะยิ่งทนทานต่อน้ำมันมากขึ้น อย่างไรก็ดี หากมี ACN ผสมอยู่มากก็จะทำให้ความอ่อนตัว (flexibility) ที่อุณหภูมิต่ำแย่ลง ยาง nitrile มีความยืดหยุ่น (resilience) และความทนทานต่อการเสียดสี (wear resistance) ที่ดีแต่มีความแข็งแรง (strength) เพียงปานกลาง นอกจากนี้ ยาง nitrile ยังมีข้อจำกัดต่อสภาพอากาศและมีความทนทานต่อตัวทำละลายได้น้อย โดยทั่วไปสามารถใช้งานยาง nitrile ได้ที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 30 องศาเซลเซียสแต่ก็มียาง nitrile บางชนิดที่สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่านั้น





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati