Mixing loop, single shunt with 3-way valve in return pipe

Mixing loop, single shunt with 3-way valve in return pipe คือ Single shunt mixing loop พร้อมทั้งวาล์วสามทางในท่อกลับถูกใช้เมื่อต้องการการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลในด้านทุติยภูมิ (secondary side) และไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

 

  หน้าที่:

  • ด้านทุติยภูมิ (Secondary side):

ภาระ (load) โดยทั่วไปแล้วคือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (exchanger) ซึ่งค่าอุณหภูมิออกจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเป็นค่าที่ตั้งไว้ อัตราการไหลลดลงเมื่อหรี่วาล์ว วาล์วสามารถติดตั้งได้ทั้งในท่อขาเข้า (flow pipe) หรือที่ท่อกลับ (return pipe) แรงดันที่สูญเสียในท่อลัด (bypass) จะต้องใกล้เคียงกับแรงดันที่สูญเสียในระบบ

 

  • ด้านปฐมภูมิ (Primary side):

อัตราการไหลคงที่ แต่ความแตกต่างของอุณหภูมิ (differential temperature) จะเปลี่ยนเมื่อมีการปรับวาล์ว

 

การตอบสนองกับเครื่องสูบน้ำที่ควบคุมความเร็วได้ (speed-controlled pumps):

  • ด้านปฐมภูมิ (Primary side):

เครื่องสูบน้ำที่ควบคุมความเร็วได้ (speed-controlled pumps) จะไม่ตอบสนองเมื่อมีการปรับวาล์ว แต่เป็นไปได้ที่จะใช้งานการควบคุมความเร็วเครื่องสูบน้ำตามอุณหภูมิ อุณหภูมิขากลับคงที่ (constant return temperature) หรือความแตกต่างของอุณหภูมิคงที่ (constant differential temperature)or constant differential temperature.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati