Grundfos large UPE circulator pump

Grundfos large UPE circulator pump คือ เครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น large UPE ออกแบบมอเตอร์มาให้เป็น (canned rotor) เป็นเครื่องสูบน้ำน้ำหอยโข่งสำหรับงานระบบหมุนเวียนน้ำร้อน และระบบปรับอากาศขนาดเล็กในงานอาคาร สำนักงานต่าง ๆ มันมีจุดเด่นที่มีอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคควบคุมความเร็วเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ

 

เครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น large UPE ออกแบบมอเตอร์มาให้เป็น (canned rotor) เป็นเครื่องสูบน้ำน้ำหอยโข่งสำหรับงานระบบหมุนเวียนน้ำร้อน และระบบปรับอากาศขนาดเล็กในงานอาคาร สำนักงานต่าง ๆ มันมีจุดเด่นที่มีอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคควบคุมความเร็วเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ

 

เครื่องสูบน้ำนี้มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของ glandless pump หรือ canned rotor ด้วยการสูบน้ำเข้าไประบายความร้อนและหล่อลื่นของมอเตอร์และส่วนประกอบที่หมุนรอบแกน (rotating part)

 

เครื่องสูบน้ำหมุนเวียนรุ่น large UPE เป็นเครื่องสูบน้ำที่ใช้อย่างแพร่หลายในอาคารต่าง ๆ เช่น โรงเรียน, โรงพยาบาลและอาคารสำนักงานต่าง ๆ เพื่อใช้หมุนเวียนระบบน้ำร้อนภายในอาคาร, ระบบทำความร้อน และ ระบบปรับอากาศ

 

เครื่องสูบน้ำรุ่น UPE series 2000 ออกแบบมาให้เหมาะสมกับ:

  • ระบบที่ต้องการอัตราการไหลคงที่ ซึ่งสามารถปรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานในจุดต่าง ๆ ที่ต้องการ
  • ระบบที่อุณหภูมิในเส้นท่อไม่คงที่

 

เครื่องสูบน้ำรุ่น UPE series 2000 มีฟังก์ชั่นต่างๆดังนี้

  • การควบคุมแรงดันโดยแบ่งเป็นสัดส่วน (ตามค่าโรงงานที่ได้ตั้งไว้): ค่าแรงดันด้านส่งเปลี่ยนแปลงตามอัตราการไหลน้ำที่ต้องการ แรงดันด้านส่งที่ต้องการสามารถตั้งค่าได้จากแผงควบคุมเครื่องสูบน้ำ
  • เป็นการรักษาแรงดันต้านส่งให้คงที่ โดยไม่สนใจว่าจะมีอัตราการไหลน้ำที่ต้องการเท่าไหร่ แรงดันด้าน
  • ส่งที่ต้องการสามารถตั้งค่าได้จากแผงควบคุมเครื่องสูบน้ำ
  • การควบคุมการทำงานตามเส้นกราฟของเครื่องสูบน้ำ: เครื่องสูบน้ำจะทำงานที่ความเร็วคงที่ หรือระหว่างค่าทำงานสูงสุดและต่ำสุดของ
  • เส้นกราฟของเครื่องสูบน้ำนั้น ๆ
  • การควบคุมการทำงานด้วยอุณหภูมิ: การควบคุมแรงดันด้านส่งให้เปลี่ยนแปลงไปโดยอาศัยอุณหภูมิของน้ำเป็นตัวสั่งการ

 

ของเหลว

ของเหลวที่ใช้สูบนั้น ๆ จะต้องมีความสะอาด ไม่มีสารกัดกร่อน และไม่ก่อให้เกิดการระเบิดได้ ไม่มีสารแขวนลอยเจือปน หรือเส้นใย หรือน้ำมัน ในระบบทำความร้อน คุณภาพของน้ำจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับได้ของระบบน้ำร้อน เช่น มาตรฐาน VDI 2035 ของประเทศเยอรมัน

  • ระบบน้ำร้อนภายในที่พักอาศัย เหมาะสมที่จะใช้เครื่องสูบน้ำรุ่น UPE เท่านั้น สำหรับน้ำที่มีค่า hardness ต่ำกว่า 14๐ dH
  • ห้ามนำเครื่องสูบน้ำไปใช้สูบจ่ายของเหลวที่มีการติดไฟได้เช่น น้ำดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ของเหลวในลักษณะแบบเดียวกันนี้

 

คุณลักษณะเด่นของเครื่องสูบน้ำ:

  • ความคุมการทำงานเครื่องสูบน้ำได้ที่กล่องต่อสายไฟของมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ
  • วัสดุหน้าซีล radial ทำจากเซรามิค
  • วัสดุหน้าซีล axial ทำจากคาร์บอน
  • เพลาทำจากสเตนเลส bearing plate and rotor cladding
  • ปลอกเสื้อมอเตอร์ที่ติดอยู่กับที่ (Stator Housing) ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย
  • เสื้อปั๊มทำจากเหล็กหล่อ
  • มอเตอร์ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการเกิดความร้อนเกินพิกัด (built-in thermal switch)

 

ถ้าต้องการข้อมูลของเครื่องสูบน้ำรุ่นนี้เพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ได้ที่The Perfect Fit

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati