Grundfos End-suction pumps

Grundfos End-suction pumps คือ เครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสชนิด End-suction ใช้งานได้หลากหลายประเภท เหมาะสำหรับ การจัดสรรน้ำ การส่งน้ำเพิ่มแรงดัน หรือการส่งผ่านน้ำในอุตสาหกรรม จัดการในระบบทำความร้อน ความเย็น หรือระบบสวน รดน้ำต้นไม้ เหมาะกับการใช้สูบน้ำใน 5 รูปแบบได้แก่ ระบบสูบจ่ายน้ำเพิ่มแรงดันในอุตสาหกรรม สูบจ่ายของเหลวในอุตสาหกรรม ระบบ HVAC (ระบบทำความร้อน ระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ) ระบบสูบจ่ายรดน้ำต้นไม้

 

เครื่องสูบน้ำเป็นประเภท Non-self-priming ไม่หล่อน้ำด้วยตัวเอง และเป็นปั๊มโครงสร้างแบบหอยโข่ง ที่มีท่อทางดูดตรงกลางแกนเพลา และท่อทางจ่ายในแนวรัศมีใบพัด และมีแกนเพลาในแนวระดับ ผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน ยุโรป EN733 และ มาตรฐานสากล ISO2858 เครื่องสูบน้ำนี้มีคุณลักษณะพิเศษของการออกแบบ Back pull-out เพื่อให้การบำรุงรักษาทำได้ง่าย โดยการถอดมอเตอร์ออกจากด้านหลังจนถึงถอดชุดต่อแกนเพลา ใบพัด ออกได้ โดยไม่ต้องถอดเรือนปั๊มจากท่อไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ก็ยังสามารถทำการบำรุงรักษาแม้เพียงใช้คนคนเดียว

 

เครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสมีความแตกต่างกันมากมายตามแต่ความต้องการใช้งาน ส่วนรายละเอียดต่างๆ สามารถหาได้จากโปรแกรมของกรุนด์ฟอสที่ Web CAPS.

 

Standards

มาตรฐานการออกแบบ สมรรถนะ และมิติขนาดต่างๆ เป็นไปตาม ISO 2858 และ EN733 โดยข้อแตกต่างของทั้งสองมาตรฐานในการออกแบบเป็นดังนี้

EN733 มาตรฐานแรงดันใช้งานที่ 10 BAR ในขณะที่ ISO2858 มาตรฐานแรงดันที่ 16 BAR

  • ท่อทางด้านดูดโดยทั่วไปของ ISO จะใหญ่กว่าของ EN
  • ISO 2858 has bigger shafts for the same powers in some occasions as for EN733
  • ในบางรุ่น แกนเพลาของ ISO จะใหญ่กว่า EN ที่ขนาดกำลังขับเท่ากัน

 

มาตรฐานการออกแบบดังกล่าวมาใช้อ้างอิงเพียงเครื่องสูบน้ำประเภท Norm pump หรือรุ่นที่มีโครงสร้างแบบแยกเพลากับมอเตอร์เท่านั้น แต่สำหรับกรุนด์ฟอสแล้วในใช้มาตรฐานนี้กับเครื่องสูบประเภท Bloc pump หรือเครื่องสูบน้ำที่ใช้เพลาของมอเตอร์ต่อตรงด้วย แต่มาตรฐานดังกล่าวจะระบุได้เพียงลำดับรุ่นต่างๆ ของ Bloc pump เท่านั้น โดยมี รุ่น ISO 34 ขนาดและ EN 29 ขนาด ส่วนเครื่องสูบน้ำนอกเหนือจากนี้เรียกว่า Under size หรือ Over size มีทั้งหมด 42 ขนาด

 

NB/NBG Pumps

เครื่องสูบน้ำรุ่น NB/NBG เป็นแบบเพลาสั้นล็อกติด ใบพัดเดียว แบบหอยโข่ง ประกอบด้วยมอเตอร์เป็นชุดเดียวกันตามมาตรฐาน EN733(NBG)/ISO2858(NBG)

German sales name: Bloc

English sales name: Close-coupled

 

NK/NKG Pumps

เครื่องสูบน้ำรุ่น NK/NKG เป็นแบบเพลาต่อแบบยาว ใบพัดเดียว แบบหอยโข่ง แยกหรือประกอบกับมอเตอร์ด้วยชุดประกบ Coupling ติดตั้งบนแท่นฐานเดียวกัน EN733(NKG)/ISO2858(NKG)

German sales name: Norm

English sales name: Long-coupled

 

NBE/NBGE/NKE/NKGE pumps

สำหรับเครื่องสูบน้ำรุ่นต่างที่ประกอบด้วยมอเตอร์ชนิดปรับรอบได้ด้วยตัวเอง Built-in frequency converter เพื่อการใช้งานที่คุ้มค่าหลากหลายการใช้งาน เรียกว่า E pumps ได้แก่รุ่น NBE/NBGE/NKE/NKGE





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati