Grundfos Control MPC - Pump controller

Grundfos Control MPC - Pump controller คือ ชุดควบคุม MPC ของกรุนด์ฟอสถูกใช้สำหรับการควบคุม และตรวจสอบระบบเพิ่มแรงดัน และระบบหมุนเวียนน้ำ

 

ชุดควบคุม MPC ของกรุนด์ฟอส คือ ชุดควบคุมที่ออกแบบสำหรับเครื่องสูบน้ำโดยเฉพาะ เพื่อควบคุม และตรวจสอบ เครื่องสูบน้ำที่ต่อขนานกันถึง 6 ตัว ที่มีขนาดและชนิดเดียวกัน ชุดควบคุมนี้สามารถใช้ในการควบคุมที่แตกต่างกันได้ถึง 8 แบบ

 

ชุดควบคุม MPC ประกอบไปด้วยขุดควบคุม CU351 ซึ่งมีสวิตซ์ ประกอบที่จำเป็นทั้งหมด ประกอบไปด้วยกัน และ IO 351A หรือ IO 351B ใช้ประกอบในระบบที่มีชุดปรับความเร็วรอบแยกออกมาติดตั้งในตู้ควบคุม

 

Benefits

สามารถเปลี่ยนแปลงให้ตรงตามความต้องการใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นระบบเปิด หรือระบบปิด ที่ควบคุมโดย

  • ความดัน
  • ความดันที่แตกต่าง
  • ปริมาณการไหล
  • อุณหภูมิ
  • อุณหภูมิที่แตกต่าง
  • ระดับของหารไหล
  • สามารถตั้งค่าการทำงานได้ง่ายโดยใช้ wizard set-up
  • สามารถสื่อสารได้กับทุกระบบ
  • ประหยัดพลังงาน
  • รองรับระบบในอนาคตได้

 

ชุดควบคุม MPC ถูกออกแบบมาสำหรับเครื่องสูบน้ำดังนี้ :

  • CR(E), CRI(E), CRN(E), CRIE
  • NB(E), NBG(E)
  • NK(E), NKG(E)
  • TP
  • TPE Series 1000
  • TPE Series 2000
  • HS
  • SP
  • MAGNA, UPE Series 2000




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati