Enclosure class

Enclosure class คือ ประเภทของฝาปิด  แสดงถึงประเภทที่ฝาปิดเครื่องไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ ได้รับการป้องกันจากของแข็งและน้ำไม่ให้เข้าไปในเครื่อง

 

ประเภทของฝาปิด (Enclosure class) ถูกแสดงไว้ด้วยตัวอักษร ‘IP’ ตามด้วยตัวเลขสองตัว (ดูตาราง) ตัวเลขทั้งสองแสดงถึงการป้องกันจากของแข็งและน้ำตามลำดับ

 

ตัวอย่าง: ปลั๊กไฟที่มีรหัส IP33 ได้รับการป้องกันจากของแข็งขนาดใหญ่กว่า 2.5 มิลลิเมตร เช่น สายไฟ เครื่องมือ และอื่นๆ ปลั๊กไฟจะไม่เสียหายหรือเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นหากใช้งานในที่ที่มีละอองน้ำตกลงใส่เป็นมุม 60 องศาจากแนวตั้ง

 

IP33 เป็นมาตรฐานที่สูงกว่า IP2X ซึ่งเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำโดยทั่วไปสำหรับใช้งานภายในอาคาร รหัส ‘X’ ถูกใช้เมื่อไม่มีการจัดประเภทของการป้องกันสำหรับเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งในกรณีนี้คือการป้องกันน้ำเข้า

 

ในบางสถานการณ์ที่การใช้งานอุปกรณ์ที่มีประเภท IP ต่ำกว่าอาจจะเหมาะสมกว่าการใช้อุปกรณ์ที่มี IP สูงกว่า ตัวอย่างเช่น มอเตอร์ที่มี IP 44 มีความเหมาะสมมากกว่ามอเตอร์ที่มี IP 55 ในสภาวะที่มีความชื้นที่ซึ่งไอน้ำสามารถกลั่นตัวเป็นหยดน้ำภายในตัวเรือนของ stator (stator housing) รูระบายในมอเตอร์ IP 44 จะยอมให้ความชื้นระบายออกจากตัวเรือนของ stator (stator housing) ในขณะที่มอเตอร์ IP 55 ไม่มีการระบายดังกล่าว

 

มาตรฐานระดับการป้องกันที่ได้จากฝาปิด “IEC 60034-5 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)” แสดงให้เห็นประเภทของฝาปิดต่างๆ

ORD 195

เลขตัวแรก เลขตัวที่สอง
การป้องกันจากการสัมผัสและของแข็งไม่ให้เข้าได้ การป้องกันจากน้ำไม่ให้เข้าได้

0 ไม่มีการป้องกันเป็นพิเศษ

 

1 มอเตอร์ได้รับการป้องกันจากของแข็งขนาดใหญ่กว่า 55 มิลลิเมตร เช่น มือ

 

2 มอเตอร์ได้รับการป้องกันจากของแข็งขนาดใหญ่กว่า 12 มิลลิเมตร เช่น นิ้วมือ

 

3 มอเตอร์ได้รับการป้องกันจากของแข็งขนาดใหญ่กว่า 2.5มิลลิเมตร เช่น สายไฟ เครื่องมือ และอื่นๆ

0 ไม่มีการป้องกันเป็นพิเศษ

 

1 มอเตอร์ได้รับการป้องกันจากหยดน้ำที่ตกลงตามแนวตั้ง เช่น น้ำในอากาศที่ควบแน่น

 

2 มอเตอร์ได้รับการป้องกันจากหยดน้ำที่ตกลงตามแนวตั้ง แม้ว่ามอเตอร์จะอยู่ในตำแหน่งเอียงมากถึง 15 องศา

 

3 มอเตอร์ได้รับการป้องกันจากละอองน้ำที่ตกลงมาเป็นมุม 60 องศาจากแนวตั้ง

 

4 มอเตอร์ได้รับการป้องกันจากน้ำที่กระเด็นมาไม่ว่าจากทิศทางใดก็ตาม

 

5 มอเตอร์ได้รับการป้องกันจากน้ำที่ถูกฉีดใส่ไม่ว่าจากทิศทางใดก็ตาม

 

6 มอเตอร์ได้รับการป้องกันจากน้ำที่ฉีดใส่ด้วยแรงดันสูงไม่ว่าจากทิศทางใดก็ตาม

 

7 มอเตอร์ได้รับการป้องกันเมื่อจุ่มจาก 15 เซนติเมตรในน้ำนานช่วงเวลาหนึ่งตามที่ระบุโดยผู้ผลิต

 

8 มอเตอร์ได้รับการป้องกันจากการจุ่มลงในน้ำอย่างต่อเนื่องภายใต้สภาวะที่ระบุโดยผู้ผลิต

 

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati