Efficiency performance standards

Efficiency performance standards คือ มาตรฐานการวัดประสิทธิภาพมอเตอร์ควบคุมประสิทธิภาพของมอเตอร์และระบุข้อกำหนดประสิทธิภาพขั้นต่ำ

 

ผู้ผลิตมอเตอร์อ้างถึงคำว่า “มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง” มาเป็นเวลาหลายปี อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตทุกรายก็ใช้คำอ้างดังกล่าวทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถรู้ได้ว่ามอเตอร์เครื่องใดที่ประหยัดพลังงานจริงๆ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและเพื่อลดการใช้พลังงานในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐสภาสหรัฐฯ ได้ผ่านกฎหมายนโยบายพลังงานปี 2535 (Energy Policy Act of 1992, (EPAct)) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2540 เป็นต้นมา กฎหมายนโยบายพลังงานกำหนดให้มอเตอร์แบบ foot-mounted สำหรับอุตสาหกรรมทั้งที่นำเข้าและที่ผลิตในประเทศสหรัฐฯ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดประสิทธิภาพขั้นต่ำดังที่ระบุไว้ในกฎหมายนโยบายพลังงาน หลังจากนั้นจึงมีมาตรฐานอื่นๆ สำหรับมอเตอร์เกิดขึ้นตามลำดับ บางมาตรฐานได้ถูกหยิบมาแสดงไว้ด้านล่างนี้ ในหลายๆ มุมแต่ละมาตรฐานดูมีความคล้ายคลึง แต่มักจะมีความแตกต่างในการกำหนดกำลังของมอเตอร์ (kW rating) ที่แต่ละมาตรฐานใช้วัด

 

มาตรฐาน MEPS

ข้อกำหนดมาตรฐานสมรรถนะขั้นต่ำในการใช้พลังงาน (Minimum Energy Performance Standards (MEPS) Regulations)ในประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ปี 2544 มอเตอร์ไฟฟ้าสามเฟสทั้งหมดที่มีกำลังตั้งแต่ 0.73 kW ไปจนถึง 185 kW จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน MEPS โดยมาตรฐานใหม่นี้ถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ AS/NZS 1359.5:2000 และถูกบังคับใช้โดยข้อกฎหมายของแต่ละรัฐ มาตรฐาน MEPS กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่ำเกินกว่าที่กำหนดจะต้องถูกเก็บออกจากตลาด มาตรฐาน MEPS ยังได้กำหนดระดับประสิทธิภาพขั้นต่ำสำหรับมอเตอร์ที่จะถูกเรียกว่ามอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

 

มาตรฐาน IEC/EN

มาตรฐาน IEC/EN ครอบคลุมมอเตอร์ที่เรียกว่า “IEC” มอเตอร์ (ยุโรป, เอเชีย) คณะกรรมการ IEC (International Electrotechnical Commission) กำหนดมาตรฐานสำหรับมอเตอร์ที่ใช้ในหลายๆ ประเทศทั่วโลก มาตรฐาน IEC 60034 ระบุข้อปฏิบัติที่แนะนำทางไฟฟ้า (recommended electrical practices) ที่ร่วมพัฒนาขึ้นโดยประเทศที่เข้าร่วมคณะกรรมการ IEC มาตรฐาน IEC 600 72 และมาตรฐาน EN50347 กำหนดขนาด มิติ (dimension) และค่าความเบี่ยงเบน (tolerance) ของมอเตอร์ หน่วยวัดที่ใช้เป็นหน่วยเมตริก (SI unit)

 

มาตรฐาน NEMA

มาตรฐาน NEMA ครอบคลุมมอเตอร์ที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน NEMA จึงถูกใช้เป็นหลักสำหรับมอเตอร์ในทวีปอเมริกาเหนือ สมาคม NEMA (The National Electrical Manufacturers Association) กำหนดมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าหลายชนิดรวมทั้งมอเตอร์ด้วย มาตรฐานดังกล่าวแสดงข้อปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรมและได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า มาตรฐานสำหรับมอเตอร์ถูกกำหนดไว้ในมาตรฐาน NEMA เลขที่ MG1 (NEMA Standard Publication No. MG1) มอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่อาจจะไม่อยู่ภายใต้มาตรฐาน NEMA ทั้งนี้หน่วยวัดที่ใช้เป็นหน่วยUS (Imperial unit)





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati