Constant curve, control mode

Constant curve, control mode คือ มีความต้องการควบคุมให้อัตราการไหลคงที่และแรงดันคงที่ เครื่องสูบน้ำที่สามารถควบคุมความเร็ว (speed controlled pump) สามารถใช้แทนวาล์วหรี่ (throttle valve) ในการปรับอัตราการไหล

 

เมื่อมีความต้องการควบคุมอัตราการไหลคงที่และแรงดันคงที่ เครื่องสูบน้ำที่สามารถควบคุมความเร็ว (speed controlled pump) สามารถใช้แทนวาล์วหรี่ (throttle valve) ในการปรับอัตราการไหลความเร็วของปั๊มสามารถปรับได้ตั้งแต่ 25% ถึง 100%

 

คุณลักษณะนี้เป็นประโยชน์มากสำหรับ

  • พื้นผิวทำความร้อน (Heat surfaces)
  • พื้นผิวทำความเย็น (Cooling surfaces)
  • ระบบทำความร้อนที่มีวาล์วสามทาง (Heating systems with 3-way valves)
  • ระบบปรับอากาศที่มีวาล์วสามทาง (Air con. System with 3-way valves)
  • เครื่องสูบน้ำเครื่องทำความเย็น (Chiller pumps)




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati