Vaccuperm VGA และ VGB

ภาพรวม

ภาพรวม

Vaccuperm VGB และ VGA ซึ่งเป็นระบบจ่ายแก๊สได้รับการออกแบบให้จ่ายแก๊สคลอดรีนได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง ผลิตภัณฑ์ในรุ่นสามารถตวงคลอรีนได้มากถึง 10,000 ก./ชม.

  • อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายและระบบสุญญากาศรุ่น VGB-103 เป็นระบบจ่ายแก๊สคลอรีนด้วยระบบสุญญากาศขนาดกะทัดรัด สำหรับติดตั้งบนถังคลอรีนหรือสายจากหัวจ่ายแก๊สคลอรีนโดยตรง มีสมรรถนะในการตวงให้เลือก 5 ระดับ จนถึงอัตราการไหลของคลอรีนสูงสุด 2,000 ก./ชม.

 

  • อุปกรณ์ควบคุมด้วยระบบสุญญากาศรุ่น VGA-111 และ VGA-146 พร้อมวาล์วที่ท่อทางเข้า ที่กรองแก๊ส และวาล์วนิรภัยป้องกันแรงดันเกิน เป็นอุปกรณ์สำหรับติดตั้งโดยตรงบนถังคลอรีนหรือสายจากหัวจ่าย มีให้เลือกใช้กับเกจแรงดันมาตรฐานหรือเกจแรงดันที่มี min-contact สำหรับการติดตั้งกับสายของหัวจ่ายเรามีอุปกรณ์ควบคุมแรงดันที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องทำความร้อนและดักจับของเหลว

 

  • อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายแก๊สรุ่น VGA-113 และ VGA-117 สำหรับติดผนัง ประกอบด้วย compensation regulator เครื่องตวง และวาล์วปรับปริมาณแก๊ส อุปกรณ์นี้อาจจัดส่งพร้อมวาล์วปรับปริมาณอัตโนมัติสำหรับรุ่นติดผนัง มีสมรรถนะในการตวงให้เลือก 13 ระดับ จนถึงอัตราการไหลของคลอรีนสูงสุด 10,000 ก./ชม.

 

การใช้งาน

เหมาะกับ Vaccuperm อย่างยิ่งสำหรับใช้ในงานต่อไปนี้

  • การบำบัดน้ำดื่มในระบบประปาของเทศบาล
  • Shock chlorination
  • การบำบัดน้ำเสียของเทศบาล
  • การบำบัดน้ำเสียอุตสากรรรม
  • การฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำ

 

คุณสมบัติและข้อดี

  • ทำงานได้ปลอดภัยเนื่องจากใช้หลักสุญญากาศและเคลื่อนย้ายได้ง่าย
  • การควบคุมและจ่ายแก๊สคลอรีนต้องแม่นยำ
  • ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับสื่อทำจากวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อน
  • มีหลายรุ่นและเลือกอุปกรณ์เพื่อใช้ร่วมกันได้มากมาย
  • ติดตั้งได้ง่าย
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำ
  • วิธีฆ่าเชื้อผ่านการรับรองตามข้อกำหนดน้ำดื่ม




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

จุดเด่น

  • ทำงานได้ปลอดภัยเนื่องจากใช้หลักสุญญากาศและเคลื่อนย้ายได้ง่าย
  • การควบคุมและจ่ายแก๊สคลอรีนต้องแม่นยำ
  • มีหลายรุ่นและเลือกอุปกรณ์เพื่อใช้ร่วมกันได้มากมาย
โบรชัวร์

โบรชัวร์

 

แผ่นพับโฆษณาผลิตภัณฑ์

แผ่นพับ - ทำธุรกิจของคุณให้สะอาด

แผ่นพับโฆษณาผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูลโดยย่อ

เอกสารข้อมูลโดยย่อ - VGA และ VGB

เอกสารข้อมูลโดยย่อ

โครงการอ้างอิง

โครงการอ้างอิง

งานบริการ
การติดตั้ง

การติดตั้ง

ข้อมูลและข้อแนะนำ

กรุนด์ฟอสเป็นผู้จัดหาเครื่องสูบน้ำและระบบที่เกี่ยวข้องรายใหญ่ของโลก เรามีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการคุณในขั้นตอนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำหรือระบบที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสผ่านการผลิตตามมาตรฐานระดับสูง ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าจะมีอายุการใช้งานยืนยาว ประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายปีจากการติดตั้งและการใช้เทคนิคสำหรับติดตั้งแบบต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากกรุนด์ฟอส

เรามีบริการสนับสนุนดังนี้:

  • ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลป้องกันเครื่องสูบน้ำอย่างเหมาะสม
  • ข้อแนะนำในการจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถตรวจสภาพ/ซ่อมแซมได้ตามความจำเป็น
  • ข้อแนะนำในการจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม
  • การเดินสายไฟอย่างถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับข้อกำหนดเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

กรุณาติดต่อบริษัทกรุนด์ฟอสที่อยู่ใกล้คุณเพื่อขอรับบริการติดตั้งเครื่องใหม่

การทดสอบเดินเครื่อง (Commissioning)

เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด จึงต้องติดตั้งและปรับแต่งเครื่อง/ระบบให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น ความรู้และประสบการณ์ของช่างบริการกรุนด์ฟอส และการใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับปรับแต่งการทำงานของเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส ทำให้มั่นใจว่าเครื่องจะทำงานได้อย่างถูกต้องเต็มประสิทธิภาพ ขอแนะนำให้ทำการทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำในกรณีต่อไปนี้:

  • ถ้าเครื่องสูบน้ำควบคุมด้วยเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า (frequency converter)
  • ถ้าเครื่องสูบน้ำทำงานในระบบขนาดใหญ่ เช่น ระบบบริหารอาคาร
  • ถ้าผู้ใช้ต้องการเข้ารับการอบรมเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำได้อย่างเหมาะสม
  • ถ้าเครื่องสูบน้ำต้องทำงานอย่างไม่ขาดตอนในระบบการผลิต/การใช้งานที่สำคัญ
  • เมื่อการติดตั้งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสทำงานได้ตลอดอายุการใช้งานตามที่กำหนด เช่น ในการบำบัดน้ำ ในกรณีเช่นนี้จึงไม่ใช่แค่แนะนำให้ทำการทดสอบเดินเครื่องเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ
  • เมื่อมีปัญหาเรื่องความปลอดภัย เช่น ระบบฆ่าเชื้อโรค
    การทดสอบเดินเครื่องจะต้องดำเนินการเป็นขั้นตอน และทำรายงานแจ้งผลการติดตั้งด้วย

กรุณาติดต่อบริษัทกรุนด์ฟอสที่อยู่ใกล้คุณ เพื่อนัดทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสที่คุณเพิ่งติดตั้งใหม่

รายการอะไหล่แนะนำ

แม้ว่ากรุนด์ฟอสจะมีกลยุทธ์ในการจัดหาเครื่องสูบน้ำคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า แต่หลังจากการใช้งานเป็นเวลานานส่วนประกอบบางชิ้นอาจเกิดความสึกหรอขึ้นได้จากสถานการณ์บางอย่าง ถ้าจำเป็นที่เครื่องต้องหยุดทำงานช่วงสั้นๆ หรือมีการติดตั้งเครื่องอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากทำให้การส่งอะไหล่ใช้เวลานาน ขอแนะนำให้เก็บอะไหล่บางชิ้นที่จำเป็นไว้ใช้หน้างาน

กรุณาติดต่อบริษัทกรุนด์ฟอสที่อยู่ใกล้คุณ เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่หรือชุดตรวจซ่อมที่แนะนำให้เก็บไว้คู่กับผลิตภัณฑ์กรุนด์ฟอสของคุณ





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
การใช้งาน

การทำงาน

ข้อตกลงการให้บริการ

ข้อตกลงการให้บริการของกรุนด์ฟอสช่วยให้ระบบเครื่องสูบน้ำของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ขาดตอน และยังช่วยให้คุณได้รับบริการจากศูนย์บริการของกรุนด์ฟอสและพันธมิตรผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง

กันไว้ดีกว่าแก้และยังประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้นด้วย

เมื่อซื้อเครื่องสูบน้ำไปแล้วคุณย่อมต้องการให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ การทำข้อตกลงการให้บริการอย่างเป็นทางการกับกรุนด์ฟอสจะช่วยให้คุณเบาใจได้ นอกจากนั้นยังคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วย โดยมีค่าใช้จ่ายในการบำรุุงรักษาเครื่องในจำนวนที่แน่นอน และยังได้รับส่วนลดต่างๆ อีกมากมาย

ให้เราเข้าบำรุงรักษาเครื่องให้ตามกำหนดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องหยุดทำงาน
อุปกรณ์ของคุณจะได้รับบริการจากพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษเสมอ

ทางเลือกที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

เครื่องสูบน้ำที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ถึง 50 % นอกจากนั้นอย่าลืมว่าสำหรับเครื่องสูบน้ำที่ทำงานร่วมกันเป็นวงจร หากมีเครื่องใดเสียก็อาจส่งผลกระทบต่อเครื่องอื่นๆ ทั้งวงจร ข้อตกลงการให้บริการของกรุนด์ฟอสช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายโดยรวมในการทำงานของเครื่องให้ต่ำที่สุด การคำนวณค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ทุกตัวอย่างละเอียดช่วยให้เราเห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายจริงที่ใช้กับปั๊มแต่ละเครื่อง

การลงนามในข้อตกลงบริการและอนุญาตให้ช่างผู้เชี่ยวชาญของเราเข้าไปตรวจเครื่องสูบน้ำให้คุณนับเป็นมาตรการป้องกันที่ช่วยขจัดรายจ่ายที่มองไม่เห็นออกไปได้ การตรวจสภาพและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

การซ่อมแซมและบำรุงรักษา

ศูนย์บริการของกรุนด์ฟอสจะเป็นผู้บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำให้คุณ ช่างบริการที่มีความเชี่ยวชาญของเราช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานให้คุณได้ โดยให้ข้อแนะนำเพื่อประหยัดเงินในระยะยาว

การซ่อมและบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำที่คุณมีอยู่

ตามปกติคุณสามารถโทรหากรุนด์ฟอส เพื่อแจ้งซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำที่ซื้อจากเราได้ตลอดเวลา กรุนด์ฟอสสามารถซ่อมเครื่องสูบน้ำของคุณให้เหมือนใหม่ได้ตามข้อกำหนดทางเทคนิค แต่สิ่งสำคัญที่ควรจำไว้คือการอัพเกรดหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่อาจประหยัดมากกว่าการซ่อมในระยะยาว ดูเรื่อง "การอัพเกรดและการเปลี่ยนเครื่องใหม่" เพื่อเหตุผลที่ดีเชิงธุรกิจ

บริการที่มีประสิทธิภาพ – ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

Grundfos Service อยู่ใกล้คุณเสมอ การร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการในพื้นที่ช่วยให้เราสามารถให้บริการได้ทั่วโลก ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านเครื่องสูบน้ำอยู่ไม่ไกล เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือด่วน หรือสนใจอยากรู้วิธีประหยัดเงิน

ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส (Grundfos Remote Management)

ระบบบริหารทางไกลของกรุนด์ฟอสเป็นวิธีที่ประหยัด ปลอดภัย และน่าเชื่อถือในการตรวจสอบและบริหารการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากเครื่องพีซีผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก

ต่อเชื่อมการทำงานระหว่างเครื่องสูบน้ำกับคน

เมื่อมีระบบบริหารระยะไกลที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือแล้ว คุณสามารถตรวจสอบและบริหารระบบเครื่องสูบน้ำได้ จากเครื่องพีซีผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก

ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอสเป็นระบบที่ประหยัดและไม่ซับซ้อน สำหรับใช้ในการตรวจสอบและบริหารการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในอาคารเชิงพาณิชย์ รวมทั้งในระบบประปาและบำบัดน้ำเสีย ระบบนี้ช่วยลดงานตรวจสอบที่หน้างานลงได้ และในกรณีที่มีสัญญาณแจ้งเหตุหรือการเตือนภัย ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับแจ้งโดยตรง

ระบบมีประโยขน์และสามารถทำงานได้มากกว่าการตรวจสอบผ่านทางโทรศัพท์มือถือ สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการระบบอัตโนมัตทางไกล ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส (Grundfos Remote Management) นับว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบและควบคุมระยะไกล แทนการใช้ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ใช้เงินลงทุนขั้นต้นน้อย และยังมีค่าธรรมเนียมคงที่ต่ำ สำหรับการรับส่งข้อมูล บริการเครื่องแม่ข่าย บริการสนันสนุน และการสำรองข้อมูลทั้งหมด

ระบบบริหารการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ

ตารางการโทรแจ้งในระบบควบคุมระยะไกลนี้ช่วยส่งข้อความแจ้งเตือนจากคอนโทรลเลอร์ที่ตัวเครื่องถึงผู้เกี่ยวข้องได้โดยตรง ผู้จัดการระบบสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้จากพีซีเครื่องใดก็ได้ แล้วกำหนดตัวผู้ที่จะรับข้อความเตือนจากจุดติดตั้งตามเวลาทีกำหนดในแต่ละวัน ผู้จัดการสามารถวางแผนล่วงหน้าได้เป็นปีๆ และยังดูแลงานประจำวันนอกเหนือจากที่กำหนดในตารางได้สะดวกอีกด้วย

ปรับบริการและงานบำรุงรักษาให้เหมาะสม

สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงจากการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ โดยใช้กราฟเส้นที่ระบบสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ การติดตามดูการเปลี่ยนแปลงนี้อาจบ่งชี้ให้เห็นความชำรุดเสียหายในการติดตั้ง แล้วนำมาวางแผนให้บริการและบำรุงรักษาต่อไปได้

การเชื่อมต่อการสื่อสาร (โมเด็ม CIU271) ช่วยให้รับส่งข้อมูลผ่าน GPRS/SMS ได้จากเครื่องสูบน้ำและคอนโทรลเลอร์ของกรุนด์ฟอส แผงวงจร I/O แบบอเนกประสงค์ในตัวเครื่องช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์และสวิตช์ต่างๆ ได้ การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส (Grundfos Pump Audit) เป็นการตรวจวิเคราะห์เพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่ ถือเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์อย่างละเอียด โดยคำนึงถึงสถานที่ ประสิทธิภาพของพลังงานในระบบ และค่าใช้จ่ายของเครื่องตลอดอายุการใช้งาน โดยจะให้คำแนะนำอย่างละเอียดในการเปลี่ยนเครื่องใหม่ รวมทั้งระยะเวลาคืนทุนโดยประมาณ





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
การเปลี่ยนปั๊มทดแทน

การเปลี่ยนเครื่องใหม่

CAPS

CAPS มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ประกอบด้วยแคตตาล็อกเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส และตารางกำหนดขนาดเพื่อเลือกเครื่องสูบน้ำที่เหมาะกับการใช้งานของคุณที่สุด

นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันเปลี่ยนปั๊มใหม่ สำหรับเครื่องสูบน้ำหมุนเวียนในระบบทำความร้อนส่วนกลาง เครื่องสูบน้ำสำหรับระบบน้ำร้อนและเครื่องสูบน้ำรุ่น S สำหรับระบบน้ำเสีย และฟังก์ชันทำใบเสนอราคาพร้อมกราฟ แบบวาด ข้อความเสนอราคา ผังการเดินระบบไฟ ฯลฯ
ซึ่งสามารถส่งออกในรูปแบบของไฟล์ยอดนิยมอย่าง gif, bmp, txt, dxf ฯลฯ ได้

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือซอฟต์แวร์นี้มีคำแนะนำและคู่มือการใช้งานสำหรับเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสเป็นภาษาต่างๆ เกือบทุกรุ่น จะมีแบบวาดการตรวจซ่อม (Service drawings) เป็นภาพขยายพร้อมรายการชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ในระบบระบายน้ำเสียทั้งหมด รวมถึงเครื่องสูบน้ำอื่นๆ บางประเภท

CAPS มีสองเวอร์ชัน: WinCAPS ใน CD-ROM และ WebCAPS ทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของกรุนด์ฟอส คุณสมบัติเพิ่มเติมที่มีใน WebCAPS คือ แบบวาด CAD และเอกสารประกอบ





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
ชิ้นส่วน อะไหล่

อะไหล่

ความรับผิดชอบเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญอย่างหนึ่งในกรุนด์ฟอส จึงทำให้เราต้องพัฒนาเครื่องสูบน้ำที่ประหยัดพลังงาน และสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน ดังนั้นจึงกำหนดการให้บริการของกรุนด์ฟอส (Grundfos Service Offerings) ซึ่งประกอบด้วยอะไหล่และชุดอุปกรณ์เปลี่ยนเครื่องใหม่ไว้ในขั้นตอนการพัฒนา
การให้บริการตามความต้องการของลูกค้า การสั่งซื้อทางออนไลน์ และศูนย์กระจายสินค้าด่วน ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าจะมีอะไหล่ให้คุณเมื่อต้องการ

รายการอะไหล่แนะนำ
ในรายการจะระบุอะไหล่ที่คุณควรมีติดไว้เพื่อใช้ตรวจซ่อมเครื่องสูบน้ำ ดูข้อแนะนำเหล่านี้ได้จากหน้าผลิตภัณฑ์ในเครื่องมือ WEB Caps ของเรา

ชุดอุปกรณ์ตรวจซ่อมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
ชุดอุปกรณ์ตรวจซ่อมมีทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเฉพาะจุด พร้อมคำแนะนำในการถอดชิ้นส่วน เปลี่ยน และประกอบกลับเข้าที่

บริการจัดส่งอะไหล่ตลอด 24 ชั่วโมง
มั่นใจได้ยิ่งขึ้นว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาคอย เราสามารถเก็บอะไหล่สำคัญที่คุณต้องใช้ในการทำงานไว้ในสต็อก ซึ่งจะทำให้มีอะไหล่ที่คุณต้องการทันที

รับประกันนาน 10 ปี
อะไหล่สำหรับเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส ที่คุณซื้อวันนี้จะมีให้บริการต่อไปนาน 10 ปี - เรากล้ารับประกันกับคุณ

เครื่องมือให้บริการทางออนไลน์
สามารถเข้าถึง WebCAPS เครื่องมือออนไลน์ของเราจากพีซีเครื่องใดก็ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จะมีเอกสารและข้อมูลทางเทคนิคทุกอย่างที่คุณต้องการใช้เพื่อตรวจซ่อมเครื่องสูบน้ำของคุณไว้บริการทันทีที่ต้องการ:

  • คำแนะนำในการตรวจซ่อม
  • วิดีโอแสดงขั้นตอนการตรวจซ่อมเครื่อง
  • มุมมองภาพขยายแบบอินเตอร์แอ็กทีฟ
  • แบบวาดภาพตัด (Sectional drawings)




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
ติดต่อเรา
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
วิธีการซื้อสินค้า

How to Buy

In this section we will guide you to your country site