Unilift AP

ภาพรวม

ภาพรวม

รุ่น Unilift AP และ Unilift AP Basic เป็นเครื่องสูบน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำสำหรับการติดตั้งชั่วคราว/พกพา และการติดตั้งแบบวางตั้งอิสระอย่างถาวร เครื่องสูบน้ำใบพัดเดี่ยวรุ่นนี้ทำจากสเตนเลสสตีลเป็นส่วนใหญ่ ทุกแบบมีให้เลือกเป็นใบพัดเดี่ยวหรือสามใบพัด และเลือกระบบไฟเป็น 50 หรือ 60 Hz ได้

หมายเลขกำกับที่ชื่อรุ่น เช่น AP12 หมายถึงขนาดของอนุภาคทรงกลม (spherical particle) ที่สามารถลอดผ่านปั๊มได้

เครื่องสูบน้ำรุ่น Unilift AP และ AP Basic ทุกตัวมีปลั๊กสำหรับต่อกับสายเมน

Unilift AP เป็นเครื่องสูบน้ำใบพัดเดียว (single stage pump) ที่ติดตั้งใบพัดแบบกึ่งเปิด (semi-open impeller) (AP12) หรือใบพัดกระแสน้ำวน (vortex impeller) (AP35 และ AP50) เครื่องสูบน้ำรุ่น Unilift AP ทุกตัวติดตั้งปลอดสเตนเลสสตีล (stainless steel sleeve) สำหรับระบายความร้อนขณะเครื่องทำงาน เครื่องกรองที่ด้านล่างช่วยกรองอนุภาคที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะลอดผ่านปั๊มได้ โดยยึดติดเครื่องกรองกับเรือนปั๊ม เครื่องกรองน้ำรุ่น Unilift AP ทุกตัวมีให้เลือกทั้งแบบที่มีและไม่มีสวิตช์ลูกลอย (float switch) สำหรับการทำงานแบบอัตโนมัติหรือบังคับด้วยตนเอง เครื่องสูบน้ำที่มี ”A” กำกับอยู่ในชื่อรุ่นแสดงว่าเป็นเครื่องที่ติดตั้งสวิตช์ลูกลอย (float switch) ส่วนรุ่นที่เป็น 3-phase จะมีกล่องสตาร์เตอร์ (starter box) เชื่อมต่อกับสวิตช์ลูกลอยติดตั้งมาให้เพิ่มเติม ช่องทางออกอยู่ที่ด้านบนของปั๊มและมีให้เลือกตั้งแต่ Rp 1 1/2 ถึง Rp 2

สามารถติดตั้งวาล์วกันไหลย้อน (non-return flap valve) เป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่องทางออกเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับเข้าตัวเครื่องได้

เครื่องสูบน้ำรุ่น Unilift AP Basic เป็นเครื่องสูบน้ำใบพัดเดียว (AP35B, AP50B) ที่ติดตั้งใบพัดกระแสน้ำวน (vortex impeller) เครื่องรุ่น Unilift AP Basic ทุกตัวเป็นสเตนเลสสตีล โดยมีแผ่นรองฐานทำด้วยวัสดุหลายอย่างผสมกัน กลุ่มผลิตภัณฑ์ในรุ่น Unilift AP Basic ได้รับการออกแบบให้ทำงานใต้น้ำ โดยอาจตั้งวางอิสระ (free-standing ) บนแผ่นรองฐานหรือติดตั้งโดยใช้ชุดติดตั้งตีนเป็ดก็ได้ (auto coupling) ช่องทางเข้าปั๊มออกแบบให้มีระบบป้องกันอนุภาคขนาดใหญ่ไม่ให้ลอดผ่านปั๊มได้ แผ่นรองฐานยึดติดกับตัวเครื่องโดยใช้คลิปหนีบสี่ตัวซ่อนอยู่ใต้แหวนคอมโพสิต (composite ring) ที่ด้านบนของเรือนปั๊ม แหวนช่วยป้องกันสิ่งสกปรกไม่ให้เกาะติดบนตัวคลิปหนีบ เครื่องกรองน้ำรุ่น Unilift AP Basic ทุกตัวมีให้เลือกทั้งแบบที่มีและไม่มีสวิตช์ลูกลอย (float switch) สำหรับการทำงานแบบอัตโนมัติหรือบังคับด้วยตนเอง เครื่องสูบน้ำที่มี ”A” กำกับอยู่ในชื่อรุ่นแสดงว่าเป็นเครื่องที่ติดตั้งสวิตช์ลูกลอย (float switch) ช่องทางออกอยู่ที่ด้านข้างของปั๊มและเป็น่ R 2

การใช้งาน

  • น้ำใช้และน้ำฝนในระบบพืชสวน
  • น้ำจากแม่น้ำและทะเลสาบ
  • น้ำฝน น้ำจากท่อระบาย และน้ำจากอุทกภัย
  • น้ำสำหรับเติมลง/ถ่ายออกจากภาชนะ บ่อน้ำ ถัง ฯลฯ
  • น้ำทิ้งจากการอาบน้ำ เครื่องซักผ้า และอ่างล้างจานที่อยู่ต่ำกว่าระดับท่อน้ำเสีย
  • น้ำในสระว่ายน้ำ
  • น้ำที่ระบายออกจากคูคลอง
  • น้ำบาดาล (ใช้ในการลดระดับน้ำ)
  • น้ำทิ้งครัวเรือนจากระบบบำบัดตะกอนและเชื้อโรค
  • ของเหลวที่มีเส้นใยปะปนจากโรงงานอุตสาหกรรมเบา การซักล้าง ฯลฯ
  • น้ำทิ้งจากสะพานสูง อุโมงค์ลอดใต้ถนน ฯลฯ
  • น้ำที่ระบายจากระบบฉีดล้างรถในอู่

คุณสมบัติและข้อดี

Unilift AP เป็นเครื่องที่ใช้ตั้งวางอิสระเพื่อติดตั้งถาวรหรือชั่วคราว ส่วนประกอบส่วนใหญ่ทำด้วยสเตนเลสสตีล มีปลั๊กพร้อมสายไฟ มีให้เลือกทั้งแบบอัตโนมัติและควบคุมด้วยตนเอง รุ่นเฟสเดี่ยวมีสวิตช์ความร้อนติดตั้งมาในตัว





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

จุดเด่น

  • การติดตั้งแบบง่าย
  • ไม่ต้องตรวจซ่อมและบำรุงรักษา
  • วางใจได้
โบรชัวร์

โบรชัวร์

 

ผลิตภัณฑ์สำหรับน้ำเสีย

ผลิตภัณฑ์สำหรับน้ำเสีย

แผ่นพับโฆษณาผลิตภัณฑ์

งานบริการ
การติดตั้ง

การติดตั้ง

ข้อมูลและข้อแนะนำ

กรุนด์ฟอสเป็นผู้จัดหาเครื่องสูบน้ำและระบบที่เกี่ยวข้องรายใหญ่ของโลก เรามีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการคุณในขั้นตอนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำหรือระบบที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสผ่านการผลิตตามมาตรฐานระดับสูง ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าจะมีอายุการใช้งานยืนยาว ประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายปีจากการติดตั้งและการใช้เทคนิคสำหรับติดตั้งแบบต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากกรุนด์ฟอส

เรามีบริการสนับสนุนดังนี้:

  • ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลป้องกันเครื่องสูบน้ำอย่างเหมาะสม
  • ข้อแนะนำในการจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถตรวจสภาพ/ซ่อมแซมได้ตามความจำเป็น
  • ข้อแนะนำในการจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม
  • การเดินสายไฟอย่างถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับข้อกำหนดเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

 

อะไหล่แนะนำ

แม้ว่ากรุนด์ฟอสจะมีกลยุทธ์ในการจัดหาเครื่องสูบน้ำคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า แต่หลังจากการใช้งานเป็นเวลานานส่วนประกอบบางชิ้นอาจเกิดความสึกหรอขึ้นได้จากสถานการณ์บางอย่าง ถ้าจำเป็นที่เครื่องต้องหยุดทำงานช่วงสั้นๆ หรือมีการติดตั้งเครื่องอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากทำให้การส่งอะไหล่ใช้เวลานาน ขอแนะนำให้เก็บอะไหล่บางชิ้นที่จำเป็นไว้ใช้หน้างาน

กรุณาติดต่อบริษัทกรุนด์ฟอสที่อยู่ใกล้คุณ เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่หรือชุดตรวจซ่อมที่แนะนำให้เก็บไว้คู่กับผลิตภัณฑ์กรุนด์ฟอสของคุณ





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
การใช้งาน

การทำงาน

การซ่อมแซมและบำรุงรักษา

Grundfos Service จะเป็นผู้บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องสูบน้ำให้คุณ ช่างบริการที่มีความเชี่ยวชาญของเราสามารถให้คำแนะนำแก่คุณเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงาน โดยแนะนำวิธีประหยัดเงินในระยะยาวให้

การซ่อมและบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำที่คุณมีอยู่

ตามปกติคุณสามารถโทรหากรุนด์ฟอส เพื่อแจ้งซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำที่ซื้อจากเราได้ตลอดเวลา กรุนด์ฟอสสามารถซ่อมเครื่องสูบน้ำของคุณให้เหมือนใหม่ได้ตามข้อกำหนดทางเทคนิค แต่สิ่งสำคัญที่ควรจำไว้คือการอัพเกรดหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่อาจประหยัดมากกว่าการซ่อมในระยะยาว ดูเรื่อง "การอัพเกรดและการเปลี่ยนเครื่องใหม่" เพื่อเหตุผลที่ดีเชิงธุรกิจ

บริการที่มีประสิทธิภาพ – ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

Grundfos Service อยู่ใกล้คุณเสมอ การร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการในพื้นที่ช่วยให้เราสามารถให้บริการได้ทั่วโลก ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านเครื่องสูบน้ำอยู่ใกล้คุณเสมอ ไม่ว่าจะต้องการความช่วยเหลือด่วน หรือสนใจอยากรู้วิธีประหยัดค่าใช้จ่าย





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
การเปลี่ยนปั๊มทดแทน

การเปลี่ยนเครื่องใหม่

CAPS

CAPS มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ อันประกอบด้วยแคตตาล็อกเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส และตารางกำหนดขนาดเพื่อเลือกเครื่องสูบน้ำที่เหมาะกับการใช้งานของคุณที่สุด

นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันเลือกเปลี่ยนปั๊มใหม่ สำหรับเครื่องสูบน้ำหมุนเวียนในระบบทำความร้อนส่วนกลาง เครื่องสูบน้ำสำหรับระบบน้ำร้อนและเครื่องสูบน้ำรุ่น S สำหรับระบบน้ำเสีย และฟังก์ชันทำใบเสนอราคาพร้อมกราฟ แบบวาด ข้อความเสนอราคา ผังการเดินระบบไฟ ฯลฯ

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือซอฟต์แวร์นี้มีคำแนะนำและคู่มือการใช้งานสำหรับเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสเป็นภาษาต่างๆ เกือบทุกรุ่น จะมีแบบวาดการตรวจซ่อม (Service drawings) เป็นภาพขยายพร้อมรายการชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ในระบบระบายน้ำเสียทั้งหมด รวมถึงเครื่องสูบน้ำอื่นๆ บางประเภท

CAPS มีสองเวอร์ชัน: WinCAPS ใน CD-ROM และ WebCAPS ทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของกรุนด์ฟอส คุณสมบัติเพิ่มเติมที่มีใน WebCAPS คือ แบบวาด CAD และเอกสารประกอบ





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
ชิ้นส่วน อะไหล่

อะไหล่

การมีความรับผิดชอบเป็นคุณค่าหลักประการหนึ่งในกรุนด์ฟอส จึงทำให้เราต้องออกแบบเครื่องสูบน้ำที่ประหยัดพลังงาน และสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน ผลที่ตามมาอย่างหนึ่งคือมีการกำหนดการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยอะไหล่และชุดอุปกรณ์เปลี่ยนเครื่องใหม่ไว้ในขั้นตอนการพัฒนา
การให้บริการตามความต้องการของลูกค้า การสั่งซื้อทางออนไลน์ และศูนย์กระจายสินค้าด่วน ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าจะมีอะไหล่ให้คุณเมื่อต้องการ

รายการอะไหล่แนะนำ

ในรายการจะระบุอะไหล่ที่คุณควรมีติดไว้เพื่อใช้ตรวจซ่อมเครื่องสูบน้ำ ดูข้อแนะนำเหล่านี้ได้จากหน้าผลิตภัณฑ์ในเครื่องมือ WebCAPS ของเรา

ชุดอุปกรณ์ตรวจซ่อมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

ชุดอุปกรณ์ตรวจซ่อมมีทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเฉพาะจุด พร้อมคำแนะนำในการถอดชิ้นส่วน เปลี่ยน และประกอบกลับเข้าที่

บริการจัดส่งอะไหล่ตลอด 24 ชั่วโมง

มั่นใจได้ยิ่งขึ้นว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาคอย เราสามารถเก็บอะไหล่สำคัญที่คุณต้องใช้ในการทำงานไว้ในสต็อก ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าจะมีอะไหล่พร้อมเมื่อคุณต้องการ

รับประกันนาน 10 ปี

เรารับประกันว่าจะมีอะไหล่สำหรับเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสที่คุณซื้อตอนนี้ไปอีกนานอย่างน้อย 10 ปี

เครื่องมือให้บริการทางออนไลน์

สามารถเข้าถึง WebCAPS เครื่องมือออนไลน์ของเราจากพีซีเครื่องใดก็ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จะมีเอกสารและข้อมูลทางเทคนิคทุกอย่างที่คุณต้องการใช้เพื่อตรวจซ่อมเครื่องสูบน้ำของคุณไว้บริการทันทีที่ต้องการ:

  • คำแนะนำในการตรวจซ่อม
  • วิดีโอแสดงขั้นตอนการตรวจซ่อม
  • มุมมองภาพขยายแบบอินเตอร์แอ็กทีฟ
  • แบบวาดภาพตัด (Sectional drawings)




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
ติดต่อเรา
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8985 (+66) 8 1110 7997 Service Hotline (+66) 8 1110 8998 Service Hotline

แฟกซ์

(+66) 2725 8994

ที่อยู่


บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th
วิธีการซื้อสินค้า

วิธีการซื้อสินค้า

In this section we will guide you to your country site