SPO

ภาพรวม

ภาพรวม

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำรุ่น SPO ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้กับระบบประปาตามบ้าน

SPO มีแบบมาตรฐานให้เลือกสองแบบ สามารถติดตั้งแบบจุ่มใต้น้ำหรือแบบแห้งได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน

เครื่องสูบน้ำรุ่น SPO ทำด้วยวัสดุที่ไม่กัดกร่อนทั้งหมด
ชิ้นส่วนไฮดรอลิกส์ทั้งหมด รวมถึงใบพัดและห้องระบบไฮดรอลิกส์ ทำด้วยสเตนเลสสตีลเกรดสูงตามมาตรฐาน DIN W.-Nr.1.4301 (AISI 304)

การใช้งาน

เครื่องสูบน้ำรุ่น SPO ออกแบบมาให้ใช้กับระบบประปา และเพิ่มแรงดันในบ้านพักอาศัยและบ้านพักตากอากาศ

ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกมากมายโดยสามารถติดตั้งใช้ในงานดังนี้:

  • บ่อขนาดทั่วไป 5" หรือ 6"
  • บ่อตื้น
  • การรองน้ำฝนในถัง
  • การเพิ่มแรงดันน้ำประปาและ
  • การสูบน้ำออกจากบ่อในสวน
  • การรดน้ำต้นไม่ในสวนตามบ้าน

 

คุณสมบัติและข้อดี

  • มีความแข็งแกร่งและหลากหลาย
  • อัตราการไหลสูงถึง 6.5 ม³/ชม. ที่แรงดันสูงสุด 75 ม.
  • ติดตั้งแบบจุ่มใต้น้ำหรือแบบแห้ง
  • ทำด้วยวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนทั้งตัว
  • ชิ้นส่วนไฮดรอลิกส์ทำด้วยสเตนเลสสตีล
  • ซีลเพลาเมคานิคแบบคู่
  • เสียบปลั๊กแล้วสูบได้ทันที
  • มีสวิตช์ลูกลอย (float switch)
  • ติดตั้งง่าย




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

จุดเด่น

  • มีความแข็งแกร่งและหลากหลาย
  • ติดตั้งแบบจุ่มใต้น้ำหรือแบบแห้ง
  • เสียบปลั๊กแล้วสูบได้ทันที
โบรชัวร์

โบรชัวร์

 

โครงการอ้างอิง

โครงการอ้างอิง

งานบริการ
การติดตั้ง

การติดตั้ง

ข้อมูลและข้อแนะนำ

กรุนด์ฟอสเป็นผู้จัดหาเครื่องสูบน้ำและระบบที่เกี่ยวข้องรายใหญ่ของโลก เรามีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการคุณในขั้นตอนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำหรือระบบที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสผ่านการผลิตตามมาตรฐานระดับสูง ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าจะมีอายุการใช้งานยืนยาว ประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายปีจากการติดตั้งและการใช้เทคนิคสำหรับติดตั้งแบบต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากกรุนด์ฟอส

เรามีบริการสนับสนุนดังนี้:

  • ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลป้องกันเครื่องสูบน้ำอย่างเหมาะสม
  • ข้อแนะนำในการจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถตรวจสภาพ/ซ่อมแซมได้ตามความจำเป็น
  • ข้อแนะนำในการจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม
  • การเดินสายไฟอย่างถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับข้อกำหนดเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

 

กรุณาติดต่อบริษัทกรุนด์ฟอสที่อยู่ใกล้คุณเพื่อขอรับบริการติดตั้งเครื่องใหม่

อะไหล่แนะนำ

แม้ว่ากรุนด์ฟอสจะมีกลยุทธ์ในการจัดหาเครื่องสูบน้ำคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า แต่หลังจากการใช้งานเป็นเวลานานส่วนประกอบบางชิ้นอาจเกิดความสึกหรอขึ้นได้จากสถานการณ์บางอย่าง ถ้าจำเป็นที่เครื่องต้องหยุดทำงานช่วงสั้นๆ หรือมีการติดตั้งเครื่องอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากทำให้การส่งอะไหล่ใช้เวลานาน ขอแนะนำให้เก็บอะไหล่บางชิ้นที่จำเป็นไว้ใช้หน้างาน

กรุณาติดต่อบริษัทกรุนด์ฟอสที่อยู่ใกล้คุณ เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่หรือชุดตรวจซ่อมที่แนะนำให้เก็บไว้คู่กับผลิตภัณฑ์กรุนด์ฟอสของคุณ





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
การใช้งาน

การทำงาน

การซ่อมแซมและบำรุงรักษา

Grundfos Service จะเป็นผู้บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องสูบน้ำให้คุณ ช่างบริการที่มีความเชี่ยวชาญของเราสามารถให้คำแนะนำแก่คุณเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงาน โดยแนะนำวิธีประหยัดเงินในระยะยาวให้

การซ่อมและบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำที่คุณมีอยู่

ตามปกติคุณสามารถโทรหากรุนด์ฟอส เพื่อแจ้งซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำที่ซื้อจากเราได้ตลอดเวลา กรุนด์ฟอสสามารถซ่อมเครื่องสูบน้ำของคุณให้เหมือนใหม่ได้ตามข้อกำหนดทางเทคนิค แต่สิ่งสำคัญที่ควรจำไว้คือการอัพเกรดหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่อาจประหยัดมากกว่าการซ่อมในระยะยาว ดูเรื่อง "การอัพเกรดและการเปลี่ยนเครื่องใหม่" เพื่อเหตุผลที่ดีเชิงธุรกิจ

บริการที่มีประสิทธิภาพ – ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

Grundfos Service อยู่ใกล้คุณเสมอ การร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการในพื้นที่ช่วยให้เราสามารถให้บริการได้ทั่วโลก ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านเครื่องสูบน้ำอยู่ใกล้คุณเสมอ ไม่ว่าจะต้องการความช่วยเหลือด่วน หรือสนใจอยากรู้วิธีประหยัดค่าใช้จ่าย





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
การเปลี่ยนปั๊มทดแทน

การเปลี่ยนเครื่องใหม่

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส (Grundfos Pump Audit) เป็นการตรวจวิเคราะห์เพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่ ถือเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์อย่างละเอียด โดยคำนึงถึงสถานที่ ประสิทธิภาพของพลังงานในระบบ และค่าใช้จ่ายของเครื่องตลอดอายุการใช้งาน โดยจะให้คำแนะนำอย่างละเอียดในการเปลี่ยนเครื่องใหม่ รวมทั้งระยะเวลาคืนทุนโดยประมาณ
เปิดโอกาสให้ Pump Audit บอกคุณว่าจะประหยัดค่าไฟได้อย่างไร

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส (Grundfos Pump Audit) เป็นการตรวจสภาพระบบเครื่องสูบน้ำของคุณอย่างละเอียด โดยวัดอัตราการไหล (flow) แรงดัน (pressure) พลังงานที่ใช้ (power absorbed) และประสิทธิภาพโดยรวม (overall efficiency) ของเครื่องสูบน้ำที่คุณติดตั้งมาแล้วเป็นเวลานาน และชี้ให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าจะประหนัดพลังงานได้อย่างไร ด้วยการเปลี่ยนมาใช้เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

กระบวนการนี้เริ่มจากคณะตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ (Pump Audit team) เดินทางไปยังสถานที่ติดตั้ง แล้วรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการของคุณ เพื่อทำความเข้าใจกับงานที่ต้องทำต่อไปให้มากที่สุด ขั้นตอนต่อไปเป็นการตรวจสถานที่ติดตั้งด้วยสายตา (visual inspection) ซึ่งเป็นการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตัวเครื่องสูบน้ำ วาล์ว และแบบวาดลายเส้น (line drawings)

CAPS

CAPS มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ อันประกอบด้วยแคตตาล็อกเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส และตารางกำหนดขนาดเพื่อเลือกเครื่องสูบน้ำที่เหมาะกับการใช้งานของคุณที่สุด

นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันเลือกเปลี่ยนปั๊มใหม่ สำหรับเครื่องสูบน้ำหมุนเวียนในระบบทำความร้อนส่วนกลาง เครื่องสูบน้ำสำหรับระบบน้ำร้อนและเครื่องสูบน้ำรุ่น S สำหรับระบบน้ำเสีย และฟังก์ชันทำใบเสนอราคาพร้อมกราฟ แบบวาด ข้อความเสนอราคา ผังการเดินระบบไฟ ฯลฯ

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือซอฟต์แวร์นี้มีคำแนะนำและคู่มือการใช้งานสำหรับเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสเป็นภาษาต่างๆ เกือบทุกรุ่น จะมีแบบวาดการตรวจซ่อม (Service drawings) เป็นภาพขยายพร้อมรายการชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ในระบบระบายน้ำเสียทั้งหมด รวมถึงเครื่องสูบน้ำอื่นๆ บางประเภท

CAPS มีสองเวอร์ชัน: WinCAPS ใน CD-ROM และ WebCAPS ทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของกรุนด์ฟอส คุณสมบัติเพิ่มเติมที่มีใน WebCAPS คือ แบบวาด CAD และเอกสารประกอบ





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
ชิ้นส่วน อะไหล่

อะไหล่

"การมีความรับผิดชอบ" เป็นคุณค่าหลักประการหนึ่งในกรุนด์ฟอส จึงทำให้เราต้องออกแบบเครื่องสูบน้ำที่ประหยัดพลังงาน และสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน ผลที่ตามมาอย่างหนึ่งคือมีการกำหนดการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยอะไหล่และชุดอุปกรณ์เปลี่ยนเครื่องใหม่ไว้ในขั้นตอนการพัฒนา
การให้บริการตามความต้องการของลูกค้า การสั่งซื้อทางออนไลน์ และศูนย์กระจายสินค้าด่วน ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าจะมีอะไหล่ให้คุณเมื่อต้องการ

รายการอะไหล่แนะนำ

ในรายการจะระบุอะไหล่ที่คุณควรมีติดไว้เพื่อใช้ตรวจซ่อมเครื่องสูบน้ำ ดูข้อแนะนำเหล่านี้ได้จากหน้าผลิตภัณฑ์ในเครื่องมือ WebCAPS ของเรา

ชุดอุปกรณ์ตรวจซ่อมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

ชุดอุปกรณ์ตรวจซ่อมมีทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเฉพาะจุด พร้อมคำแนะนำในการถอดชิ้นส่วน เปลี่ยน และประกอบกลับเข้าที่

บริการจัดส่งอะไหล่ตลอด 24 ชั่วโมง

มั่นใจได้ยิ่งขึ้นว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาคอย เราสามารถเก็บอะไหล่สำคัญที่คุณต้องใช้ในการทำงานไว้ในสต็อก ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าจะมีอะไหล่พร้อมเมื่อคุณต้องการ  

รับประกันนาน 10 ปี

เรารับประกันว่าจะมีอะไหล่สำหรับเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสที่คุณซื้อตอนนี้ไปอีกนานอย่างน้อย 10 ปี

เครื่องมือให้บริการทางออนไลน์

สามารถเข้าถึง WebCAPS เครื่องมือออนไลน์ของเราจากพีซีเครื่องใดก็ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จะมีเอกสารและข้อมูลทางเทคนิคทุกอย่างที่คุณต้องการใช้เพื่อตรวจซ่อมเครื่องสูบน้ำของคุณไว้บริการทันทีที่ต้องการ:

  • คำแนะนำในการตรวจซ่อม
  • วิดีโอแสดงขั้นตอนการตรวจซ่อม
  • มุมมองภาพขยายแบบอินเตอร์แอ็กทีฟ
  • แบบวาดภาพตัด (Sectional drawings)




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
ติดต่อเรา
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8985 (+66) 8 1110 7997 Service Hotline (+66) 8 1110 8998 Service Hotline

แฟกซ์

(+66) 2725 8994

ที่อยู่


บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th
วิธีการซื้อสินค้า

วิธีการซื้อสินค้า

In this section we will guide you to your country site