SB

ภาพรวม

ภาพรวม

เครื่องสูบน้ำรุ่น SB เป็นเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันแบบจุ่มใต้น้ำสำหรับสูบน้ำสะอาด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับน้ำฝน ปั๊มมีให้เลือกสองแบบ:

  • แบบที่มีเครื่องกรองด้านดูดติดตั้งมาในตัว (ตาข่ายขนาด 1 มม.)
  • แบบที่มีท่อทางเข้าด้านข้างซึ่งให้มาพร้อมสายดูดแบบอ่อนและเครื่อกรองด้านดูด (ตาข่ายขนาด 1 มม.)

เครื่องสูบน้ำทั้งสองแบบสามารถเลือกได้ว่าจะมีหรือไม่มีสวิตช์ลูกลอย สวิตช์ลูกลอยสามารถใช้เป็นระบบการทำงานอัตโนมัติหรือเป็นระบบป้องกันน้ำขาดของปั๊มได้

การใช้งาน

เครื่องสูบน้ำรุ่น SB เป็นเครื่องสูน้ำเพิ่มแรงดันแบบจุ่มใต้น้ำสำหรับสูบน้ำสะอาด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับน้ำฝน

คุณสมบัติและข้อดี

  • ทำงานได้เงียบสนิท
  • วางใจได้สูง
  • มีระบบป้องกันติดตั้งมาในตัวเครื่อง




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

จุดเด่น

  • ทำงานได้เงียบสนิท
  • วางใจได้สูง
  • มีระบบป้องกันติดตั้งมาในตัวเครื่อง
งานบริการ
การติดตั้ง

การติดตั้ง

ข้อมูลและข้อแนะนำ

กรุนด์ฟอสเป็นผู้จัดหาเครื่องสูบน้ำและระบบที่เกี่ยวข้องรายใหญ่ของโลก เรามีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการคุณในขั้นตอนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำหรือระบบที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสผ่านการผลิตตามมาตรฐานระดับสูง ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าจะมีอายุการใช้งานยืนยาว ประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายปีจากการติดตั้งและการใช้เทคนิคสำหรับติดตั้งแบบต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากกรุนด์ฟอส

เรามีบริการสนับสนุนดังนี้:

  • ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลป้องกันเครื่องสูบน้ำอย่างเหมาะสม
  • ข้อแนะนำในการจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถตรวจสภาพ/ซ่อมแซมได้ตามความจำเป็น
  • ข้อแนะนำในการจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม
  • การเดินสายไฟอย่างถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับข้อกำหนดเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

 

กรุณาติดต่อบริษัทกรุนด์ฟอสที่อยู่ใกล้คุณเพื่อขอรับบริการติดตั้งเครื่องใหม่

อะไหล่แนะนำ

แม้ว่ากรุนด์ฟอสจะมีกลยุทธ์ในการจัดหาเครื่องสูบน้ำคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า แต่หลังจากการใช้งานเป็นเวลานานส่วนประกอบบางชิ้นอาจเกิดความสึกหรอขึ้นได้จากสถานการณ์บางอย่าง ถ้าจำเป็นที่เครื่องต้องหยุดทำงานช่วงสั้นๆ หรือมีการติดตั้งเครื่องอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากทำให้การส่งอะไหล่ใช้เวลานาน ขอแนะนำให้เก็บอะไหล่บางชิ้นที่จำเป็นไว้ใช้หน้างาน

กรุณาติดต่อบริษัทกรุนด์ฟอสที่อยู่ใกล้คุณ เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่หรือชุดตรวจซ่อมที่แนะนำให้เก็บไว้คู่กับผลิตภัณฑ์กรุนด์ฟอสของคุณ





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
การใช้งาน

การทำงาน

การซ่อมแซมและบำรุงรักษา

Grundfos Service จะเป็นผู้บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องสูบน้ำให้คุณ ช่างบริการที่มีความเชี่ยวชาญของเราสามารถให้คำแนะนำแก่คุณเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงาน โดยแนะนำวิธีประหยัดเงินในระยะยาวให้

การซ่อมและบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำที่คุณมีอยู่

ตามปกติคุณสามารถโทรหากรุนด์ฟอส เพื่อแจ้งซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำที่ซื้อจากเราได้ตลอดเวลา กรุนด์ฟอสสามารถซ่อมเครื่องสูบน้ำของคุณให้เหมือนใหม่ได้ตามข้อกำหนดทางเทคนิค แต่สิ่งสำคัญที่ควรจำไว้คือการอัพเกรดหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่อาจประหยัดมากกว่าการซ่อมในระยะยาว ดูเรื่อง "การอัพเกรดและการเปลี่ยนเครื่องใหม่" เพื่อเหตุผลที่ดีเชิงธุรกิจ

บริการที่มีประสิทธิภาพ – ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

Grundfos Service อยู่ใกล้คุณเสมอ การร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการในพื้นที่ช่วยให้เราสามารถให้บริการได้ทั่วโลก ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านเครื่องสูบน้ำอยู่ใกล้คุณเสมอ ไม่ว่าจะต้องการความช่วยเหลือด่วน หรือสนใจอยากรู้วิธีประหยัดค่าใช้จ่าย





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
การเปลี่ยนปั๊มทดแทน

การเปลี่ยนเครื่องใหม่

CAPS

CAPS มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ อันประกอบด้วยแคตตาล็อกเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส และตารางกำหนดขนาดเพื่อเลือกเครื่องสูบน้ำที่เหมาะกับการใช้งานของคุณที่สุด

นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันเลือกเปลี่ยนปั๊มใหม่ สำหรับเครื่องสูบน้ำหมุนเวียนในระบบทำความร้อนส่วนกลาง เครื่องสูบน้ำสำหรับระบบน้ำร้อนและเครื่องสูบน้ำรุ่น S สำหรับระบบน้ำเสีย และฟังก์ชันทำใบเสนอราคาพร้อมกราฟ แบบวาด ข้อความเสนอราคา ผังการเดินระบบไฟ ฯลฯ

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือซอฟต์แวร์นี้มีคำแนะนำและคู่มือการใช้งานสำหรับเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสเป็นภาษาต่างๆ เกือบทุกรุ่น จะมีแบบวาดการตรวจซ่อม (Service drawings) เป็นภาพขยายพร้อมรายการชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ในระบบระบายน้ำเสียทั้งหมด รวมถึงเครื่องสูบน้ำอื่นๆ บางประเภท

CAPS มีสองเวอร์ชัน: WinCAPS ใน CD-ROM และ WebCAPS ทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของกรุนด์ฟอส คุณสมบัติเพิ่มเติมที่มีใน WebCAPS คือ แบบวาด CAD และเอกสารประกอบ





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
ชิ้นส่วน อะไหล่

อะไหล่

"การมีความรับผิดชอบ" เป็นคุณค่าหลักประการหนึ่งในกรุนด์ฟอส จึงทำให้เราต้องออกแบบเครื่องสูบน้ำที่ประหยัดพลังงาน และสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน ผลที่ตามมาอย่างหนึ่งคือมีการกำหนดการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยอะไหล่และชุดอุปกรณ์เปลี่ยนเครื่องใหม่ไว้ในขั้นตอนการพัฒนา
การให้บริการตามความต้องการของลูกค้า การสั่งซื้อทางออนไลน์ และศูนย์กระจายสินค้าด่วน ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าจะมีอะไหล่ให้คุณเมื่อต้องการ

รายการอะไหล่แนะนำ

ในรายการจะระบุอะไหล่ที่คุณควรมีติดไว้เพื่อใช้ตรวจซ่อมเครื่องสูบน้ำ ดูข้อแนะนำเหล่านี้ได้จากหน้าผลิตภัณฑ์ในเครื่องมือ WebCAPS ของเรา

ชุดอุปกรณ์ตรวจซ่อมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

ชุดอุปกรณ์ตรวจซ่อมมีทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเฉพาะจุด พร้อมคำแนะนำในการถอดชิ้นส่วน เปลี่ยน และประกอบกลับเข้าที่

บริการจัดส่งอะไหล่ตลอด 24 ชั่วโมง

มั่นใจได้ยิ่งขึ้นว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาคอย เราสามารถเก็บอะไหล่สำคัญที่คุณต้องใช้ในการทำงานไว้ในสต็อก ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าจะมีอะไหล่พร้อมเมื่อคุณต้องการ

รับประกันนาน 10 ปี

เรารับประกันว่าจะมีอะไหล่สำหรับเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสที่คุณซื้อตอนนี้ไปอีกนานอย่างน้อย 10 ปี

เครื่องมือให้บริการทางออนไลน์

สามารถเข้าถึง WebCAPS เครื่องมือออนไลน์ของเราจากพีซีเครื่องใดก็ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จะมีเอกสารและข้อมูลทางเทคนิคทุกอย่างที่คุณต้องการใช้เพื่อตรวจซ่อมเครื่องสูบน้ำของคุณไว้บริการทันทีที่ต้องการ:

  • คำแนะนำในการตรวจซ่อม
  • วิดีโอแสดงขั้นตอนการตรวจซ่อม
  • มุมมองภาพขยายแบบอินเตอร์แอ็กทีฟ
  • แบบวาดภาพตัด (Sectional drawings)




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
ติดต่อเรา
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8985 (+66) 8 1110 7997 Service Hotline (+66) 8 1110 8998 Service Hotline

แฟกซ์

(+66) 2725 8994

ที่อยู่


บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th
วิธีการซื้อสินค้า

วิธีการซื้อสินค้า

In this section we will guide you to your country site