สถานีสูบจ่ายน้ำ PUST

ภาพรวม

ภาพรวม

กรุนด์ฟอสมีสถานีสูบจ่ายน้ำแบบแยกส่วนที่ครบวงจร พร้อมระบบท่อ วาล์ว อุปกรณ์ควบคุมระดับ ฯลฯ ที่จำเป็น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ใช้แนวคิดการแยกส่วนและสามารถใช้กับบ่อที่มีความจุปริมาณมากได้

บ่อ ปั๊ม และระบบควบคุม สามารถรวมกันเพื่อใช้งานตามความต้องการเฉพาะด้านได้
สถานีสูบจ่ายน้ำทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน (PEHD) ที่มีความทนทานสูง ระบบท่อที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าทำจากพลาสติก PE หรือสเตนเลสสตีล สถานีสูบจ่ายน้ำแบบมาตรฐานจะมีฝาครอบด้านบนทำด้วยพลาสติก PE

ตัวปั๊มมีให้เลือกใช้ได้หลายขนาด โดยสามารถเพิ่มจากแบบมาตรฐานได้ตามต้องการ

การใช้งาน

การใช้งานจะขึ้นอยู่กับปั๊มที่เลือกซึ่งประกอบด้วย:

  • ระบบระบายน้ำ
  • น้ำทิ้ง/น้ำฝน/น้ำผิวดิน
  • น้ำเสีย

คุณสมบัติและข้อดี

  • ความคล่องตัวจากการแยกชิ้น
  • วัสดุไม่กัดกร่อน
  • จำนวนบ่อพักที่เพิ่มขึ้นจะทำให้แรงดันขึ้นที่สูงลดลง
  • ติดตั้งได้ง่าย
  • โครงสร้างแข็งแกร่ง
  • รูสำหรับท่อทางเข้าจะเจาะในสถานที่ติดตั้ง
  • การออกแบบบ่อพักจะช่วยจำกัดปัญหาเรื่องกลิ่นและตะกอน

จุดเด่น

  • วัสดุไม่กัดกร่อน
  • ความคล่องตัวจากการแยกชิ้น
  • มีให้เลือกหลายขนาด
โบรชัวร์

โบรชัวร์

 

สถานีสูบจ่ายน้ำ

Large prefabricated pumping stations (Product brochure)

Brochure for large pumping stations

Grundfosliterature-145470.pdf (1 MB)

ผลิตภัณฑ์สำหรับน้ำเสีย

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

งานบริการ
การติดตั้ง

การติดตั้ง

ข้อมูลและข้อแนะนำ

กรุนด์ฟอสเป็นผู้จัดหาเครื่องสูบน้ำและระบบที่เกี่ยวข้องรายใหญ่ของโลก เรามีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการคุณในขั้นตอนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำหรือระบบที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสผ่านการผลิตตามมาตรฐานระดับสูง ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าจะมีอายุการใช้งานยืนยาว ประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายปีจากการติดตั้งและการใช้เทคนิคสำหรับติดตั้งแบบต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากกรุนด์ฟอส

เรามีบริการสนับสนุนดังนี้:

  • ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลป้องกันเครื่องสูบน้ำอย่างเหมาะสม
  • ข้อแนะนำในการจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถตรวจสภาพ/ซ่อมแซมได้ตามความจำเป็น
  • ข้อแนะนำในการจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม
  • การเดินสายไฟอย่างถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับข้อกำหนดเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

 

กรุณาติดต่อบริษัทกรุนด์ฟอสที่อยู่ใกล้คุณเพื่อขอรับบริการติดตั้งเครื่องใหม่

การทดสอบเดินเครื่อง (Commissioning)

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งในระบบใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกรุนด์ฟอสทำงานร่วมกันอยู่ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด จึงต้องติดตั้งและปรับแต่งระบบให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น ความรู้และประสบการณ์ของช่างบริการกรุนด์ฟอส และการใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับปรับแต่งการทำงานของเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส ทำให้มั่นใจว่าเครื่องจะทำงานได้อย่างถูกต้องเต็มประสิทธิภาพ ขอแนะนำให้ทำการทดสอบเดินเครื่องในกรณีต่อไปนี้:

  • ในระบบที่มีผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสตั้งแต่สองตัวขึ้นไปทำงาร่วมกันอยู่ เช่น ระบบเพิ่มแรงดันน้ำ หรือระบบน้ำเสีย
  • ถ้าเครื่องสูบน้ำทำงานในระบบขนาดใหญ่ เช่น ระบบบริหารอาคาร
  • ถ้าผู้ใช้ต้องการเข้ารับการอบรมเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำ/ระบบได้อย่างเหมาะสม
  • เมื่อการติดตั้งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสทำงานได้ตลอดอายุการใช้งานตามที่กำหนด เช่น ในการบำบัดน้ำ ในกรณีเช่นนี้จึงไม่ใช่แค่แนะนำให้ทำการทดสอบเดินเครื่องเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ
  • เมื่อมีปัญหาเรื่องความปลอดภัย เช่น ระบบฆ่าเชื้อโรค

 

กรุณาติดต่อบริษัทกรุนด์ฟอสที่อยู่ใกล้คุณ เพื่อนัดทดสอบเดินระบบของกรุนด์ฟอสที่คุณเพิ่งติดตั้งใหม่

อะไหล่แนะนำ

แม้ว่ากรุนด์ฟอสจะมีกลยุทธ์ในการจัดหาเครื่องสูบน้ำคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า แต่หลังจากการใช้งานเป็นเวลานานส่วนประกอบบางชิ้นอาจเกิดความสึกหรอขึ้นได้จากสถานการณ์บางอย่าง ถ้าจำเป็นที่เครื่องต้องหยุดทำงานช่วงสั้นๆ หรือมีการติดตั้งเครื่องอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากทำให้การส่งอะไหล่ใช้เวลานาน ขอแนะนำให้เก็บอะไหล่บางชิ้นที่จำเป็นไว้ใช้หน้างาน

กรุณาติดต่อบริษัทกรุนด์ฟอสที่อยู่ใกล้คุณ เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่หรือชุดตรวจซ่อมที่แนะนำให้เก็บไว้คู่กับผลิตภัณฑ์กรุนด์ฟอสของคุณ

การใช้งาน

การทำงาน

การซ่อมแซมและบำรุงรักษา

Grundfos Service จะเป็นผู้บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องสูบน้ำให้คุณ ช่างบริการที่มีความเชี่ยวชาญของเราสามารถให้คำแนะนำแก่คุณเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงาน โดยแนะนำวิธีประหยัดเงินในระยะยาวให้

การซ่อมและบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำที่คุณมีอยู่

ตามปกติคุณสามารถโทรหากรุนด์ฟอส เพื่อแจ้งซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำที่ซื้อจากเราได้ตลอดเวลา กรุนด์ฟอสสามารถซ่อมเครื่องสูบน้ำของคุณให้เหมือนใหม่ได้ตามข้อกำหนดทางเทคนิค แต่สิ่งสำคัญที่ควรจำไว้คือการอัพเกรดหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่อาจประหยัดมากกว่าการซ่อมในระยะยาว ดูเรื่อง "การอัพเกรดและการเปลี่ยนเครื่องใหม่" เพื่อเหตุผลที่ดีเชิงธุรกิจ

บริการที่มีประสิทธิภาพ – ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

Grundfos Service อยู่ใกล้คุณเสมอ การร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการในพื้นที่ช่วยให้เราสามารถให้บริการได้ทั่วโลก ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านเครื่องสูบน้ำอยู่ใกล้คุณเสมอ ไม่ว่าจะต้องการความช่วยเหลือด่วน หรือสนใจอยากรู้วิธีประหยัดค่าใช้จ่าย

ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส (Grundfos Remote Management)

ระบบบริหารทางไกลของกรุนด์ฟอส (Grundfos Remote Management) เป็นวิธีที่ประหยัด ปลอดภัย และน่าเชื่อถือในการตรวจสอบและบริหารงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากเครื่องพีซีผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก

การเชื่อมต่อเครื่องสูบน้ำกับคน

เมื่อมีระบบบริหารระยะไกลที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือแล้ว คุณสามารถตรวจสอบและบริหารระบบสูบน้ำได้ จากเครื่องพีซีผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก

ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส (Grundfos Remote Management) เป็นระบบที่ประหยัดและไม่ซับซ้อน สำหรับใช้ในการตรวจสอบและบริหารการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในอาคารเชิงพาณิชย์ รวมทั้งในระบบประปาและบำบัดน้ำเสีย ระบบนี้ช่วยลดงานตรวจสอบที่หน้างานลงได้ และในกรณีที่มีสัญญาณแจ้งเหตุหรือการเตือนภัย ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับแจ้งโดยตรง

ระบบมีประโยขน์และสามารถทำงานได้มากกว่าการตรวจสอบผ่านทางโทรศัพท์มือถือ สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการระบบอัตโนมัตทางไกล ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส (Grundfos Remote Management) นับว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบและควบคุมระยะไกล แทนการใช้ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ใช้เงินลงทุนขั้นต้นน้อย และยังมีค่าธรรมเนียมคงที่ต่ำ สำหรับการรับส่งข้อมูล บริการเครื่องแม่ข่าย บริการสนันสนุน และการสำรองข้อมูลทั้งหมด

ระบบบริหารการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ

ตารางการโทรแจ้งในระบบควบคุมระยะไกลนี้ช่วยส่งข้อความแจ้งเตือนจากคอนโทรลเลอร์ที่ตัวเครื่องถึงผู้เกี่ยวข้องได้โดยตรง ผู้จัดการระบบสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้จากพีซีเครื่องใดก็ได้ แล้วกำหนดตัวผู้ที่จะรับข้อความเตือนจากจุดติดตั้งตามเวลาทีกำหนดในแต่ละวัน ผู้จัดการสามารถวางแผนล่วงหน้าได้เป็นปีๆ และยังดูแลงานประจำวันนอกเหนือจากที่กำหนดในตารางได้สะดวกอีกด้วย

ปรับบริการและงานบำรุงรักษาให้เหมาะสม

สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงจากการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ โดยใช้กราฟเส้นที่ระบบสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ การติดตามดูการเปลี่ยนแปลงนี้อาจบ่งชี้ให้เห็นความชำรุดเสียหายในการติดตั้ง แล้วนำมาวางแผนให้บริการและบำรุงรักษาต่อไปได้

การเชื่อมต่อการสื่อสาร (โมเด็ม CIU271) ช่วยให้รับส่งข้อมูลผ่าน GPRS/SMS ได้จากเครื่องสูบน้ำและคอนโทรลเลอร์ของกรุนด์ฟอส แผงวงจร I/O แบบอเนกประสงค์ในตัวเครื่องช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์และสวิตช์ต่างๆ ได้ การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส (Grundfos Pump Audit) เป็นการตรวจวิเคราะห์เพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่ ถือเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์อย่างละเอียด โดยคำนึงถึงสถานที่ ประสิทธิภาพของพลังงานในระบบ และค่าใช้จ่ายของเครื่องตลอดอายุการใช้งาน โดยจะให้คำแนะนำอย่างละเอียดในการเปลี่ยนเครื่องใหม่ รวมทั้งระยะเวลาคืนทุนโดยประมาณ

การเปลี่ยนปั๊มทดแทน

Replacement

ชิ้นส่วน อะไหล่

อะไหล่

ติดต่อเรา
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999 (+66) 8 1110 7997 Service Hotline (+66) 8 1110 8998 Service Hotline

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่


บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th
วิธีการซื้อสินค้า

วิธีการซื้อสินค้า

In this section we will guide you to your country site