MTR/SPK/MTH/MTA

ภาพรวม

ภาพรวม

เครื่องสูบน้ำรุ่น MTR, SPK, MTH, MTA เป็นเครื่องสูบน้ำหอยโข่งหลายใบพัดแนวตั้ง (vertical multistage centrifugal pumps) ที่ออกแบบมาเพื่อใช้สูบจ่ายน้ำยาหล่อเย็น (cooling lubricants) สำหรับเครื่องจักร ใช้ถ่ายน้ำที่ผ่านการควบแน่น และใช้ในงานที่มีลักษณะคล้ายกันนี้

เครื่องสูบน้ำรุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับติดตั้งที่ด้านบนของถัง โดยจุ่มส่วนปลายของปล่อง (pump stack) ลงในของเหลวที่ทำการสูบ

เครื่อสูบน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น MTR, SPK, MTH และ MTA มีให้เลือกหลายขนาดและหลายใบพัด ที่ให้อัตราการไหล แรงดัน และระยะตรงตามความต้องการ

โดยมีองค์ประกอบสองส่วนหลักคือ: มอเตอร์และตัวปั๊ม มอเตอร์ที่มากับเครื่องเป็นมอเตอร์กรุนด์ฟอสรุ่นมาตรฐาน MG ที่ออกแบบตามมาตรฐาน EN

ส่วนตัวปั๊มประกอบด้วยระบบไฮดรอลิกส์ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งาน ข้อต่อแบบต่างๆ แท่นรองมอเตอร์ ช่องปิดตามจำนวนที่กำหนด และชิ้นส่วนอื่นๆ อีกมากมาย

การใช้งาน

ปั๊มจุ่มเหมาะสำหรับการถ่ายโอนของหลวในงานทุกประเภทที่ต้องใช้ถังเก็บ งานหลักๆ ที่ใช้มีดังนี้:

  • เครื่องกลึง (Lathes)
  • เครื่องกัด (Milling machines)
  • เครื่องคว้าน (Boring machines)
  • เครื่องเจาะ (Drilling machines)
  • แมชีนนิ่งเซ็นเตอร์ (Machining centres)
  • เครื่องเจียรไน (Grinding machines)
  • ระบบกรอง (Filtering systems)
  • สายพานลำเลียงเศษวัสดุ (Swarf conveyors)
  • เครื่องจักรสำหรับกัดเซาะร่อง (Spark machine tools)
  • เครื่องฉีดล้างชิ้นงานอุตสาหกรรม (Industrial washing machines)
  • เครื่องทำความเย็น (Cooling units)

คุณสมบัติและข้อดี

  • ระยะในการติดตั้งปรับเปลี่ยนได้
  • สมรรถนะการทำงานสูง
  • ไว้วางใจได้
  • การบริการที่เป็นมิตร
  • การติดตั้งง่าย




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

จุดเด่น

  • ระยะปรับเปลี่ยนได้
  • ช่วงกว้าง
  • ไว้วางใจได้
โบรชัวร์

โบรชัวร์

 

MTR - แผ่นพับโฆษณาผลิตภัณฑ์

MTR - แผ่นพับโฆษณาผลิตภัณฑ์

แผ่นพับโฆษณาผลิตภัณฑ์

แผ่นพับโฆษณาผลิตภัณฑ์

MTA - ประสิทธิภาพการทำงานที่ไว้วางใจได้

แผ่นพับโฆษณาผลิตภัณฑ์

งานบริการ
การติดตั้ง

การติดตั้ง

ข้อมูลและข้อแนะนำ

กรุนด์ฟอสเป็นผู้จัดหาเครื่องสูบน้ำและระบบที่เกี่ยวข้องรายใหญ่ของโลก เรามีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการคุณในขั้นตอนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำหรือระบบที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสผ่านการผลิตตามมาตรฐานระดับสูง ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าจะมีอายุการใช้งานยืนยาว ประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายปีจากการติดตั้งและการใช้เทคนิคสำหรับติดตั้งแบบต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากกรุนด์ฟอส

เรามีบริการสนับสนุนดังนี้:

  • ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลป้องกันเครื่องสูบน้ำอย่างเหมาะสม
  • ข้อแนะนำในการจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถตรวจสภาพ/ซ่อมแซมได้ตามความจำเป็น
  • ข้อแนะนำในการจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม
  • การเดินสายไฟอย่างถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับข้อกำหนดเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

 

กรุณาติดต่อบริษัทกรุนด์ฟอสที่อยู่ใกล้คุณเพื่อขอรับบริการติดตั้งเครื่องใหม่

อะไหล่แนะนำ

แม้ว่ากรุนด์ฟอสจะมีกลยุทธ์ในการจัดหาเครื่องสูบน้ำคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า แต่หลังจากการใช้งานเป็นเวลานานส่วนประกอบบางชิ้นอาจเกิดความสึกหรอขึ้นได้จากสถานการณ์บางอย่าง ถ้าจำเป็นที่เครื่องต้องหยุดทำงานช่วงสั้นๆ หรือมีการติดตั้งเครื่องอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากทำให้การส่งอะไหล่ใช้เวลานาน ขอแนะนำให้เก็บอะไหล่บางชิ้นที่จำเป็นไว้ใช้หน้างาน

กรุณาติดต่อบริษัทกรุนด์ฟอสที่อยู่ใกล้คุณ เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่หรือชุดตรวจซ่อมที่แนะนำให้เก็บไว้คู่กับผลิตภัณฑ์กรุนด์ฟอสของคุณ





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
การใช้งาน

การทำงาน

การปรับแต่งให้เหมาะสม

กรุนด์ฟอสมีบริการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบเครื่องสูบน้ำที่คุณใช้อยู่ เพื่อให้ข้อแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

เพิ่มประสิทธิภาพของระบบที่มีอยู่

การตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ช่วยให้คุณมีข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพและยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวด้วย การตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพทำให้ได้ข้อแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพ และทำให้คุณเห็นว่าจะประหยัดเงินได้อย่างไร

กรุนด์ฟอสมีระดับการตรวจวิเคราะห์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบเครื่องสูบน้ำที่คุณใช้อยู่ดังนี้:

  • การตรวจสอบพื้นฐานในการติดตั้ง


เป็นการประเมินขั้นพื้นฐานโดยใช้ข้อมูลจากแผ่นป้ายรายละเอียดของเครื่อง เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานกับเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่า ร่วมกับเอกสารข้อมูลของเครื่องสูบน้ำรุ่นใหม่ๆ

  • การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำอย่างรวดเร็ว


วัดแรงดัน (Pressure) และความสิ้นเปลือง (consumption) ของเครื่องสูบน้ำเป็นกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง (kWh) คำนวณอัตราการไหล (Flow) โดยประมาณจากข้อมูลของเครื่องสูบน้ำที่มีและผลที่ได้จากการตรวจวัด

ข้อแนะนำที่ได้อาจจะนำมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพในเรื่องของการปรับรุ่นระบบควบคุมความเร็ว การปรับรุ่นมอเตอร์ การเปลี่ยนขนาดท่อ การติดตั้งคอนโทรลเลอร์ หรือการทำข้อตกลงเพื่อให้บริการประจำ

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำอย่างละเอียด

บริการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกรุนด์ฟอสถือเป็นขั้นตอนแรกในการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำว่าใช้กำลังไฟเหมาะสม เพื่อให้คุณมั่นใจว่าประหยัดค่าใช้จ่ายได้สูงสุด ทั้งตอนนี้และในอนาคต ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสในหัวข้อ "การวิเคราะห์เพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่"

ข้อตกลงการให้บริการ

ข้อตกลงการให้บริการของกรุนด์ฟอสช่วยให้ระบบเครื่องสูบน้ำของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ขาดตอน และยังช่วยให้คุณได้รับบริการจากศูนย์บริการของกรุนด์ฟอสและพันธมิตรผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง

กันไว้ดีกว่าแก้และยังประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้นด้วย

เมื่อซื้อเครื่องสูบน้ำไปแล้วคุณย่อมต้องการให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและวางใจได้ การทำข้อตกลงการให้บริการอย่างเป็นทางการกับกรุนด์ฟอสจะช่วยให้คุณเบาใจได้ นอกจากนั้นยังคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วย โดยมีค่าใช้จ่ายในการบำรุุงรักษาเครื่องในจำนวนที่แน่นอน และยังได้รับส่วนลดต่างๆ อีกมากมาย

คุณแค่รวมตารางบริการให้ตรงกับความต้องการของคุณ จากนั้นให้เราทำหน้าที่ซ่อมบำรุงตามระยะเวลาเพื่อป้องกันเครื่องหยุดทำงาน เรามีข้อตกลงการให้บริการสามแบบสำหรับเครื่องสูบน้ำทุกชนิด:

  • แบบพื้นฐาน
  • แบบพิเศษ
  • แบบครบวงจร


ไม่ว่าคุณจะเลือกข้อตกลงแบบใด อุปกรณ์ของคุณจะได้รับบริการจากพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษเสมอ

ทางเลือกที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

เครื่องสูบน้ำที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ถึง 50 % นอกจากนั้นอย่าลืมว่าสำหรับเครื่องสูบน้ำที่ทำงานร่วมกันเป็นวงจร หากมีเครื่องใดเสียก็อาจส่งผลกระทบต่อเครื่องอื่นๆ ทั้งวงจร ข้อตกลงการให้บริการของกรุนด์ฟอสช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายโดยรวมในการทำงานของเครื่องให้ต่ำที่สุด การคำนวณค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ทุกตัวอย่างละเอียดช่วยให้เราเห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายจริงที่ใช้กับปั๊มแต่ละเครื่อง

การลงนามในข้อตกลงบริการและอนุญาตให้ช่างผู้เชี่ยวชาญของเราเข้าไปตรวจเครื่องสูบน้ำให้คุณนับเป็นมาตรการป้องกันที่ช่วยขจัดรายจ่ายที่มองไม่เห็นออกไปได้ การตรวจสภาพและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

การซ่อมแซมและบำรุงรักษา

Grundfos Service จะเป็นผู้บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องสูบน้ำให้คุณ ช่างบริการที่มีความเชี่ยวชาญของเราสามารถให้คำแนะนำแก่คุณเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงาน โดยแนะนำวิธีประหยัดเงินในระยะยาวให้

การซ่อมและบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำที่คุณมีอยู่

ตามปกติคุณสามารถโทรหากรุนด์ฟอส เพื่อแจ้งซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำที่ซื้อจากเราได้ตลอดเวลา กรุนด์ฟอสสามารถซ่อมเครื่องสูบน้ำของคุณให้เหมือนใหม่ได้ตามข้อกำหนดทางเทคนิค แต่สิ่งสำคัญที่ควรจำไว้คือการอัพเกรดหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่อาจประหยัดมากกว่าการซ่อมในระยะยาว ดูเรื่อง "การอัพเกรดและการเปลี่ยนเครื่องใหม่" เพื่อเหตุผลที่ดีเชิงธุรกิจ

บริการที่มีประสิทธิภาพ – ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

Grundfos Service อยู่ใกล้คุณเสมอ การร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการในพื้นที่ช่วยให้เราสามารถให้บริการได้ทั่วโลก ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านเครื่องสูบน้ำอยู่ใกล้คุณเสมอ ไม่ว่าจะต้องการความช่วยเหลือด่วน หรือสนใจอยากรู้วิธีประหยัดค่าใช้จ่าย

ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส (Grundfos Remote Management)

ระบบบริหารทางไกลของกรุนด์ฟอสเป็นวิธีที่ประหยัด ปลอดภัย และน่าเชื่อถือในการตรวจสอบและบริหารการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากเครื่องพีซีผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก

ต่อเชื่อมการทำงานระหว่างเครื่องสูบน้ำกับคน

เมื่อมีระบบบริหารระยะไกลที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือแล้ว คุณสามารถตรวจสอบและบริหารระบบสูบน้ำได้ จากเครื่องพีซีผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก

ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอสเป็นระบบที่ประหยัดและไม่ซับซ้อน สำหรับใช้ในการตรวจสอบและบริหารการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในอาคารเชิงพาณิชย์ รวมทั้งในระบบประปาและบำบัดน้ำเสีย ระบบนี้ช่วยลดงานตรวจสอบที่หน้างานลงได้ และในกรณีที่มีสัญญาณแจ้งเหตุหรือการเตือนภัย ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับแจ้งโดยตรง

ระบบมีประโยขน์และสามารถทำงานได้มากกว่าการตรวจสอบผ่านทางโทรศัพท์มือถือ สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการระบบอัตโนมัตทางไกล ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส (Grundfos Remote Management) นับว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบและควบคุมระยะไกล แทนการใช้ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ใช้เงินลงทุนขั้นต้นน้อย และยังมีค่าธรรมเนียมคงที่ต่ำ สำหรับการรับส่งข้อมูล บริการเครื่องแม่ข่าย บริการสนันสนุน และการสำรองข้อมูลทั้งหมด

ระบบบริหารการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ

ตารางการโทรแจ้งในระบบควบคุมระยะไกลนี้ช่วยส่งข้อความแจ้งเตือนจากคอนโทรลเลอร์ที่ตัวเครื่องถึงผู้เกี่ยวข้องได้โดยตรง ผู้จัดการระบบสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้จากพีซีเครื่องใดก็ได้ แล้วกำหนดตัวผู้ที่จะรับข้อความเตือนจากจุดติดตั้งตามเวลาทีกำหนดในแต่ละวัน ผู้จัดการสามารถวางแผนล่วงหน้าได้เป็นปีๆ และยังดูแลงานประจำวันนอกเหนือจากที่กำหนดในตารางได้สะดวกอีกด้วย

ปรับบริการและงานบำรุงรักษาให้เหมาะสม

สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงจากการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ โดยใช้กราฟเส้นที่ระบบสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ การติดตามดูการเปลี่ยนแปลงนี้อาจบ่งชี้ให้เห็นความชำรุดเสียหายในการติดตั้ง แล้วนำมาวางแผนให้บริการและบำรุงรักษาต่อไปได้

การเชื่อมต่อการสื่อสาร (โมเด็ม CIU271) ช่วยให้รับส่งข้อมูลผ่าน GPRS/SMS ได้จากเครื่องสูบน้ำและคอนโทรลเลอร์ของกรุนด์ฟอส แผงวงจร I/O แบบอเนกประสงค์ในตัวเครื่องช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์และสวิตช์ต่างๆ ได้





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
การเปลี่ยนปั๊มทดแทน

การเปลี่ยนเครื่องใหม่

CAPS

CAPS มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ อันประกอบด้วยแคตตาล็อกเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส และตารางกำหนดขนาดเพื่อเลือกเครื่องสูบน้ำที่เหมาะกับการใช้งานของคุณที่สุด

นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันเลือกเปลี่ยนปั๊มใหม่ สำหรับเครื่องสูบน้ำหมุนเวียนในระบบทำความร้อนส่วนกลาง เครื่องสูบน้ำสำหรับระบบน้ำร้อนและเครื่องสูบน้ำรุ่น S สำหรับระบบน้ำเสีย และฟังก์ชันทำใบเสนอราคาพร้อมกราฟ แบบวาด ข้อความเสนอราคา ผังการเดินระบบไฟ ฯลฯ

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือซอฟต์แวร์นี้มีคำแนะนำและคู่มือการใช้งานสำหรับเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสเป็นภาษาต่างๆ เกือบทุกรุ่น จะมีแบบวาดการตรวจซ่อม (Service drawings) เป็นภาพขยายพร้อมรายการชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ในระบบระบายน้ำเสียทั้งหมด รวมถึงเครื่องสูบน้ำอื่นๆ บางประเภท

CAPS มีสองเวอร์ชัน: WinCAPS ใน CD-ROM และ WebCAPS ทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของกรุนด์ฟอส คุณสมบัติเพิ่มเติมที่มีใน WebCAPS คือ แบบวาด CAD และเอกสารประกอบ

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
ชิ้นส่วน อะไหล่

อะไหล่

"การมีความรับผิดชอบ" เป็นคุณค่าหลักประการหนึ่งในกรุนด์ฟอส จึงทำให้เราต้องออกแบบเครื่องสูบน้ำที่ประหยัดพลังงาน และสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน ผลที่ตามมาอย่างหนึ่งคือมีการกำหนดการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยอะไหล่และชุดอุปกรณ์เปลี่ยนเครื่องใหม่ไว้ในขั้นตอนการพัฒนา
การให้บริการตามความต้องการของลูกค้า การสั่งซื้อทางออนไลน์ และศูนย์กระจายสินค้าด่วน ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าจะมีอะไหล่ให้คุณเมื่อต้องการ

รายการอะไหล่แนะนำ

ในรายการจะระบุอะไหล่ที่คุณควรมีติดไว้เพื่อใช้ตรวจซ่อมเครื่องสูบน้ำ ดูข้อแนะนำเหล่านี้ได้จากหน้าผลิตภัณฑ์ในเครื่องมือ WebCAPS ของเรา

ชุดอุปกรณ์ตรวจซ่อมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

ชุดอุปกรณ์ตรวจซ่อมมีทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเฉพาะจุด พร้อมคำแนะนำในการถอดชิ้นส่วน เปลี่ยน และประกอบกลับเข้าที่

บริการจัดส่งอะไหล่ตลอด 24 ชั่วโมง

มั่นใจได้ยิ่งขึ้นว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาคอย เราสามารถเก็บอะไหล่สำคัญที่คุณต้องใช้ในการทำงานไว้ในสต็อก ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าจะมีอะไหล่พร้อมเมื่อคุณต้องการ

รับประกันนาน 10 ปี

เรารับประกันว่าจะมีอะไหล่สำหรับเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสที่คุณซื้อตอนนี้ไปอีกนานอย่างน้อย 10 ปี

เครื่องมือให้บริการทางออนไลน์

สามารถเข้าถึง WebCAPS เครื่องมือออนไลน์ของเราจากพีซีเครื่องใดก็ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จะมีเอกสารและข้อมูลทางเทคนิคทุกอย่างที่คุณต้องการใช้เพื่อตรวจซ่อมเครื่องสูบน้ำของคุณไว้บริการทันทีที่ต้องการ:

  • คำแนะนำในการตรวจซ่อม
  • วิดีโอแสดงขั้นตอนการตรวจซ่อม
  • มุมมองภาพขยายแบบอินเตอร์แอ็กทีฟ
  • แบบวาดภาพตัด (Sectional drawings)




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
ติดต่อเรา
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8985 (+66) 8 1110 7997 Service Hotline (+66) 8 1110 8998 Service Hotline

แฟกซ์

(+66) 2725 8994

ที่อยู่


บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th
วิธีการซื้อสินค้า

วิธีการซื้อสินค้า

In this section we will guide you to your country site