GRUNDFOS MAGNA/UPE

ภาพรวม

ภาพรวม

เครื่องสูบน้ำรุ่น MAGNA/UPE เป็นเครื่องสูบน้ำหมุนเวียนที่มีให้เลือกทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารและมอเตอร์ควบคุมความเร็วด้วยระบบไฟฟ้าโดยใช้แม่เหล็กถาวร (PM) และเทคโนโลยีมอเตอร์สเตเตอร์ขนาดเล็ก (compact stator motor technology)

MAGNA เป็นเครื่องสูบน้ำรุ่นใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำหมุนเวียนคุณภาพสูงของกรุนด์ฟอส

เมื่อใช้เครื่องสูบน้ำรุ่น MAGNA แล้ว คุณจะหมดกังวลเรื่องการตั้งค่าที่ซับซ้อน เพียงติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วใช้ค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน AUTOADAPT (เฉพาะรุ่น MAGNA เท่านั้น)

MAGNA จะวิเคราะห์ระบบทำความร้อนเองโดยอัตโนมัติ แล้วหาค่าที่เหมาะสมจากนั้นจึงปรับแต่งการทำงาน โดยเปลี่ยนค่าให้ตรงกับความต้องการ ผลที่ได้คือการทำงานที่เหมาะสมและใช้พลังงานต่ำ นอกจากนั้นเครื่องสูบน้ำรุ่น MAGNA ยังคล่องตัวและวางใจได้สูง มีระดับเสียงต่ำ สามารถใช้งานได้ยาวนาน โดยไม่ต้องบำรุงรักษา เครื่องรุ่นนี้ติดตั้งระบบสื่อสาร IR จึงสามารถควบคุมและตรวจสอบจากภายนอกได้ผ่านอุปกรณ์เสริม (expansion modules)

การใช้งาน

เครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น MAGNA/UPE ได้รับการออกแบบมาเพื่อหมุนเวียนของเหลวในระบบทำความร้อนตามอาคารห้องพัก โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

เครื่องสูบน้ำที่มีตัวเรือนเป็นสเตนเลสสตีลยังสามารถใช้ในระบบน้ำร้อนตามบ้านได้ด้วย เครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น MAGNA เหมาะสำหรับ:

  • ระบบที่มีอัตราการไหลคงที่หรือผันผวน ซึ่งน่าจะปรับแต่งจุดการทำงานของเครื่องให้เหมาะสม
  • ระบบที่มีอุณหภูมิในท่อขาเข้าผันผวน
  • ระบบที่ต้องลดอุณหภูมิห้องลงตอนกลางคืน (night setback)

 

คุณสมบัติและข้อดี

  • มีประสิทธิภาพสูงด้วยอุปกรณ์สื่อสาร
  • โหมดควบคุม AUTOADAPT ซึ่งเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่
  • ระบบควบคุมแรงดันต่าง (differential pressure control) ที่ติดตั้งมาในตัวเครื่อง (เป็นระบบควบคุมแรงดันตามสัดส่วนและแรงดันคงที่)
  • เสียงเบา
  • กำลังบิดเริ่มต้นสูง
  • การลดอุณหภูมิห้องลงตอนกลางคืนอัตโนมัติ (Automatic night setback)
  • มอเตอร์ใช้เทคโนโลยีชนิดแม่เหล็กถาวร (permanent-magnet)/สเตเตอร์ขนาดเล็ก (compact-stator)
  • เครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า (frequency converter) ชนิดติดตั้งในตัวเครื่อง
  • ตัวเรือนเครื่องสูบน้ำแบบมีช่องระบายความร้อนในตัว (Self-venting pump housing)
  • ตัวเรือนเครื่องสูบน้ำทำด้วยสเตนเลสสตีล
  • รุ่นที่มีสองตัวเรือนในหนึ่งเครื่อง (Twin-head versions)
  • ระบบควบคุมระยะไกลแบบไร้สาย R100
  • สื่อสารผ่าน GENIbus หรือ LON




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

จุดเด่น

  • ระดับเสียงต่ำ
  • ใช้พลังงานต่ำ – เครื่องสูบน้ำรุ่น MAGNA ทุกตัวผ่านการรับรองการใช้พลังงานระดับ "A"
  • สามารถควบคุมและตรวจสอบจากภายนอกได้ผ่านอุปกรณ์เสริม (expansion modules)
โบรชัวร์

โบรชัวร์

 

MAGNA/UPE – แผ่นพับโฆษณาผลิตภัณฑ์

MAGNA/UPE – แผ่นพับโฆษณาผลิตภัณฑ์

แผ่นพับโฆษณาผลิตภัณฑ์

โครงการอ้างอิง

โครงการอ้างอิง

งานบริการ
การติดตั้ง

การติดตั้ง

ข้อมูลและข้อแนะนำ

กรุนด์ฟอสเป็นผู้จัดหาเครื่องสูบน้ำและระบบที่เกี่ยวข้องรายใหญ่ของโลก เรามีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการคุณในขั้นตอนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำหรือระบบที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสผ่านการผลิตตามมาตรฐานระดับสูง ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าจะมีอายุการใช้งานยืนยาว ประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายปีจากการติดตั้งและการใช้เทคนิคสำหรับติดตั้งแบบต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากกรุนด์ฟอส

เรามีบริการสนับสนุนดังนี้:

  • ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลป้องกันเครื่องสูบน้ำอย่างเหมาะสม
  • ข้อแนะนำในการจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถตรวจสภาพ/ซ่อมแซมได้ตามความจำเป็น
  • ข้อแนะนำในการจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม
  • การเดินสายไฟอย่างถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับข้อกำหนดเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

 

กรุณาติดต่อบริษัทกรุนด์ฟอสที่อยู่ใกล้คุณเพื่อขอรับบริการติดตั้งเครื่องใหม่





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
การใช้งาน

การทำงาน

การปรับแต่งให้เหมาะสม

กรุนด์ฟอสมีบริการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบเครื่องสูบน้ำที่คุณใช้อยู่ เพื่อให้ข้อแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

เพิ่มประสิทธิภาพของระบบที่มีอยู่

การตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ช่วยให้คุณมีข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพและยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวด้วย การตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพทำให้ได้ข้อแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพ และทำให้คุณเห็นว่าจะประหยัดเงินได้อย่างไร

กรุนด์ฟอสมีระดับการตรวจวิเคราะห์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบเครื่องสูบน้ำที่คุณใช้อยู่ดังนี้:

  • การตรวจสอบพื้นฐานในการติดตั้ง


เป็นการประเมินขั้นพื้นฐานโดยใช้ข้อมูลจากแผ่นป้ายรายละเอียดของเครื่อง เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานกับเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่า ร่วมกับเอกสารข้อมูลของเครื่องสูบน้ำรุ่นใหม่ๆ

  • การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำอย่างรวดเร็ว


วัดแรงดัน (Pressure) และความสิ้นเปลือง (consumption) ของเครื่องสูบน้ำเป็นกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง (kWh) คำนวณอัตราการไหล (Flow) โดยประมาณจากข้อมูลของเครื่องสูบน้ำที่มีและผลที่ได้จากการตรวจวัด

ข้อแนะนำที่ได้อาจจะนำมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพในเรื่องของการปรับรุ่นระบบควบคุมความเร็ว การปรับรุ่นมอเตอร์ การเปลี่ยนขนาดท่อ การติดตั้งคอนโทรลเลอร์ หรือการทำข้อตกลงเพื่อให้บริการประจำ

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำอย่างละเอียด

บริการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกรุนด์ฟอสถือเป็นขั้นตอนแรกในการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำว่าใช้กำลังไฟเหมาะสม เพื่อให้คุณมั่นใจว่าประหยัดค่าใช้จ่ายได้สูงสุด ทั้งตอนนี้และในอนาคต ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสในหัวข้อ "การวิเคราะห์เพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่"

ข้อตกลงการให้บริการ

ข้อตกลงการให้บริการของกรุนด์ฟอสช่วยให้ระบบเครื่องสูบน้ำของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ขาดตอน และยังช่วยให้คุณได้รับบริการจากศูนย์บริการของกรุนด์ฟอสและพันธมิตรผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง

กันไว้ดีกว่าแก้และยังประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้นด้วย

เมื่อซื้อเครื่องสูบน้ำไปแล้วคุณย่อมต้องการให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและวางใจได้ การทำข้อตกลงการให้บริการอย่างเป็นทางการกับกรุนด์ฟอสจะช่วยให้คุณเบาใจได้ นอกจากนั้นยังคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วย โดยมีค่าใช้จ่ายในการบำรุุงรักษาเครื่องในจำนวนที่แน่นอน และยังได้รับส่วนลดต่างๆ อีกมากมาย

คุณแค่รวมตารางบริการให้ตรงกับความต้องการของคุณ จากนั้นให้เราทำหน้าที่ซ่อมบำรุงตามระยะเวลาเพื่อป้องกันเครื่องหยุดทำงาน เรามีข้อตกลงการให้บริการสามแบบสำหรับเครื่องสูบน้ำทุกชนิด:

  • แบบพื้นฐาน
  • แบบพิเศษ
  • แบบครบวงจร


ไม่ว่าคุณจะเลือกข้อตกลงแบบใด อุปกรณ์ของคุณจะได้รับบริการจากพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษเสมอ

ทางเลือกที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

เครื่องสูบน้ำที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ถึง 50 % นอกจากนั้นอย่าลืมว่าสำหรับเครื่องสูบน้ำที่ทำงานร่วมกันเป็นวงจร หากมีเครื่องใดเสียก็อาจส่งผลกระทบต่อเครื่องอื่นๆ ทั้งวงจร ข้อตกลงการให้บริการของกรุนด์ฟอสช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายโดยรวมในการทำงานของเครื่องให้ต่ำที่สุด การคำนวณค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ทุกตัวอย่างละเอียดช่วยให้เราเห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายจริงที่ใช้กับปั๊มแต่ละเครื่อง

การลงนามในข้อตกลงบริการและอนุญาตให้ช่างผู้เชี่ยวชาญของเราเข้าไปตรวจเครื่องสูบน้ำให้คุณนับเป็นมาตรการป้องกันที่ช่วยขจัดรายจ่ายที่มองไม่เห็นออกไปได้ การตรวจสภาพและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

การซ่อมแซมและบำรุงรักษา

Grundfos Service ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานให้คุณได้ โดยให้ข้อแนะนำเพื่อประหยัดเงินในระยะยาว

ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช่ทั้งหมดที่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องสูบน้ำของเราออกแบบมาให้ประหยัดพลังงาน และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน สำหรับเครื่องสูบน้ำบางตัวการเปลี่ยนเครื่องใหม่แทนเครื่องเก่าที่ชำรุดจะช่วยให้เครื่องทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงสุดดีกว่าการซ่อมเครื่องเก่า

ตามปกติคุณสามารถโทรหากรุนด์ฟอส เพื่อแจ้งซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำที่ซื้อจากเราได้ตลอดเวลา สิ่งที่สำคัญที่ต้องจำไว้คือการอัพเกรดหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่อาจจะถูกกว่าในระยะยาว

บริการที่มีประสิทธิภาพ – ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

Grundfos Service อยู่ใกล้คุณเสมอ การร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการในพื้นที่ช่วยให้เราสามารถให้บริการได้ทั่วโลก ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านเครื่องสูบน้ำอยู่ใกล้คุณเสมอ ไม่ว่าจะต้องการความช่วยเหลือด่วน หรือสนใจอยากรู้วิธีประหยัดค่าใช้จ่าย

ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส (Grundfos Remote Management)

ระบบบริหารทางไกลของกรุนด์ฟอสเป็นวิธีที่ประหยัด ปลอดภัย และน่าเชื่อถือในการตรวจสอบและบริหารการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากเครื่องพีซีผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก

ต่อเชื่อมการทำงานระหว่างเครื่องสูบน้ำกับคน

เมื่อมีระบบบริหารระยะไกลที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือแล้ว คุณสามารถตรวจสอบและบริหารระบบเครื่องสูบน้ำได้ จากเครื่องพีซีผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก

ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอสเป็นระบบที่ประหยัดและไม่ซับซ้อน สำหรับใช้ในการตรวจสอบและบริหารการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในอาคารเชิงพาณิชย์ รวมทั้งในระบบประปาและบำบัดน้ำเสีย ระบบนี้ช่วยลดงานตรวจสอบที่หน้างานลงได้ และในกรณีที่มีสัญญาณแจ้งเหตุหรือการเตือนภัย ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับแจ้งโดยตรง

ระบบมีประโยขน์และสามารถทำงานได้มากกว่าการตรวจสอบผ่านทางโทรศัพท์มือถือ สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการระบบอัตโนมัตทางไกล ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส (Grundfos Remote Management) นับว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบและควบคุมระยะไกล แทนการใช้ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ใช้เงินลงทุนขั้นต้นน้อย และยังมีค่าธรรมเนียมคงที่ต่ำ สำหรับการรับส่งข้อมูล บริการเครื่องแม่ข่าย บริการสนันสนุน และการสำรองข้อมูลทั้งหมด

ระบบบริหารการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ

ตารางการโทรแจ้งในระบบควบคุมระยะไกลนี้ช่วยส่งข้อความแจ้งเตือนจากคอนโทรลเลอร์ที่ตัวเครื่องถึงผู้เกี่ยวข้องได้โดยตรง ผู้จัดการระบบสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้จากพีซีเครื่องใดก็ได้ แล้วกำหนดตัวผู้ที่จะรับข้อความเตือนจากจุดติดตั้งตามเวลาทีกำหนดในแต่ละวัน ผู้จัดการสามารถวางแผนล่วงหน้าได้เป็นปีๆ และยังดูแลงานประจำวันนอกเหนือจากที่กำหนดในตารางได้สะดวกอีกด้วย

ปรับบริการและงานบำรุงรักษาให้เหมาะสม

สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงจากการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ โดยใช้กราฟเส้นที่ระบบสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ การติดตามดูการเปลี่ยนแปลงนี้อาจบ่งชี้ให้เห็นความชำรุดเสียหายในการติดตั้ง แล้วนำมาวางแผนให้บริการและบำรุงรักษาต่อไปได้

การเชื่อมต่อการสื่อสาร (โมเด็ม CIU271) ช่วยให้รับส่งข้อมูลผ่าน GPRS/SMS ได้จากเครื่องสูบน้ำและคอนโทรลเลอร์ของกรุนด์ฟอส แผงวงจร I/O แบบอเนกประสงค์ในตัวเครื่องช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์และสวิตช์ต่างๆ ได้





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
การเปลี่ยนปั๊มทดแทน

การเปลี่ยนเครื่องใหม่

โปรแกรมเปลี่ยนเครื่องใหม่ของกรุนด์ฟอส

กรุนด์ฟอสมีรายการเปลี่ยนเครื่องใหม่อย่างละเอียดสำหรับเครื่องสูบน้ำหมุนเวียนในระบบทำความร้อนส่วนกลาง เครื่องสูบน้ำสำหรับระบบน้ำร้อน และเครื่องสูบน้ำรุ่น S สำหรับน้ำเสีย คุณสามารถเข้าดูรายการเปลี่ยนเครื่องใหม่ (replacement list) ใน SAP ได้โดยคลิกที่ปุ่ม "การเปลี่ยนเครื่องใหม่" ที่ด้านบนของหน้าจอ หลังจากเลือกผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำที่ต้องการเปลี่ยนแล้ว คุณสามารถใส่ประเภท การต่อระบบท่อ หรือระยะติดตั้งในตัวเครื่อง (built-in length) เพื่อเลือกดูเครื่องที่เหมาะสมก่อนได้

นอกจากนั้นยังมีชิ้นส่วนที่ใช้ติดตั้งเชื่อมระยะห่าง (distance pieces) ให้เลือก หากเครื่องสูบน้ำที่ใช้อยู่มีระยะติดตั้งภายในยาวกว่าเครื่องใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่ามีอุปกรณ์ดังกล่าวให้บริการหรือไม่
จะมีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องคำนึงถึงในการเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำใหม่ปรากฏบนหน้าจอเมื่อกดปุ่ม "ข้อมูล" ที่มุมล่างซ้าย

CAPS

CAPS มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ อันประกอบด้วยแคตตาล็อกเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส และตารางกำหนดขนาดเพื่อเลือกเครื่องสูบน้ำที่เหมาะกับการใช้งานของคุณที่สุด

นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันเลือกเปลี่ยนปั๊มใหม่ สำหรับเครื่องสูบน้ำหมุนเวียนในระบบทำความร้อนส่วนกลาง เครื่องสูบน้ำสำหรับระบบน้ำร้อนและเครื่องสูบน้ำรุ่น S สำหรับระบบน้ำเสีย และฟังก์ชันทำใบเสนอราคาพร้อมกราฟ แบบวาด ข้อความเสนอราคา ผังการเดินระบบไฟ ฯลฯ

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือซอฟต์แวร์นี้มีคำแนะนำและคู่มือการใช้งานสำหรับเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสเป็นภาษาต่างๆ เกือบทุกรุ่น จะมีแบบวาดการตรวจซ่อม (Service drawings) เป็นภาพขยายพร้อมรายการชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ในระบบระบายน้ำเสียทั้งหมด รวมถึงเครื่องสูบน้ำอื่นๆ บางประเภท

CAPS มีสองเวอร์ชัน: WinCAPS ใน CD-ROM และ WebCAPS ทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของกรุนด์ฟอส คุณสมบัติเพิ่มเติมที่มีใน WebCAPS คือ แบบวาด CAD และเอกสารประกอบ





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
ชิ้นส่วน อะไหล่

อะไหล่

ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช่ทั้งหมดที่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องสูบน้ำของเราออกแบบมาให้ประหยัดพลังงาน และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน สำหรับเครื่องสูบน้ำบางตัวการเปลี่ยนเครื่องใหม่แทนเครื่องเก่าที่ชำรุดจะช่วยให้เครื่องทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงสุดดีกว่าการซ่อมเครื่องเก่า ผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดของเราได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย มีฟังก์ชันการทำงานที่ดีขึ้น และคุ้มค่าเงินมากยิ่งขึ้น
 
ในฐานะผู้จำหน่ายเครื่องสูบน้ำทุกประเภท เรากล้ารับประกันว่าผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่คุณได้รับสามารถวางใจได้และคุ้มค่าเงิน การทำงานร่วมกับคุณอย่างใกล้ชิดทำให้เราสร้างระบบเครื่องสูบน้ำที่ดีที่สุดตามความต้องการของคุณ ซึ่งตรงและเกินกว่าความคาดหมายของคุณ

นอกจากนั้นคุณยังหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการได้ทางออนไลน์อีกด้วย เรามีรายการเครื่องสูบน้ำสำหรับเปลี่ยนทดแทนเครื่องเก่าครบทุกรุ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เครื่องสูบน้ำของคุณทำงานได้เต็มที่





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
ติดต่อเรา
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8985 (+66) 8 1110 7997 Service Hotline (+66) 8 1110 8998 Service Hotline

แฟกซ์

(+66) 2725 8994

ที่อยู่


บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th
วิธีการซื้อสินค้า

วิธีการซื้อสินค้า

In this section we will guide you to your country site