LC-LCD ชุดควบคุมระดับน้ำ - สำหรับสถานีสูบน้ำทิ้งน้ำเสีย

ภาพรวม

ภาพรวม

ใช้งานทั่วไปตามบ่อที่ติดตั้งปั๊ม (LC) หนึ่งตัว หรือ (LCD) สองตัว ในอาคารเชิงพาณิชย์ บ้านพักอาศัย และระบบน้ำเสียของเทศบาล

คอนโทรลเลอร์ LC/LCD มีแผงควบคุมพร้อมสวิตช์และเกียร์ป้องกัน ซึ่งออกแบบมาเฉพาะสำหรับระบบเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสให้ใช้กันได้พอดี

มีสามรุ่น – หกแบบ
ผลิตภัณฑ์คอนโทรลเลอร์ในรุ่น LC/LCD ของกรุนด์ฟอสมีทั้งหมดสามรุ่นรวมหกแบบ:

  • คอนโทรลเลอร์ LC/LCD 107 ทำงานด้วยเสียงระฆังบอกระดับ
  • คอนโทรลเลอร์ LC/LCD 108 ทำงานด้วยสวิตช์ลูกลอย
  • คอนโทรลเลอร์ LC/LCD 110 ทำงานด้วยขั้วไฟฟ้า

ทุกรุ่นเหมาะจะใช้กับมอเตอร์แบบ direct on-line start ได้ถึง 11 KW ผลิตภัณฑ์ในรุ่น LC/LCD ยังมี star-delta starter ให้มากับตัวเครื่องสำหรับการทำงานที่ต้องใช้มอเตอร์ขนาดใหญ่ถึง 30 KW

มีอุปกรณ์เสริมให้เลือกมากมายสำหรับรุ่น LC/LCD รวมทั้งโมเด็ม SMS ในกรณีที่มีการแจ้งสัญญาณเตือนโมเด็ม SMS จะส่งข้อความอักษรไปยังโทรศัพท์ของคุณ ข้อมูลการทำงานของปั๊มแต่ละเครื่อง เช่น ชั่วโมงทำงานและการสตาร์ท สามารถเรียกดูได้บนมือถือโดยส่ง SMS ไปที่คอนโทรลเลอร์

การใช้งาน

Grundfos Level Controls (LC/LCD) ออกแบบให้ส่งถ่ายน้ำเสียออกจากบ่อ

สามารถใช้กับสถานีสูบน้ำเครือข่ายและสถานีสูบน้ำหลักที่ติดตั้งปั๊มตั้งแต่หนึ่งถึงหกตัวได้

นอกจากนั้นยังใช้กับอาคารเชิงพาณิชย์และระบบของเทศบาลได้ด้วย

คุณสมบัติและข้อดี

  • ระบบสำเร็จรูปสำหรับปั๊มที่มีขนาดได้ถึง 30 KW
  • ฟังก์ชันการควบคุมมีประสิทธิภาพและวางใจได้
  • ระบบควบคุมพื้นฐานสำหรับความต้องการพื้นฐาน ใช้งานง่าย
  • ทดสอบเดินเครื่องและบำรุงรักษาได้ง่าย

มีอุปกรณ์เสริมมากมาย:  

  • Ex barrier
  • เครื่องนับชั่วโมงและการสตาร์ท
  • ตรวจติดตามเฉพาะจุด: เสียง/ไฟสัญญาณ
  • การตรวจติดตามระยะไกล: โมดูล SMS

จุดเด่น

  • การสลับปั๊มอัตโนมัติ (การสับเปลี่ยน)
  • ดำเนินการทดสอบอัตโนมัติระหว่างช่วงที่เครื่องไม่ทำงานยาว
  • ป้องกันแรงดันในท่อเปลี่ยนแปลงรุนแรงและฉับพลัน
โบรชัวร์

โบรชัวร์

 

LC-LCD – แผ่นพับโฆษณาผลิตภัณฑ์

LC/LCD Controllers (Product brochure)

Safe and reliable level control

Grundfosliterature-1665550.pdf (412 KB)

LC-LCD – แผ่นพับโฆษณาผลิตภัณฑ์

LC/LCD ranges - level controllers (Product brochure)

LC 107, LCD 107, LC 108, LCD 108, LC 110, LCD 110

Grundfosliterature-3066175.pdf (1 MB)

งานบริการ
การติดตั้ง

การติดตั้ง

ข้อมูลและข้อแนะนำ

กรุนด์ฟอสเป็นผู้จัดหาเครื่องสูบน้ำและระบบที่เกี่ยวข้องรายใหญ่ของโลก เรามีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการคุณในขั้นตอนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำหรือระบบที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสผ่านการผลิตตามมาตรฐานระดับสูง ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าจะมีอายุการใช้งานยืนยาว ประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายปีจากการติดตั้งและการใช้เทคนิคสำหรับติดตั้งแบบต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากกรุนด์ฟอส

เรามีบริการสนับสนุนดังนี้:

  • ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลป้องกันเครื่องสูบน้ำอย่างเหมาะสม
  • ข้อแนะนำในการจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถตรวจสภาพ/ซ่อมแซมได้ตามความจำเป็น
  • ข้อแนะนำในการจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม
  • การเดินสายไฟอย่างถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับข้อกำหนดเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

กรุณาติดต่อบริษัทกรุนด์ฟอสที่อยู่ใกล้คุณเพื่อขอรับบริการติดตั้งเครื่องใหม่

การทดสอบเดินเครื่อง (Commissioning)

เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด จึงต้องติดตั้งและปรับแต่งเครื่อง/ระบบให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น ความรู้และประสบการณ์ของช่างบริการกรุนด์ฟอส และการใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับปรับแต่งการทำงานของเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส ทำให้มั่นใจว่าเครื่องจะทำงานได้อย่างถูกต้องเต็มประสิทธิภาพ ขอแนะนำให้ทำการทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำในกรณีต่อไปนี้:

  • ถ้าเครื่องสูบน้ำควบคุมด้วยเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า (frequency converter)
  • ถ้าเครื่องสูบน้ำทำงานในระบบขนาดใหญ่ เช่น ระบบบริหารอาคาร
  • ถ้าผู้ใช้ต้องการเข้ารับการอบรมเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำได้อย่างเหมาะสม
  • ถ้าเครื่องสูบน้ำต้องทำงานอย่างไม่ขาดตอนในระบบการผลิต/การใช้งานที่สำคัญ
  • เมื่อการติดตั้งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสทำงานได้ตลอดอายุการใช้งานตามที่กำหนด เช่น ในการบำบัดน้ำ ในกรณีเช่นนี้จึงไม่ใช่แค่แนะนำให้ทำการทดสอบเดินเครื่องเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ
  • เมื่อมีปัญหาเรื่องความปลอดภัย เช่น ระบบฆ่าเชื้อโรค
    การทดสอบเดินเครื่องจะต้องดำเนินการเป็นขั้นตอน และทำรายงานแจ้งผลการติดตั้งด้วย

กรุณาติดต่อบริษัทกรุนด์ฟอสที่อยู่ใกล้คุณ เพื่อนัดทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสที่คุณเพิ่งติดตั้งใหม่

การใช้งาน

การทำงาน

การซ่อมแซมและบำรุงรักษา

Grundfos Service ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานให้คุณได้ โดยให้ข้อแนะนำเพื่อประหยัดเงินในระยะยาว

ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช่ทั้งหมดที่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องสูบน้ำของเราออกแบบมาให้ประหยัดพลังงาน และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน สำหรับเครื่องสูบน้ำบางตัวการเปลี่ยนเครื่องใหม่แทนเครื่องเก่าที่ชำรุดจะช่วยให้เครื่องทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงสุดดีกว่าการซ่อมเครื่องเก่า

ตามปกติคุณสามารถโทรหากรุนด์ฟอส เพื่อแจ้งซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำที่ซื้อจากเราได้ตลอดเวลา สิ่งที่สำคัญที่ต้องจำไว้คือการอัพเกรดหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่อาจจะถูกกว่าในระยะยาว

บริการที่มีประสิทธิภาพ – ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

ศูนย์บริการของกรุนด์ฟอสอยู่ใกล้คุณเสมอ การร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการในพื้นที่ช่วยให้เราสามารถให้บริการได้ทั่วโลก ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านเครื่องสูบน้ำอยู่ใกล้คุณเสมอ ไม่ว่าจะต้องการความช่วยเหลือด่วน หรือสนใจอยากรู้วิธีประหยัดค่าใช้จ่าย

ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส (Grundfos Remote Management)

ระบบบริหารทางไกลของกรุนด์ฟอสเป็นวิธีที่ประหยัด ปลอดภัย และน่าเชื่อถือในการตรวจสอบและบริหารการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากเครื่องพีซีผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก

ต่อเชื่อมการทำงานระหว่างเครื่องสูบน้ำกับคน

เมื่อมีระบบบริหารระยะไกลที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือแล้ว คุณสามารถตรวจสอบและบริหารระบบเครื่องสูบน้ำได้ จากเครื่องพีซีผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก

ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอสเป็นระบบที่ประหยัดและไม่ซับซ้อน สำหรับใช้ในการตรวจสอบและบริหารการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในอาคารเชิงพาณิชย์ รวมทั้งในระบบประปาและบำบัดน้ำเสีย ระบบนี้ช่วยลดงานตรวจสอบที่หน้างานลงได้ และในกรณีที่มีสัญญาณแจ้งเหตุหรือการเตือนภัย ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับแจ้งโดยตรง

ระบบมีประโยขน์และสามารถทำงานได้มากกว่าการตรวจสอบผ่านทางโทรศัพท์มือถือ สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการระบบอัตโนมัตทางไกล ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส (Grundfos Remote Management) นับว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบและควบคุมระยะไกล แทนการใช้ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ใช้เงินลงทุนขั้นต้นน้อย และยังมีค่าธรรมเนียมคงที่ต่ำ สำหรับการรับส่งข้อมูล บริการเครื่องแม่ข่าย บริการสนันสนุน และการสำรองข้อมูลทั้งหมด

ระบบบริหารการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ

ตารางการโทรแจ้งในระบบควบคุมระยะไกลนี้ช่วยส่งข้อความแจ้งเตือนจากคอนโทรลเลอร์ที่ตัวเครื่องถึงผู้เกี่ยวข้องได้โดยตรง ผู้จัดการระบบสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้จากพีซีเครื่องใดก็ได้ แล้วกำหนดตัวผู้ที่จะรับข้อความเตือนจากจุดติดตั้งตามเวลาทีกำหนดในแต่ละวัน ผู้จัดการสามารถวางแผนล่วงหน้าได้เป็นปีๆ และยังดูแลงานประจำวันนอกเหนือจากที่กำหนดในตารางได้สะดวกอีกด้วย

ปรับบริการและงานบำรุงรักษาให้เหมาะสม

สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงจากการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ โดยใช้กราฟเส้นที่ระบบสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ การติดตามดูการเปลี่ยนแปลงนี้อาจบ่งชี้ให้เห็นความชำรุดเสียหายในการติดตั้ง แล้วนำมาวางแผนให้บริการและบำรุงรักษาต่อไปได้

การเชื่อมต่อการสื่อสาร (โมเด็ม CIU271) ช่วยให้รับส่งข้อมูลผ่าน GPRS/SMS ได้จากเครื่องสูบน้ำและคอนโทรลเลอร์ของกรุนด์ฟอส แผงวงจร I/O แบบอเนกประสงค์ในตัวเครื่องช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์และสวิตช์ต่างๆ ได้

การเปลี่ยนปั๊มทดแทน

การเปลี่ยนเครื่องใหม่

CAPS

CAPS มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ อันประกอบด้วยแคตตาล็อกเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส และตารางกำหนดขนาดเพื่อเลือกเครื่องสูบน้ำที่เหมาะกับการใช้งานของคุณที่สุด

นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันเลือกเปลี่ยนปั๊มใหม่ สำหรับเครื่องสูบน้ำหมุนเวียนในระบบทำความร้อนส่วนกลาง เครื่องสูบน้ำสำหรับระบบน้ำร้อนและเครื่องสูบน้ำรุ่น S สำหรับระบบน้ำเสีย และฟังก์ชันทำใบเสนอราคาพร้อมกราฟ แบบวาด ข้อความเสนอราคา ผังการเดินระบบไฟ ฯลฯ

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือซอฟต์แวร์นี้มีคำแนะนำและคู่มือการใช้งานสำหรับเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสเป็นภาษาต่างๆ เกือบทุกรุ่น จะมีแบบวาดการตรวจซ่อม (Service drawings) เป็นภาพขยายพร้อมรายการชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ในระบบระบายน้ำเสียทั้งหมด รวมถึงเครื่องสูบน้ำอื่นๆ บางประเภท

CAPS มีสองเวอร์ชัน: WinCAPS ใน CD-ROM และ WebCAPS ทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของกรุนด์ฟอส คุณสมบัติเพิ่มเติมที่มีใน WebCAPS คือ แบบวาด CAD และเอกสารประกอบ

ชิ้นส่วน อะไหล่

อะไหล่

ติดต่อเรา
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999 (+66) 8 1110 7997 Service Hotline (+66) 8 1110 8998 Service Hotline

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่


บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th
วิธีการซื้อสินค้า

วิธีการซื้อสินค้า

In this section we will guide you to your country site

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th