เครื่องสูบจ่ายสารเคมีระบบดิจิตอล DDA, DDC, DDE

ภาพรวม

ภาพรวม

SMART Digital DDA, DDC, DDE

กระบวนการที่สมบูรณ์แบบสำหรับกลุ่มตลาดขนาดใหญ่

กรุนด์ฟอสมีเครื่องสูบจ่ายสารเคมีที่ใช้เทคโนโลยี่ทันสมัยให้เลือกมากมาย

DDA เป็นปั๊มจ่ายสารเคมีระดับ High-end ออกแบบมาสำหรับความต้องการในการใช้งานที่สลับซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการไล่อากาศออกจากของเหลว , อัตราการจ่ายสารต่ำสุดที่ 0.0007 กรัมต่อชั่วโมง หรือ  ควบคุมการผลิตขั้นสูง จำเป็นต้องใช้ปั๊มจ่ายสารเคมีประเภทนี้เพื่อความสมบูรณ์แบบของกระบวนการ

  • สูงสุด 30 ลิตร/ชั่วโมง และ 16 บาร์
  • ปรับอัตราส่วนได้มากถึง 1:3000 (รุ่น 7.5-16) หรือ 1:1000
  • ควบคุมการไหลด้วยการวินิจฉัยความผิดพลาดในระบบ
  • เครื่องมือวัดการจ่ายสารอัจฉริยะ
  • ปรับเปลี่ยนอัตราการจ่ายสารให้เหมาะสมแบบอัตโนมัติ   
  • มีการไล่อากาศให้แยกออกจากน้ำในระหว่างปั๊มหยุดทำงาน
  • Batch modes(ขึ้นอยู่กับการจับเวลา หรือ จังหวะ)
  • ออฟชั่น E-box สำหรับ Profibus DP Integration)

DDC เป็นปั๊มที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการในการใช้งานทั่วๆไป  ง่ายสำหรับการใช้งานโดยกดปุ่มลูกบิดเพื่อตั้งค่าและควบคุม ซึ่งใช้งานง่ายเหมือนกับระบบวิทยุในรถยนต์ของคุณ

  • สูงสุด 15 ลิตร/ชั่วโมง และ 10 บาร์
  • ปรับอัตราส่วนได้มากถึง 1:1000
  • หน้าจอแสดงผลแบบ LCD มีสีหน้าจอในการแสดงผลที่แตกต่างกัน
  • มีมากกว่า 25 ภาษา
  • โหมดการทำงานมาตรฐาน เช่น Pulse และ Analog เป็นต้น
  • SlowMode สำหรับของเหลวที่มีความหนืดสูง
  • 2 Relay outputs

DDE เป็นปั๊มจ่ายสารเคมีที่มีฟังก์ชั่นพื้นฐานครบถ้วน งบประมาณต่ำ และใช้งานง่ายตอนนี้มีปั๊มเพียงแค่ 2 รุ่นซึ่งสามารถครอบคลุมช่วงการใช้งานแทนรุ่นเดิมที่มีถึง 12 รุ่น

  • สูงสุด 15 ลิตร/ชั่วโมง และ 10 บาร์
  • ปรับอัตราส่วนได้มากถึง 1:1000
  • จ่ายสารเคมีต่อเนื่องได้อย่างราบรื่น
  • จังหวะดูดสม่ำเสมอ 100 %
  • ตั้งค่าการจ่ายสารได้ 0.1-100 %
  • โหมดการทำงาน ที่ใช้งานง่าย
  • สั่งหยุดจากภายนอกและแสดงสัญญาณเตือนเมื่อสารเคมีในถังหมด

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

จุดเด่น

  • การตั้งค่าที่ง่ายและแม่นยำ
  • เทคโนโลยีที่โดดเด่น
  • แบบน้อยแต่ครอบคลุมทุกความต้องการ
โครงการอ้างอิง
งานบริการ
การติดตั้ง

การติดตั้ง

การทดสอบเดินเครื่อง (Commissioning)

เพื่อให้มีสภาวะและประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด จึงต้องติดตั้งและปรับแต่งเครื่อง/ระบบให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น ความรู้จากช่างบริการของ Grundfos และการใช้เครื่องมือเฉพาะของ Grundfos เพื่อปรับแต่งการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเครื่องจะทำงานได้อย่างเหมาะสมเต็มประสิทธิภาพ จึงแนะนำให้ทำการทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำสำหรับการใช้งานต่อไปนี้:

  • ถ้าเครื่องสูบน้ำควบคุมด้วยเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า (frequency converter)
  • ถ้าระบบสูบน้ำทำงานในระบบขนาดใหญ่ เช่น ระบบบริหารอาคาร
  • ถ้าผู้ใช้ต้องการเข้ารับการอบรมเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำได้อย่างเหมาะสม
  • ถ้าเครื่องสูบน้ำต้องทำงานอย่างไม่ขาดตอนในระบบการผลิต/การใช้งานที่สำคัญ
  • เมื่อการตั้งค่ามีส่วนสำคัญต่ออายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์กรุนด์ฟอส เช่น การใช้บำบัดน้ำ จึงไม่ใช่แค่แนะนำให้ทดสอบเดินเครื่องเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำ
  • เมื่อมีปัญหาเรื่องความปลอดภัย เช่น ระบบฆ่าเชื้อโรค


การทดสอบเดินเครื่องจะต้องดำเนินการเป็นขั้นตอน และทำรายงานแจ้งผลการติดตั้งด้วย
ติดต่อบริษัทกรุนด์ฟอสที่อยู่ใกล้คุณทันที เพื่อนัดทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสที่คุณเพิ่งติดตั้งใหม่

อะไหล่แนะนำ

แม้ว่ากรุนด์ฟอสจะมีกลยุทธ์ในการจัดหาเครื่องสูบน้ำคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า แต่หลังจากการใช้งานเป็นเวลานานส่วนประกอบบางชิ้นอาจเกิดความสึกหรอขึ้นได้จากสถานการณ์บางอย่าง ถ้าจำเป็นที่เครื่องต้องหยุดทำงานช่วงสั้นๆ หรือมีการติดตั้งเครื่องอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากทำให้การส่งอะไหล่ใช้เวลานาน ขอแนะนำให้เก็บอะไหล่บางชิ้นที่จำเป็นไว้ใช้หน้างาน
ติดต่อบริษัทกรุนด์ฟอสที่อยู่ใกล้คุณ เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่หรือชุดตรวจซ่อมที่แนะนำให้เก็บไว้คู่กับผลิตภัณฑ์กรุนด์ฟอสของคุณ


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
การใช้งาน

การทำงาน

ข้อตกลงการให้บริการของกรุนด์ฟอสช่วยให้ระบบเครื่องสูบน้ำของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ขาดตอน และยังช่วยให้คุณได้รับบริการจากศูนย์บริการของกรุนด์ฟอสและพันธมิตรผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง

กันไว้ดีกว่าแก้และยังประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้นด้วย

เมื่อซื้อเครื่องสูบน้ำไปแล้วคุณย่อมต้องการให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและวางใจได้ การทำข้อตกลงการให้บริการอย่างเป็นทางการกับกรุนด์ฟอสจึงช่วยให้คุณเบาใจได้ นอกจากนั้นยังคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วย โดยมีภาพรวมของค่าใช้จ่ายในการบำรุุงรักษาเครื่องในจำนวนที่แน่นอน และยังได้รับส่วนลดต่างๆ อีกมากมาย

คุณแค่รวมบริการให้ตรงกับความต้องการของคุณ จากนั้นให้เราทำหน้าที่ตรวจเช็คเครื่องตามระยะเวลาเพื่อป้องกันเครื่องหยุดทำงาน เรามีข้อตกลงการให้บริการสามแบบสำหรับเครื่องสูบน้ำทุกชนิด:

  • แบบพื้นฐาน
  • แบบพิเศษ
  • แบบครบวงจร


ไม่ว่าคุณจะเลือกข้อตกลงแบบใด คุณจะได้รับบริการจากพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษเสมอ

ทางเลือกที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

เครื่องสูบที่มีการบำรุงรักษาอย่างดีช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 50% และสำหรับเครื่องที่ต่อใช้งานร่วมกันเป็นระบบอนุกรม เครื่องที่เสียตัวเดียวอาจส่งผลกระทบถึงเครื่องอื่นๆ ได้ทั้งหมด ข้อตกลงการให้บริการของกรุนด์ฟอส (Grundfos Service Agreement) ช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำลงได้ต่ำสุด เนื่องจากเราคำนึงถึงค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งาน จึงนำมาใช้ควบคุมค่าใช้จ่ายจริงที่ผู้ใช้ต้องเสียเพื่อดูแลปั๊ม

การลงนามในข้อตกลงบริการและอนุญาตให้ช่างผู้เชี่ยวชาญของเราเข้าไปตรวจเครื่องสูบน้ำให้คุณนับเป็นมาตรการป้องกันที่ช่วยขจัดรายจ่ายที่มองไม่เห็นออกไปได้ การตรวจสภาพและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

Grundfos Service จะบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่คุณมีอยู่ และช่างบริการที่มีความเชี่ยวชาญของเราช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานให้คุณได้ โดยให้ข้อแนะนำเพื่อประหยัดเงินในระยะยาว

การซ่อมและบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำที่คุณมีอยู่

ตามปกติคุณสามารถโทรหากรุนด์ฟอส เพื่อแจ้งซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำที่ซื้อจากเราได้ตลอดเวลา กรุนด์ฟอสสามารถซ่อมเครื่องสูบน้ำของคุณให้เหมือนใหม่ได้ตามข้อกำหนดทางเทคนิค แต่สิ่งสำคัญที่ควรจำไว้คือการอัพเกรดหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่อาจประหยัดมากกว่าการซ่อมในระยะยาว ดูเรื่องการอัพเกรดและการเปลี่ยนเครื่องใหม่เพื่อเหตุผลที่ดีเชิงธุรกิจ

บริการที่มีประสิทธิภาพ – ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

Grundfos Service อยู่ใกล้คุณเสมอ เราร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการในพื้นที่ เพื่อให้บริการได้ทั่วโลก ดังนั้นความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านเครื่องสูบน้ำจึงอยู่ใกล้คุณเสมอ ไม่ว่าจะต้องการความช่วยเหลือด่วน หรือสนใจอยากรู้วิธีประหยัดค่าใช้จ่าย

ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส (Grundfos Remote Management)

ระบบบริหารทางไกลของกรุนด์ฟอสเป็นวิธีที่ประหยัด ปลอดภัย และน่าเชื่อถือในการตรวจสอบและบริหารการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากเครื่องพีซีผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก

ต่อเชื่อมการทำงานระหว่างเครื่องสูบน้ำกับคน

เมื่อมีระบบบริหารระยะไกลที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือแล้ว คุณสามารถตรวจสอบและบริหารระบบเครื่องสูบน้ำได้ จากเครื่องพีซีผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก

ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอสเป็นระบบที่ประหยัดและไม่ซับซ้อน สำหรับใช้ในการตรวจสอบและบริหารการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในอาคารเชิงพาณิชย์ รวมทั้งในระบบประปาและบำบัดน้ำเสีย ระบบนี้ช่วยลดงานตรวจสอบที่หน้างานลงได้ และในกรณีที่มีสัญญาณแจ้งเหตุหรือการเตือนภัย ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับแจ้งโดยตรง

เมื่อเทียบกับการตรวจสอบผ่านโทรศัพท์มือถือแล้ว ระบบนี้ถือว่ามีประโยชน์และทำงานได้กว้างกว่ามาก สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการระบบอัตโนมัตทางไกล ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส (Grundfos Remote Management) นับว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบและควบคุมระยะไกล แทนการใช้ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ใช้เงินลงทุนขั้นต้นน้อย และยังมีค่าธรรมเนียมคงที่ต่ำ สำหรับการรับส่งข้อมูล บริการเครื่องแม่ข่าย บริการสนันสนุน และการสำรองข้อมูลทั้งหมด

ระบบบริหารการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ

ระบบควบคุมระยะไกลจะส่งข้อความผ่านตารางการโทร เพื่อแจ้งเตือนจากคอนโทรลเลอร์ที่ตัวเครื่องถึงผู้เกี่ยวข้องได้โดยตรง ผู้จัดการระบบสามารถล็อกเข้าสู่ระบบจากเครื่องพีซีได้ทุกที่ แล้ววางแผนว่าจะให้ใครเป็นผู้รับข้อความแจ้งเตือนจากการติดตั้งแต่ละครั้งตามวันและเวลาที่กำหนด ผู้จัดการสามารถวางแผนล่วงหน้าได้เป็นปีๆ และยังดูแลงานประจำวันนอกเหนือจากที่กำหนดในตารางได้สะดวกอีกด้วย

ปรับบริการและงานบำรุงรักษาให้เหมาะสม

สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงจากการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ โดยใช้กราฟเส้นที่ระบบสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถระบุความสึกหรอหรือความเสียหายในการติดตั้ง นอกจากนั้นยังวางแผนการให้บริการและการบำรุงรักษาได้อีกด้วย

การเชื่อมต่อการสื่อสาร (โมเด็ม CIU27) ช่วยให้รับส่งข้อมูลผ่าน GPRS/SMS ได้จากเครื่องสูบน้ำและคอนโทรลเลอร์ของกรุนด์ฟอส แผงวงจร I/O แบบอเนกประสงค์ในตัวเครื่องช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์และสวิตช์ต่างๆ ได้


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
การเปลี่ยนปั๊มทดแทน

การเปลี่ยนเครื่องใหม่

CAPS

CAPS มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ประกอบด้วยแคตตาล็อกเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส และตารางกำหนดขนาดเพื่อเลือกเครื่องสูบน้ำที่เหมาะกับการใช้งานของคุณที่สุด

เหนืออื่นใดคือมีฟังก์ชันเปลี่ยนปั๊มใหม่ สำหรับเครื่องสูบน้ำร้อนหมุนเวียนในระบบทำความร้อนส่วนกลาง และเครื่องสูบน้ำรุ่น S สำหรับระบบน้ำเสีย และสามารถทำใบเสนอราคาพร้อมกราฟ แบบวาด ข้อความเสนอราคา ผังวงจรไฟฟ้า ฯลฯ
ซึ่งสามารถส่งออกในรูปแบบของไฟล์ยอดนิยมอย่าง gif, bmp, txt, dxf ฯลฯ ได้

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือโปรแกรมนี้มีคำแนะนำและคู่มือการใช้งานสำหรับเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสเป็นภาษาต่างๆ เกือบทุกรุ่น จะมีแบบวาดการตรวจซ่อม (Service drawings) เป็นภาพขยายพร้อมรายการชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ในระบบระบายน้ำเสียทั้งหมด รวมถึงเครื่องสูบน้ำอื่นๆ บางประเภท

CAPS มีสองเวอร์ชัน: WinCAPS ใน CD-ROM และ WebCAPS ทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของกรุนด์ฟอส คุณสมบัติเพิ่มเติมที่มีใน WebCAPS คือ แบบวาด CAD และเอกสารประกอบ


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
ชิ้นส่วน อะไหล่

อะไหล่

อะไหล่

ความรับผิดชอบเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญอย่างหนึ่งในกรุนด์ฟอส จึงทำให้เราต้องพัฒนาเครื่องสูบน้ำที่ประหยัดพลังงาน และสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน ดังนั้นจึงกำหนดการให้บริการของกรุนด์ฟอส (Grundfos Service Offerings) ซึ่งประกอบด้วยอะไหล่และชุดอุปกรณ์เปลี่ยนเครื่องใหม่ไว้ในขั้นตอนการพัฒนา
การให้บริการตามความต้องการของลูกค้า การสั่งซื้อทางออนไลน์ และศูนย์กระจายสินค้าด่วน ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าจะมีอะไหล่ให้คุณเมื่อต้องการ

รายการอะไหล่แนะนำ

ในรายการจะระบุอะไหล่ที่คุณควรมีติดไว้เพื่อใช้ตรวจซ่อมเครื่องสูบน้ำ ดูข้อแนะนำเหล่านี้ได้จากหน้าผลิตภัณฑ์ในเครื่องมือ WEB Caps ของเรา

ชุดอุปกรณ์ตรวจซ่อมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

ชุดอุปกรณ์ตรวจซ่อมมีทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเฉพาะจุด พร้อมคำแนะนำในการถอดชิ้นส่วน เปลี่ยน และประกอบกลับเข้าที่


บริการจัดส่งอะไหล่ตลอด 24 ชั่วโมง

มั่นใจได้ยิ่งขึ้นว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาคอย เราสามารถเก็บอะไหล่สำคัญที่คุณต้องใช้ในการทำงานไว้ในสต็อก ซึ่งจะทำให้มีอะไหล่ที่คุณต้องการทันที

รับประกันนาน 10 ปี

อะไหล่สำหรับเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส ที่คุณซื้อวันนี้จะมีให้บริการต่อไปนาน 10 ปี - เรากล้ารับประกันกับคุณ
 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
โบว์ชัวร์
เครื่องสูบจ่ายสารเคมีระบบดิจิตอล DDA, DDC, DDE

เครื่องสูบจ่ายสารเคมีระบบดิจิตอล DDA, ...

เครื่องสูบจ่ายสารเคมีระบบดิจิตอล DDA, DDC, DDE


ติดต่อเรา
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8985 (+66) 8 1110 7997 Service Hotline (+66) 8 1110 8998 Service Hotline

แฟกซ์

(+66) 2725 8994

ที่อยู่


บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th
วิธีการซื้อสินค้า

วิธีการซื้อสินค้า

In this section we will guide you to your country site