Dedicated Controls

ภาพรวม

ภาพรวม

ระบบ Dedicated Controls ของกรุนด์ฟอสประกอบด้วยอุปกรณ์แยกชิ้นสำหรับประกอบรวมกันเฉพาะจุด หรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งและต่อระบบไฟฟ้าเป็นตู้ควบคุมเพื่อรวมทั้งระบบเข้าด้วยกันได้ง่ายขึ้น

Grundfos Dedicated Controls สามารถใช้งานมาตรฐานทั่วไปตามความต้องการปกติได้ นอกจากนั้นยังรองรับฟังก์ชันขั้นสูงที่ทันสมัยยิ่งขึ้นสำหรับบ่อน้ำเสียด้วย

เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้าเพื่อควบคุมการทำงานของปั๊ม จะทำให้ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น

โดยตั้งค่าให้มีสัญญาณเตือนได้หลายรูปแบบ จึงทำให้จัดการกับปัญหาได้ก่อนที่ปั๊มจะมีปัญหาถึงขั้นเกิดสัญญาณเตือน

Dedicated Controls ใช้โมดูล CU 361

การใช้งาน

Grundfos Dedicated Controls ออกแบบให้ส่งถ่ายน้ำเสียออกจากบ่อ

สามารถใช้กับสถานีสูบน้ำเครือข่ายและสถานีสูบน้ำหลักที่ติดตั้งปั๊มตั้งแต่หนึ่งถึงหกตัวได้

นอกจากนั้นยังใช้กับอาคารเชิงพาณิชย์และระบบของเทศบาลได้ด้วย

คุณสมบัติและข้อดี

  • เปิด/ปิดเครื่องสูบจ่ายน้ำเสียด้วยสวิตช์ลูกลอย เซ็นเซอร์แรงดันแบบอนาล็อก หรือเซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิก
  • สลับการทำงานระหว่างสองปั๊ม
  • การวัดระดับน้ำล้น (Overflow measurement)
  • สัญญาณเตือนและการเตือน
  • ตารางกำหนดสัญญาณเตือนขั้นสูง
  • การคำนวณอัตราการไหล
  • การปล่อยน้ำออกแต่ละวัน
  • ระบบควบคุมวาล์วชำระล้างหรือเครื่องผสม
  • รองรับ CUE / VFD
  • ปรับใช้พลังงานให้เหมาะสม
  • ติดตั้งได้ง่ายและกำหนดค่าผ่านโปรแกรมช่วยเริ่มระบบ
  • การสื่อสารข้อมูลขั้นสูง GSM/GPRS ถึงระบบ BMS และ SCADA
  • SMS (ส่งและรับ) สัญญาณเตือนและสถานะ
  • รองรับ PC Tool และเก็บบันทึกข้อมูล
  • ภาพรวมของระบบไฟฟ้าเพื่อค้นหาจุดเสียได้ง่าย




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

จุดเด่น

  • ติดตั้งได้ง่าย
  • ตั้งค่าได้ง่ายภายในสองนาที
  • ทำงานได้โดยไม่มีปัญหา
โบรชัวร์

โบรชัวร์

 

Dedicated Controls

Dedicated Controls

แผ่นพับโฆษณาผลิตภัณฑ์

งานบริการ
การติดตั้ง

การติดตั้ง

ข้อมูลและข้อแนะนำ

กรุนด์ฟอสเป็นผู้จัดหาเครื่องสูบน้ำและระบบที่เกี่ยวข้องรายใหญ่ของโลก เรามีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการคุณในขั้นตอนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำหรือระบบที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสผ่านการผลิตตามมาตรฐานระดับสูง ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าจะมีอายุการใช้งานยืนยาว ประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายปีจากการติดตั้งและการใช้เทคนิคสำหรับติดตั้งแบบต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากกรุนด์ฟอส

เรามีบริการสนับสนุนดังนี้:

  • ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลป้องกันเครื่องสูบน้ำอย่างเหมาะสม
  • ข้อแนะนำในการจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถตรวจสภาพ/ซ่อมแซมได้ตามความจำเป็น
  • ข้อแนะนำในการจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม
  • การเดินสายไฟอย่างถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับข้อกำหนดเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

กรุณาติดต่อบริษัทกรุนด์ฟอสที่อยู่ใกล้คุณเพื่อขอรับบริการติดตั้งเครื่องใหม่





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
การใช้งาน

การทำงาน

การซ่อมแซมและบำรุงรักษา

Grundfos Service ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานให้คุณได้ โดยให้ข้อแนะนำเพื่อประหยัดเงินในระยะยาว

ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช่ทั้งหมดที่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องสูบน้ำของเราออกแบบมาให้ประหยัดพลังงาน และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน สำหรับเครื่องสูบน้ำบางตัวการเปลี่ยนเครื่องใหม่แทนเครื่องเก่าที่ชำรุดจะช่วยให้เครื่องทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงสุดดีกว่าการซ่อมเครื่องเก่า

ตามปกติคุณสามารถโทรหากรุนด์ฟอส เพื่อแจ้งซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำที่ซื้อจากเราได้ตลอดเวลา สิ่งที่สำคัญที่ต้องจำไว้คือการอัพเกรดหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่อาจจะถูกกว่าในระยะยาว

บริการที่มีประสิทธิภาพ – ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

ศูนย์บริการของกรุนด์ฟอสอยู่ใกล้คุณเสมอ การร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการในพื้นที่ช่วยให้เราสามารถให้บริการได้ทั่วโลก ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านเครื่องสูบน้ำอยู่ใกล้คุณเสมอ ไม่ว่าจะต้องการความช่วยเหลือด่วน หรือสนใจอยากรู้วิธีประหยัดค่าใช้จ่าย

ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส (Grundfos Remote Management)

ระบบบริหารทางไกลของกรุนด์ฟอสเป็นวิธีที่ประหยัด ปลอดภัย และน่าเชื่อถือในการตรวจสอบและบริหารการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากเครื่องพีซีผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก

ต่อเชื่อมการทำงานระหว่างเครื่องสูบน้ำกับคน

เมื่อมีระบบบริหารระยะไกลที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือแล้ว คุณสามารถตรวจสอบและบริหารระบบเครื่องสูบน้ำได้ จากเครื่องพีซีผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก

ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอสเป็นระบบที่ประหยัดและไม่ซับซ้อน สำหรับใช้ในการตรวจสอบและบริหารการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในอาคารเชิงพาณิชย์ รวมทั้งในระบบประปาและบำบัดน้ำเสีย ระบบนี้ช่วยลดงานตรวจสอบที่หน้างานลงได้ และในกรณีที่มีสัญญาณแจ้งเหตุหรือการเตือนภัย ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับแจ้งโดยตรง

ระบบมีประโยขน์และสามารถทำงานได้มากกว่าการตรวจสอบผ่านทางโทรศัพท์มือถือ สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการระบบอัตโนมัตทางไกล ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส (Grundfos Remote Management) นับว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบและควบคุมระยะไกล แทนการใช้ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ใช้เงินลงทุนขั้นต้นน้อย และยังมีค่าธรรมเนียมคงที่ต่ำ สำหรับการรับส่งข้อมูล บริการเครื่องแม่ข่าย บริการสนันสนุน และการสำรองข้อมูลทั้งหมด

ระบบบริหารการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ

ตารางการโทรแจ้งในระบบควบคุมระยะไกลนี้ช่วยส่งข้อความแจ้งเตือนจากคอนโทรลเลอร์ที่ตัวเครื่องถึงผู้เกี่ยวข้องได้โดยตรง ผู้จัดการระบบสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้จากพีซีเครื่องใดก็ได้ แล้วกำหนดตัวผู้ที่จะรับข้อความเตือนจากจุดติดตั้งตามเวลาทีกำหนดในแต่ละวัน ผู้จัดการสามารถวางแผนล่วงหน้าได้เป็นปีๆ และยังดูแลงานประจำวันนอกเหนือจากที่กำหนดในตารางได้สะดวกอีกด้วย

ปรับบริการและงานบำรุงรักษาให้เหมาะสม

สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงจากการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ โดยใช้กราฟเส้นที่ระบบสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ การติดตามดูการเปลี่ยนแปลงนี้อาจบ่งชี้ให้เห็นความชำรุดเสียหายในการติดตั้ง แล้วนำมาวางแผนให้บริการและบำรุงรักษาต่อไปได้

การเชื่อมต่อการสื่อสาร (โมเด็ม CIU271) ช่วยให้รับส่งข้อมูลผ่าน GPRS/SMS ได้จากเครื่องสูบน้ำและคอนโทรลเลอร์ของกรุนด์ฟอส แผงวงจร I/O แบบอเนกประสงค์ในตัวเครื่องช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์และสวิตช์ต่างๆ ได้





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
การเปลี่ยนปั๊มทดแทน

การเปลี่ยนเครื่องใหม่

CAPS

CAPS มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ อันประกอบด้วยแคตตาล็อกเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส และตารางกำหนดขนาดเพื่อเลือกเครื่องสูบน้ำที่เหมาะกับการใช้งานของคุณที่สุด

นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันเลือกเปลี่ยนปั๊มใหม่ สำหรับเครื่องสูบน้ำหมุนเวียนในระบบทำความร้อนส่วนกลาง เครื่องสูบน้ำสำหรับระบบน้ำร้อนและเครื่องสูบน้ำรุ่น S สำหรับระบบน้ำเสีย และฟังก์ชันทำใบเสนอราคาพร้อมกราฟ แบบวาด ข้อความเสนอราคา ผังการเดินระบบไฟ ฯลฯ

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือซอฟต์แวร์นี้มีคำแนะนำและคู่มือการใช้งานสำหรับเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสเป็นภาษาต่างๆ เกือบทุกรุ่น จะมีแบบวาดการตรวจซ่อม (Service drawings) เป็นภาพขยายพร้อมรายการชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ในระบบระบายน้ำเสียทั้งหมด รวมถึงเครื่องสูบน้ำอื่นๆ บางประเภท

CAPS มีสองเวอร์ชัน: WinCAPS ใน CD-ROM และ WebCAPS ทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของกรุนด์ฟอส คุณสมบัติเพิ่มเติมที่มีใน WebCAPS คือ แบบวาด CAD และเอกสารประกอบ





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
ชิ้นส่วน อะไหล่

อะไหล่





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
ติดต่อเรา
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8985 (+66) 8 1110 7997 Service Hotline (+66) 8 1110 8998 Service Hotline

แฟกซ์

(+66) 2725 8994

ที่อยู่


บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th
วิธีการซื้อสินค้า

วิธีการซื้อสินค้า

In this section we will guide you to your country site