มอนิเตอร์ CR CRE

ภาพรวม

ภาพรวม

เบื่อที่ต้องตรวจสภาพปั๊มเป็นประจำแล้วพบว่ายังทำงานได้ดีบ้างไหม? เมื่อมี CR monitor ก็ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบบ่อยๆ หรือซ่อมบำรุงเป็นระยะโดยไม่จำเป็น ด้วยการตรวจติดตามและตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญๆ ในกระบวนการตลอด 24 ชม. ทุกวัน ทำให้มอนิเตอร์อัจฉริยะเครื่องนี้ทำนายได้ล่วงหน้าเป็นเวลานานก่อนเครื่องจะเสีย

คำเตือนล่วงหน้าช่วยให้คุณแก้ไขจุดบกพร่องได้ก่อนจะกลายเป็นปัญหา จึงช่วยลดระยะเวลาที่เครื่องจะหยุดทำงานด้วยสาเหตุที่คาดไม่ถึงซึ่งสร้างความเสียหายราคาแพงลงให้เหลือน้อยที่สุดได้ ซึ่งในทางกลับกันส่งผลดีต่อกระบวนการ เพราะมอนิเตอร์ CR ช่วยปรับการทำงานของปั๊มให้เหมาะสม ในแง่ของประสิทธิภาพและการใช้พลังงาน

การใช้งาน

  • ปั๊มสำหรับงานหนักที่ไม่สามารถหยุดพักได้
  • ปั๊มที่ต้องเจอกับปัญหาความสึกหรอหรืออุดตันจากเศษวัสดุที่ปะปนอยู่ในของเหลวที่สูบ
  • ปั๊มที่อยู่ในกระบวนการที่จำเป็นต้องตรวจติดตามและควบคุมอย่างต่อเนื่อง

 

คุณสมบัติและข้อดี

  • ตรวจการทำงานของปั๊มว่ามีประสิทธิภาพลดลงหรือไม่
  • ตรวจหาโอกาสเกิดไอในเรือนปั๊ม
  • ตรวจหาการทำงานผิดปกติ
  • วางแผนบำรุงรักษาเครื่องอัตโนมัติ




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

จุดเด่น

  • ตรวจหาประสิทธิภาพที่ลดลง
  • ตรวจหาโอกาสเกิดไอในเรือนปั๊ม
  • ตรวจการทำงานของปั๊มที่จุดการทำงานผิดปกติ
โบรชัวร์

โบรชัวร์

 

CR monitor - แผ่นพับโฆษณาผลิตภัณฑ์

CR monitor - แผ่นพับโฆษณาผลิตภัณฑ์

แผ่นพับโฆษณาผลิตภัณฑ์

โครงการอ้างอิง

โครงการอ้างอิง

งานบริการ
การติดตั้ง

การติดตั้ง

ข้อมูลและข้อแนะนำ

กรุนด์ฟอสเป็นผู้จัดหาเครื่องสูบน้ำและระบบที่เกี่ยวข้องรายใหญ่ของโลก เรามีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการคุณในขั้นตอนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำหรือระบบที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสผ่านการผลิตตามมาตรฐานระดับสูง ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าจะมีอายุการใช้งานยืนยาว ประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายปีจากการติดตั้งและเทคนิคการติดตั้งรูปแบบต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากกรุนด์ฟอส

เรามีบริการสนับสนุนดังนี้:

  • ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลป้องกันเครื่องสูบน้ำอย่างเหมาะสม
  • ข้อแนะนำในการจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถตรวจสภาพ/ซ่อมแซมได้ตามความจำเป็น
  • ข้อแนะนำในการจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม
  • การเดินสายไฟอย่างถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับข้อกำหนดเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

กรุณาติดต่อบริษัทกรุนด์ฟอสที่อยู่ใกล้คุณเพื่อขอรับบริการติดตั้งเครื่องใหม่

การทดสอบเดินเครื่อง (Commissioning)

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งในระบบใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสทำงานร่วมกันอยู่จำนวนหนึ่ง เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด จึงต้องติดตั้งและปรับแต่งระบบให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น ความรู้และประสบการณ์ของช่างบริการกรุนด์ฟอส และการใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับปรับแต่งการทำงานของเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส ทำให้มั่นใจว่าเครื่องจะทำงานได้อย่างถูกต้องเต็มประสิทธิภาพ ขอแนะนำให้ทำการทดสอบเดินเครื่องในกรณีต่อไปนี้:

  • ถ้ามีผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสตั้งแต่สองตัวขึ้นไปทำงานร่วมกันในระบบ เช่น ในระบบเพิ่มแรงดันหรือระบบน้ำเสีย
  • ถ้าเครื่องสูบน้ำทำงานในระบบขนาดใหญ่ เช่น ระบบบริหารอาคาร
  • ถ้าผู้ใช้ต้องการเข้ารับการอบรมเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำ/ระบบได้อย่างเหมาะสม
  • เมื่อการติดตั้งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสทำงานได้ตลอดอายุการใช้งานตามที่กำหนด เช่น ในการบำบัดน้ำ ในกรณีเช่นนี้จึงไม่ใช่แค่แนะนำให้ทำการทดสอบเดินเครื่องเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ
  • เมื่อมีปัญหาเรื่องความปลอดภัย เช่น ระบบฆ่าเชื้อโรค

กรุณาติดต่อบริษัทกรุนด์ฟอสที่อยู่ใกล้คุณ เพื่อนัดทดสอบเดินระบบของกรุนด์ฟอสที่คุณเพิ่งติดตั้งใหม่





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
การใช้งาน

การทำงาน

ข้อตกลงการบริการ (Service agreement)

ข้อตกลงการให้บริการของกรุนด์ฟอสช่วยให้ระบบเครื่องสูบน้ำของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ขาดตอน และยังช่วยให้คุณได้รับบริการจากศูนย์บริการของกรุนด์ฟอสและพันธมิตรผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง

กันไว้ดีกว่าแก้และยังประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้นด้วย

เมื่อซื้อเครื่องสูบน้ำไปแล้วคุณย่อมต้องการให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและวางใจได้ การทำข้อตกลงการให้บริการอย่างเป็นทางการกับกรุนด์ฟอสจะช่วยให้คุณเบาใจได้ นอกจากนั้นยังคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วย โดยมีค่าใช้จ่ายในการบำรุุงรักษาเครื่องในจำนวนที่แน่นอน และยังได้รับส่วนลดต่างๆ อีกมากมาย

คุณแค่รวมตารางบริการให้ตรงกับความต้องการของคุณ จากนั้นให้เราทำหน้าที่ซ่อมบำรุงตามระยะเวลาเพื่อป้องกันเครื่องหยุดทำงาน เรามีข้อตกลงการให้บริการสามแบบสำหรับเครื่องสูบน้ำทุกชนิด:

  • แบบพื้นฐาน
  • แบบพิเศษ
  • แบบครบวงจร

 

ไม่ว่าคุณจะเลือกข้อตกลงแบบใด อุปกรณ์ของคุณจะได้รับบริการจากพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษเสมอ

ทางเลือกที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

เครื่องสูบน้ำที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ถึง 50 % นอกจากนั้นอย่าลืมว่าสำหรับเครื่องสูบน้ำที่ทำงานร่วมกันเป็นวงจร หากมีเครื่องใดเสียก็อาจส่งผลกระทบต่อเครื่องอื่นๆ ทั้งวงจร ข้อตกลงการให้บริการของกรุนด์ฟอสช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายโดยรวมในการทำงานของเครื่องให้ต่ำที่สุด การคำนวณค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ทุกตัวอย่างละเอียดช่วยให้เราเห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายจริงที่ใช้กับปั๊มแต่ละเครื่อง

การลงนามในข้อตกลงบริการและอนุญาตให้ช่างผู้เชี่ยวชาญของเราเข้าไปตรวจเครื่องสูบน้ำให้คุณนับเป็นมาตรการป้องกันที่ช่วยขจัดรายจ่ายที่มองไม่เห็นออกไปได้ การตรวจสภาพและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส (Grundfos Remote Management)

ระบบบริหารทางไกลของกรุนด์ฟอสเป็นวิธีที่ประหยัด ปลอดภัย และน่าเชื่อถือในการตรวจสอบและบริหารการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากเครื่องพีซีผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก

ต่อเชื่อมการทำงานระหว่างเครื่องสูบน้ำกับคน

เมื่อมีระบบบริหารระยะไกลที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือแล้ว คุณสามารถตรวจสอบและบริหารระบบเครื่องสูบน้ำได้ จากเครื่องพีซีผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก

ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอสเป็นระบบที่ประหยัดและไม่ซับซ้อน สำหรับใช้ในการตรวจสอบและบริหารการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในอาคารเชิงพาณิชย์ รวมทั้งในระบบประปาและบำบัดน้ำเสีย ระบบนี้ช่วยลดงานตรวจสอบที่หน้างานลงได้ และในกรณีที่มีสัญญาณแจ้งเหตุหรือการเตือนภัย ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับแจ้งโดยตรง

ระบบมีประโยขน์และสามารถทำงานได้มากกว่าการตรวจสอบผ่านทางโทรศัพท์มือถือ สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการระบบอัตโนมัตทางไกล ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส (Grundfos Remote Management) นับว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบและควบคุมระยะไกล แทนการใช้ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ใช้เงินลงทุนขั้นต้นน้อย และยังมีค่าธรรมเนียมคงที่ต่ำ สำหรับการรับส่งข้อมูล บริการเครื่องแม่ข่าย บริการสนันสนุน และการสำรองข้อมูลทั้งหมด

ระบบบริหารการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ
ตารางการโทรแจ้งในระบบควบคุมระยะไกลนี้ช่วยส่งข้อความแจ้งเตือนจากคอนโทรลเลอร์ที่ตัวเครื่องถึงผู้เกี่ยวข้องได้โดยตรง ผู้จัดการระบบสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้จากพีซีเครื่องใดก็ได้ แล้วกำหนดตัวผู้ที่จะรับข้อความเตือนจากจุดติดตั้งตามเวลาทีกำหนดในแต่ละวัน ผู้จัดการสามารถวางแผนล่วงหน้าได้เป็นปีๆ และยังดูแลงานประจำวันนอกเหนือจากที่กำหนดในตารางได้สะดวกอีกด้วย

ปรับบริการและงานบำรุงรักษาให้เหมาะสม
สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงจากการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ โดยใช้กราฟเส้นที่ระบบสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ การติดตามดูการเปลี่ยนแปลงนี้อาจบ่งชี้ให้เห็นความชำรุดเสียหายในการติดตั้ง แล้วนำมาวางแผนให้บริการและบำรุงรักษาต่อไปได้

การเชื่อมต่อการสื่อสาร (โมเด็ม CIU271) ช่วยให้รับส่งข้อมูลผ่าน GPRS/SMS ได้จากเครื่องสูบน้ำและคอนโทรลเลอร์ของกรุนด์ฟอส แผงวงจร I/O แบบอเนกประสงค์ในตัวเครื่องช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์และสวิตช์ต่างๆ ได้





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
การเปลี่ยนปั๊มทดแทน

การเปลี่ยนเครื่องใหม่

CAPS

CAPS มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ อันประกอบด้วยแคตตาล็อกเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส และตารางกำหนดขนาดเพื่อเลือกเครื่องสูบน้ำที่เหมาะกับการใช้งานของคุณที่สุด

นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันเลือกเปลี่ยนปั๊มใหม่ สำหรับเครื่องสูบน้ำหมุนเวียนในระบบทำความร้อนส่วนกลาง เครื่องสูบน้ำสำหรับระบบน้ำร้อนและเครื่องสูบน้ำรุ่น S สำหรับระบบน้ำเสีย และฟังก์ชันทำใบเสนอราคาพร้อมกราฟ แบบวาด ข้อความเสนอราคา ผังการเดินระบบไฟ ฯลฯ

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือซอฟต์แวร์นี้มีคำแนะนำและคู่มือการใช้งานสำหรับเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสเป็นภาษาต่างๆ เกือบทุกรุ่น จะมีแบบวาดการตรวจซ่อม (Service drawings) เป็นภาพขยายพร้อมรายการชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ในระบบระบายน้ำเสียทั้งหมด รวมถึงเครื่องสูบน้ำอื่นๆ บางประเภท

CAPS มีสองเวอร์ชัน: WinCAPS ใน CD-ROM และ WebCAPS ทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของกรุนด์ฟอส คุณสมบัติเพิ่มเติมที่มีใน WebCAPS คือ แบบวาด CAD และเอกสารประกอบ





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
ชิ้นส่วน อะไหล่

อะไหล่





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
ติดต่อเรา
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8985 (+66) 8 1110 7997 Service Hotline (+66) 8 1110 8998 Service Hotline

แฟกซ์

(+66) 2725 8994

ที่อยู่


บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th
วิธีการซื้อสินค้า

วิธีการซื้อสินค้า

In this section we will guide you to your country site