CMV

ภาพรวม

ภาพรวม

เครื่องสูบน้ำ CMV แบบหลายใบพัดแนวตั้งได้รับการพัฒนาให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด และแยกออกเป็นหลายส่วน ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติหลักของเครื่อง ที่ช่วยให้ใช้งานได้มากมายตามที่กำหนด โดยพื้นฐานแล้วเครื่องสูบน้ำประกอบไปด้วยส่วนย่อยที่สามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้ โดยส่วนย่อยทั้งหมดได้รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแบบใด

เครื่องรุ่นนี้เป็นแบบ close-coupled ที่ใช้ซีลเพลาแบบเมคานิค

เครื่องสูบน้ำ CMV มีฐานรองและชิ้นส่วนของท่อทางออกทำด้วยเหล็กหล่อ สำหรับชชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เปียกน้ำทำด้วยสเตนเลสสตีล (AISI 304/DIN 1.4301)

การใช้งาน

แม้ว่าเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น CMV จะกำหนดคุณสมบัติตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละรายได้ แต่ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ออกแบบมาให้ใช้งานได้หลากหลาย

ซึ่งประกอบด้วย

  • ระบบเพิ่มแรงดัน
  • ระบบประปาสำหรับบ้านพักอาศัย
  • ระบบทำความเย็น
  • ระบบปรับอากาศ
  • ระบบรดน้ำต้นไม้สำหรับพืชสวน
  • การใช้งานในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

คุณสมบัติและข้อดี

  •  รูปแบบกะทัดรัด
  • รูปแบบโมดูลาร์แยกชิ้นได้/ระบบที่สามารถกำหนดได้ตามความต้องการ
  • วางใจได้สูง
  • ระดับเสียงต่ำ
  • ระบบไฮดรอลิกส์ประสิทธิภาพสูง
  • มอเตอร์ของกรุนด์ฟอส

จุดเด่น

  • รูปแบบกะทัดรัด
  • รูปแบบโมดูลาร์แยกชิ้นได้/ระบบที่สามารถกำหนดได้ตามความต้องการ
  • วางใจได้สูง
โบรชัวร์

โบรชัวร์

 

CMV - แผ่นพับโฆษณาผลิตภัณฑ์

CMV, Vertical multi-stage pumps (Product brochure)

Simplicity, efficiency, and reliability go hand in hand

Grundfosliterature-3579569.pdf (2 MB)

งานบริการ
การติดตั้ง

การติดตั้ง

ข้อมูลและข้อแนะนำ

กรุนด์ฟอสเป็นผู้จัดหาเครื่องสูบน้ำและระบบที่เกี่ยวข้องรายใหญ่ของโลก เรามีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการคุณในขั้นตอนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำหรือระบบที่เกี่ยวข้อง กรุนด์ฟอสเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เรามีประสบการณ์ในการติดตั้งมานานหลายปี และมีเทคนิคที่ใช้งานได้ดีในการติดตั้ง จึงทำให้ผลิตภัณฑ์หรือระบบของเรามีอายุการใช้งานยาวนาน

เรามีบริการสนับสนุนดังนี้:

  • ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลป้องกันเครื่องสูบน้ำอย่างเหมาะสม
  • การจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถตรวจซ่อม/ซ่อมแซมได้อย่างเหมาะสม
  • การจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม
  • การเดินสายไฟอย่างถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับข้อกำหนดเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

 

ติดต่อบริษัทกรุนด์ฟอสที่อยู่ใกล้คุณทันทีเพื่อขอรับบริการติดตั้งเครื่องใหม่

การทดสอบเดินเครื่อง (Commissioning)

เพื่อประสิทธิภาพและภาวะการทำงานที่เหมาะสม จึงต้องติดตั้งและปรับแต่งเครื่อง/ระบบให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น ความรู้จากช่างของ Grundfos Service และการใช้เครื่องมือเฉพาะของกรุนด์ฟอส เพื่อปรับแต่งการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเครื่องจะทำงานได้อย่างเหมาะสมเต็มประสิทธิภาพ ขอแนะนำให้ทำการทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำสำหรับการใช้งานต่อไปนี้:

  • ถ้าเครื่องสูบน้ำควบคุมด้วยเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า (frequency converter)
  • ถ้าเครื่องสูบน้ำทำงานในระบบขนาดใหญ่ เช่น ระบบบริหารอาคาร
  • ถ้าผู้ใช้ต้องการเข้ารับการอบรมเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำได้อย่างเหมาะสม
  • ถ้าเครื่องสูบน้ำต้องทำงานอย่างไม่ขาดตอนในระบบการผลิต/การใช้งานที่สำคัญ
  • เมื่อการติดตั้งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสทำงานได้ตลอดอายุการใช้งานตามที่กำหนด เช่น ในการบำบัดน้ำ ในกรณีเช่นนี้จึงไม่ใช่แค่แนะนำให้ทำการทดสอบเดินเครื่องเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ
  • เมื่อมีปัญหาเรื่องความปลอดภัย เช่น ระบบฆ่าเชื้อโรค

 

การทดสอบเดินเครื่องจะต้องดำเนินการเป็นขั้นตอน และทำรายงานแจ้งผลการติดตั้งด้วย

ติดต่อบริษัทกรุนด์ฟอสที่อยู่ใกล้คุณทันที เพื่อนัดทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสที่คุณเพิ่งติดตั้งใหม่

รายการอะไหล่แนะนำ

แม้ว่ากรุนด์ฟอสจะมีกลยุทธ์ในการจัดหาเครื่องสูบน้ำคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า แต่หลังจากการใช้งานเป็นเวลานานส่วนประกอบบางชิ้นอาจเกิดความสึกหรอขึ้นได้จากสถานการณ์บางอย่าง ถ้าจำเป็นที่เครื่องต้องหยุดทำงานช่วงสั้นๆ หรือมีการติดตั้งเครื่องอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากทำให้การส่งอะไหล่ใช้เวลานาน ขอแนะนำให้เก็บอะไหล่บางชิ้นที่จำเป็นไว้ใช้หน้างาน ติดต่อบริษัทกรุนด์ฟอสที่อยู่ใกล้คุณทันที เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่หรือชุดตรวจซ่อมที่แนะนำให้เก็บไว้คู่กับผลิตภัณฑ์กรุนด์ฟอสของคุณ

การใช้งาน

การทำงาน

การปรับแต่งให้เหมาะสม

กรุนด์ฟอสมีบริการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบเครื่องสูบน้ำที่คุณใช้อยู่ เพื่อให้ข้อแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

เพิ่มประสิทธิภาพของระบบที่มีอยู่

การตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ช่วยให้คุณมีข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพและยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวด้วย การตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพทำให้ได้ข้อแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพ และทำให้คุณเห็นว่าจะประหยัดเงินได้อย่างไร

กรุนด์ฟอสมีระดับการตรวจวิเคราะห์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบเครื่องสูบน้ำของคุณดังนี้:

  • การตรวจสอบส่วนฐานที่ติดตั้ง

 

เป็นการประเมินขั้นพื้นฐานโดยใช้ข้อมูลจากแผ่นป้ายรายละเอียดของเครื่อง เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานกับเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่า ร่วมกับเอกสารข้อมูลของเครื่องสูบน้ำรุ่นใหม่ๆ

  • การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำอย่างรวดเร็ว

 

วัดแรงดัน (Pressure) และความสิ้นเปลือง (consumption) ของเครื่องสูบน้ำเป็นกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง (kWh) คำนวณอัตราการไหล (Flow) โดยประมาณจากข้อมูลของเครื่องสูบน้ำที่มีและผลที่ได้จากการตรวจวัด

ข้อแนะนำที่ได้อาจจะนำมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพในเรื่องของการปรับรุ่นระบบควบคุมความเร็ว (speed control upgrade) การปรับรุ่นมอเตอร์ (motor upgrade) การเปลี่ยนขนาดท่อ (differently dimensioned pipes) การติดตั้งคอนโทรลเลอร์ (installation of a controller) หรือการทำข้อตกลงเพื่อให้บริการประจำ (agreement for routine service)

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำอย่างละเอียด

บริการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกรุนด์ฟอสถือเป็นขั้นตอนแรกในการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำว่าใช้กำลังไฟเหมาะสม เพื่อให้คุณมั่นใจว่าประหยัดค่าใช้จ่ายได้สูงสุด ทั้งตอนนี้และในอนาคต ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสในหัวข้อ "การวิเคราะห์เพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่"

ข้อตกลงการบริการ (Service agreement)

ข้อตกลงการให้บริการของกรุนด์ฟอสช่วยให้ระบบเครื่องสูบน้ำของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ขาดตอน และยังช่วยให้คุณได้รับบริการจากศูนย์บริการของกรุนด์ฟอสและพันธมิตรผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง

กันไว้ดีกว่าแก้และยังประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้นด้วย

เมื่อซื้อเครื่องสูบน้ำไปแล้วคุณย่อมต้องการให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ การทำข้อตกลงการให้บริการอย่างเป็นทางการกับกรุนด์ฟอสจะช่วยให้คุณเบาใจได้ นอกจากนั้นยังคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วย โดยมีค่าใช้จ่ายในการบำรุุงรักษาเครื่องในจำนวนที่แน่นอน และยังได้รับส่วนลดต่างๆ อีกมากมาย

ให้เราเข้าบำรุงรักษาเครื่องให้ตามกำหนดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องหยุดทำงาน
อุปกรณ์ของคุณจะได้รับบริการจากพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษเสมอ

ทางเลือกที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

เครื่องสูบที่มีการบำรุงรักษาอย่างดีช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 50% และสำหรับเครื่องที่ต่อใช้งานร่วมกันเป็นระบบอนุกรม เครื่องที่เสียตัวเดียวอาจส่งผลกระทบถึงเครื่องอื่นๆ ได้ทั้งหมด ข้อตกลงการให้บริการของกรุนด์ฟอส (Grundfos Service Agreement) ช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำลงได้ต่ำสุด เนื่องจากเราคำนึงถึงค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งาน จึงนำมาใช้ควบคุมค่าใช้จ่ายจริงที่ผู้ใช้ต้องเสียเพื่อดูแลปั๊ม

การลงนามในข้อตกลงบริการและอนุญาตให้ช่างผู้เชี่ยวชาญของเราเข้าไปตรวจเครื่องสูบน้ำให้คุณนับเป็นมาตรการป้องกันที่ช่วยขจัดรายจ่ายที่มองไม่เห็นออกไปได้ การตรวจสภาพและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

การซ่อมแซมและบำรุงรักษา

ศูนย์บริการของกรุนด์ฟอสจะเป็นผู้บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำให้คุณ ช่างบริการที่มีความเชี่ยวชาญของเราช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานให้คุณได้ โดยให้ข้อแนะนำเพื่อประหยัดเงินในระยะยาว

การซ่อมและบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำที่คุณมีอยู่

ตามปกติคุณสามารถโทรหากรุนด์ฟอส เพื่อแจ้งซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำที่ซื้อจากเราได้ตลอดเวลา กรุนด์ฟอสสามารถซ่อมเครื่องสูบน้ำของคุณให้เหมือนใหม่ได้ตามข้อกำหนดทางเทคนิค แต่สิ่งสำคัญที่ควรจำไว้คือการอัพเกรดหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่อาจประหยัดมากกว่าการซ่อมในระยะยาว ดูเรื่อง "การอัพเกรดและการเปลี่ยนเครื่องใหม่" เพื่อเหตุผลที่ดีเชิงธุรกิจ

บริการที่มีประสิทธิภาพ – ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

Grundfos Service อยู่ใกล้คุณเสมอ เราร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการในพื้นที่ เพื่อให้บริการได้ทั่วโลก ดังนั้นความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านเครื่องสูบน้ำจึงอยู่ใกล้คุณเสมอ ไม่ว่าจะต้องการความช่วยเหลือด่วน หรือสนใจอยากรู้วิธีประหยัดค่าใช้จ่าย

ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส (Grundfos Remote Management)

ระบบบริหารทางไกลของกรุนด์ฟอสเป็นวิธีที่ประหยัด ปลอดภัย และน่าเชื่อถือในการตรวจสอบและบริหารการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากเครื่องพีซีผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก

ต่อเชื่อมการทำงานระหว่างเครื่องสูบน้ำกับคน

เมื่อมีระบบบริหารระยะไกลที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือแล้ว คุณสามารถตรวจสอบและบริหารระบบเครื่องสูบน้ำได้ จากเครื่องพีซีผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก

ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอสเป็นระบบที่ประหยัดและไม่ซับซ้อน สำหรับใช้ในการตรวจสอบและบริหารการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในอาคารเชิงพาณิชย์ รวมทั้งในระบบประปาและบำบัดน้ำเสีย ระบบนี้ช่วยลดงานตรวจสอบที่หน้างานลงได้ และในกรณีที่มีสัญญาณแจ้งเหตุหรือการเตือนภัย ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับแจ้งโดยตรง

เมื่อเทียบกับการตรวจสอบผ่านโทรศัพท์มือถือแล้ว ระบบนี้ถือว่ามีประโยชน์และทำงานได้กว้างกว่ามาก สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการระบบอัตโนมัตทางไกล ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส (Grundfos Remote Management) นับว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบและควบคุมระยะไกล แทนการใช้ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ใช้เงินลงทุนขั้นต้นน้อย และยังมีค่าธรรมเนียมคงที่ต่ำ สำหรับการรับส่งข้อมูล บริการเครื่องแม่ข่าย บริการสนันสนุน และการสำรองข้อมูลทั้งหมด

ระบบบริหารการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ

ระบบควบคุมระยะไกลจะส่งข้อความผ่านตารางการโทร เพื่อแจ้งเตือนจากคอนโทรลเลอร์ที่ตัวเครื่องถึงผู้เกี่ยวข้องได้โดยตรง ผู้จัดการระบบสามารถล็อกเข้าสู่ระบบจากเครื่องพีซีได้ทุกที่ แล้ววางแผนว่าจะให้ใครเป็นผู้รับข้อความแจ้งเตือนจากการติดตั้งแต่ละครั้งตามวันและเวลาที่กำหนด ผู้จัดการสามารถวางแผนล่วงหน้าได้เป็นปีๆ และยังดูแลข้อยกเว้นต่างๅ แต่ละวันให้เป็นไปตามตารางเวลา

ปรับบริการและงานบำรุงรักษาให้เหมาะสม

ประสิทธิภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของเครื่องสูบน้ำสามารถติดตามได้ โดยใช้กราฟเส้นที่ระบบสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถระบุความสึกหรอหรือความเสียหายในการติดตั้ง นอกจากนั้นยังวางแผนการให้บริการและการบำรุงรักษาได้อีกด้วย

การเชื่อมต่อการสื่อสาร (โมเด็ม CIU271) ช่วยให้รับส่งข้อมูลผ่าน GPRS/SMS ได้จากเครื่องสูบน้ำและคอนโทรลเลอร์ของกรุนด์ฟอส แผงวงจร I/O แบบอเนกประสงค์ในตัวเครื่องช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์และสวิตช์ต่างๆ ได้ การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส (Grundfos Pump Audit) เป็นการตรวจวิเคราะห์เพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่ และเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ โดยเน้นที่สถานประกอบการของคุณ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบ ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทำงานของระบบสูบน้ำ พร้อมข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนเครื่องใหม่และระยะเวลาคืนทุนโดยละเอียด

การเปลี่ยนปั๊มทดแทน

การเปลี่ยนเครื่องใหม่

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส (Grundfos Pump Audit) เป็นการตรวจวิเคราะห์เพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่ และเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ โดยเน้นที่สถานประกอบการของคุณ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบ ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทำงานของระบบสูบน้ำ พร้อมข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนเครื่องใหม่และระยะเวลาคืนทุนโดยละเอียด

เปิดโอกาสให้ Pump Audit บอกคุณว่าจะประหยัดค่าไฟได้อย่างไร

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส (Grundfos Pump Audit) เป็นการตรวจสภาพระบบเครื่องสูบน้ำของคุณอย่างละเอียด โดยวัดอัตราการไหล (flow) แรงดัน (pressure) พลังงานที่ใช้ (power absorbed) และประสิทธิภาพโดยรวม (overall efficiency) ของเครื่องสูบน้ำที่คุณติดตั้งมาแล้วเป็นเวลานาน และชี้ให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าจะประหนัดพลังงานได้อย่างไร ด้วยการเปลี่ยนมาใช้เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

กระบวนการนี้เริ่มจากคณะตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ (Pump Audit team) เดินทางไปยังสถานที่ติดตั้ง แล้วรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการของคุณ เพื่อทำความเข้าใจกับงานที่ต้องทำต่อไปให้มากที่สุด ขั้นตอนต่อไปเป็นการตรวจสถานที่ติดตั้งด้วยสายตา (visual inspection) ซึ่งเป็นการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตัวเครื่องสูบน้ำ วาล์ว และแบบวาดลายเส้น (line drawings)

CAPS

CAPS มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ อันประกอบด้วยแคตตาล็อกเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส และตารางกำหนดขนาดเพื่อเลือกเครื่องสูบน้ำที่เหมาะกับการใช้งานของคุณที่สุด

นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันเปลี่ยนปั๊มใหม่ สำหรับเครื่องสูบน้ำหมุนเวียนในระบบทำความร้อนส่วนกลาง เครื่องสูบน้ำสำหรับระบบน้ำร้อนและเครื่องสูบน้ำรุ่น S สำหรับระบบน้ำเสีย และฟังก์ชันทำใบเสนอราคาพร้อมกราฟ แบบวาด ข้อความเสนอราคา ผังการเดินระบบไฟ ฯลฯ

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือซอฟต์แวร์นี้มีคำแนะนำและคู่มือการใช้งานสำหรับเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสเป็นภาษาต่างๆ เกือบทุกรุ่น จะมีแบบวาดการตรวจซ่อม (Service drawings) เป็นภาพขยายพร้อมรายการชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ในระบบระบายน้ำเสียทั้งหมด รวมถึงเครื่องสูบน้ำอื่นๆ บางประเภท

CAPS มีสองเวอร์ชัน: WinCAPS ใน CD-ROM และ WebCAPS ทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของกรุนด์ฟอส คุณสมบัติเพิ่มเติมที่มีใน WebCAPS คือ แบบวาด CAD และเอกสารประกอบ

ชิ้นส่วน อะไหล่

อะไหล่

ความรับผิดชอบเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญอย่างหนึ่งในกรุนด์ฟอส จึงทำให้เราต้องพัฒนาเครื่องสูบน้ำที่ประหยัดพลังงาน และสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน ดังนั้นจึงกำหนดการให้บริการของกรุนด์ฟอส (Grundfos Service Offerings) ซึ่งประกอบด้วยอะไหล่และชุดอุปกรณ์เปลี่ยนเครื่องใหม่ไว้ในขั้นตอนการพัฒนา
การให้บริการตามความต้องการของลูกค้า การสั่งซื้อทางออนไลน์ และศูนย์กระจายสินค้าด่วน ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าจะมีอะไหล่ให้คุณเมื่อต้องการ

รายการอะไหล่แนะนำ

ในรายการจะระบุอะไหล่ที่คุณควรมีติดไว้เพื่อใช้ตรวจซ่อมเครื่องสูบน้ำ ดูข้อแนะนำเหล่านี้ได้จากหน้าผลิตภัณฑ์ในเครื่องมือ WEB Caps ของเรา

ชุดอุปกรณ์ตรวจซ่อมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

ชุดอุปกรณ์ตรวจซ่อมมีทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเฉพาะจุด พร้อมคำแนะนำในการถอดชิ้นส่วน เปลี่ยน และประกอบกลับเข้าที่

บริการจัดส่งอะไหล่ตลอด 24 ชั่วโมง

มั่นใจได้ยิ่งขึ้นว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาคอย เราสามารถเก็บอะไหล่สำคัญที่คุณต้องใช้ในการทำงานไว้ในสต็อก ซึ่งจะทำให้มีอะไหล่ที่คุณต้องการทันที

รับประกันนาน 10 ปี

อะไหล่สำหรับเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส ที่คุณซื้อวันนี้จะมีให้บริการต่อไปนาน 10 ปี - เรากล้ารับประกันกับคุณ

เครื่องมือให้บริการทางออนไลน์

สามารถเข้าถึง WebCAPS เครื่องมือออนไลน์ของเราจากพีซีเครื่องใดก็ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จะมีเอกสารและข้อมูลทางเทคนิคทุกอย่างที่คุณต้องการใช้เพื่อตรวจซ่อมเครื่องสูบน้ำของคุณไว้บริการทันทีที่ต้องการ:

  • คำแนะนำในการตรวจซ่อม
  • วิดีโอแสดงขั้นตอนการตรวจซ่อม
  • มุมมองภาพขยายแบบอินเตอร์แอ็กทีฟ
  • แบบวาดภาพตัด (Sectional drawings)
ติดต่อเรา
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center
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
วิธีการซื้อสินค้า

How to buy

In this section we will guide you to your country site