CIM/CIU

ภาพรวม

ภาพรวม

แนวคิด fieldbus ของกรุนด์ฟอสเป็นระบบที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับควบคุมปั๊มและระบบปั๊ม Communication Interface Module (CIM) และ Communication Interface Unit (CIU) ช่วยให้การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายเปิดและเครือข่ายร่วม

CIM/CIU ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสาร (communication interfaces) ของกรุนด์ฟอสสามารถติดตั้งและทดสอบเดินเครื่องได้ง่าย ใช้งานได้ง่ายสำหรับผู้ใช้ และคุ้มค่าเงินในระยะยาว ทุกโมดูลใช้รูปแบบการทำงานมาตรฐานเพื่อให้รวมเข้าในเครือข่ายได้ง่าย และเข้าใจจุดข้อมูลได้ง่าย

CIM เป็นโมดูลเสริมเพื่อสื่อสารกับปั๊มรุ่น E ขนาด 11 ถึง 22 kW และ Dedicated Controls เพื่อสื่อสารกับเครื่องสูบจ่ายน้ำเสีย

CIU เป็นช่องทางสื่อสารกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้อินเทอร์เฟซ GENIbus เช่น ปั๊ม E รุ่นเล็ก

ปั๊มหมุนเวียนน้ำ และเครื่องเพิ่มแรงดัน CIU มีระบบจ่ายไฟในตัวขนาด 24 ถึง 240 V และสามารถติดผนังหรือติดบนราง DIN ได้

CIM/CIU เป็นช่องทางสื่อสารที่รองรับมาตรฐาน fieldbus ดังนี้:

  • LON
  • PROFIBUS DP
  • Modbus RTU
  • SMS/GSM/GPRS
  • BACnet MS/TP

 

การใช้งาน

  • CIM/CIU 100/110 LON ส่วนใหญ่ใช้กับ HVAC
  • CIM/CIU 150 Profibus DP ส่วนใหญ่ใช้กับโรงงานและระบบอัตโนมัติในกระบวนการ
  • CIM/CIU 200 Modbus RTU ใช้กับระบบอัตโนมัติได้หลากหลาย เช่น HVAC และระบบน้ำเสีย
  • CIM/CIU 250 GSM ส่วนใหญ่ใช้กับระบบประปาและระบบน้ำเสีย
  • CIM/CIU 271 GRM ใช้ร่วมกับระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส (Grundfos Remote Management)
  • CIM/CIU 300 BACnet ใช้กับระบบอัตโนมัติในอาคาร

 

คุณสมบัติและข้อดี

  • ใช้รูปแบบการทำงานมาตรฐาน
  • รองรับมาตรฐานการสื่อสารในอนาคต
  • รองรับผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสมากมาย
  • ติดตั้งและทดสอบเดินเครื่องได้ง่าย
  • มีระบบไฟฟ้าที่ใช้งานได้คล่องตัว




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

จุดเด่น

  • ติดตั้งและทดสอบเดินเครื่องได้ง่าย
  • มีระบบไฟฟ้าที่ใช้งานได้คล่องตัว
  • ใช้รูปแบบการทำงานมาตรฐาน
โบรชัวร์

โบรชัวร์

 

CIM / CIU – แผ่นพับโฆษณาผลิตภัณฑ์

CIM / CIU – แผ่นพับโฆษณาผลิตภัณฑ์

แผ่นพับโฆษณาผลิตภัณฑ์

ช่องทางสื่อสารสำหรับ GSM/GPRS WW

ช่องทางสื่อสารสำหรับ GSM/GPRS WW

เอกสารข้อมูล

ช่องทางสื่อสารสำหรับ BACnet MS/TP

ช่องทางสื่อสารสำหรับ BACnet MS/TP

เอกสารข้อมูล

โครงการอ้างอิง
งานบริการ
การติดตั้ง

การติดตั้ง

ข้อมูลและข้อแนะนำ

กรุนด์ฟอสเป็นผู้จัดหาเครื่องสูบน้ำและระบบที่เกี่ยวข้องรายใหญ่ของโลก เรามีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการคุณในขั้นตอนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำหรือระบบที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสผ่านการผลิตตามมาตรฐานระดับสูง ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าจะมีอายุการใช้งานยืนยาว ประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายปีจากการติดตั้งและการใช้เทคนิคสำหรับติดตั้งแบบต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากกรุนด์ฟอส

เรามีบริการสนับสนุนดังนี้:

  • ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลป้องกันเครื่องสูบน้ำอย่างเหมาะสม
  • ข้อแนะนำในการจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถตรวจสภาพ/ซ่อมแซมได้ตามความจำเป็น
  • ข้อแนะนำในการจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม
  • การเดินสายไฟอย่างถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับข้อกำหนดเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

กรุณาติดต่อบริษัทกรุนด์ฟอสที่อยู่ใกล้คุณเพื่อขอรับบริการติดตั้งเครื่องใหม่





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
การใช้งาน

การทำงาน

ข้อตกลงการให้บริการ

ข้อตกลงการให้บริการของกรุนด์ฟอสช่วยให้ระบบเครื่องสูบน้ำของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ขาดตอน และยังช่วยให้คุณได้รับบริการจากศูนย์บริการของกรุนด์ฟอสและพันธมิตรผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง

กันไว้ดีกว่าแก้และยังประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้นด้วย

เมื่อซื้อเครื่องสูบน้ำไปแล้วคุณย่อมต้องการให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและวางใจได้ การทำข้อตกลงการให้บริการอย่างเป็นทางการกับกรุนด์ฟอสจะช่วยให้คุณเบาใจได้ นอกจากนั้นยังคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วย โดยมีค่าใช้จ่ายในการบำรุุงรักษาเครื่องในจำนวนที่แน่นอน และยังได้รับส่วนลดต่างๆ อีกมากมาย

คุณแค่รวมตารางบริการให้ตรงกับความต้องการของคุณ จากนั้นให้เราทำหน้าที่ซ่อมบำรุงตามระยะเวลาเพื่อป้องกันเครื่องหยุดทำงาน เรามีข้อตกลงการให้บริการสามแบบสำหรับเครื่องสูบน้ำทุกชนิด:

  • แบบพื้นฐาน
  • แบบพิเศษ
  • แบบครบวงจร

 

ไม่ว่าคุณจะเลือกข้อตกลงแบบใด อุปกรณ์ของคุณจะได้รับบริการจากพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษเสมอ

ทางเลือกที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

เครื่องสูบน้ำที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ถึง 50 % นอกจากนั้นอย่าลืมว่าสำหรับเครื่องสูบน้ำที่ทำงานร่วมกันเป็นวงจร หากมีเครื่องใดเสียก็อาจส่งผลกระทบต่อเครื่องอื่นๆ ทั้งวงจร ข้อตกลงการให้บริการของกรุนด์ฟอสช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายโดยรวมในการทำงานของเครื่องให้ต่ำที่สุด การคำนวณค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ทุกตัวอย่างละเอียดช่วยให้เราเห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายจริงที่ใช้กับปั๊มแต่ละเครื่อง

การลงนามในข้อตกลงบริการและอนุญาตให้ช่างผู้เชี่ยวชาญของเราเข้าไปตรวจเครื่องสูบน้ำให้คุณนับเป็นมาตรการป้องกันที่ช่วยขจัดรายจ่ายที่มองไม่เห็นออกไปได้ การตรวจสภาพและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
การเปลี่ยนปั๊มทดแทน

การเปลี่ยนเครื่องใหม่

CAPS

CAPS มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ อันประกอบด้วยแคตตาล็อกเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส และตารางกำหนดขนาดเพื่อเลือกเครื่องสูบน้ำที่เหมาะกับการใช้งานของคุณที่สุด

นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันเลือกเปลี่ยนปั๊มใหม่ สำหรับเครื่องสูบน้ำหมุนเวียนในระบบทำความร้อนส่วนกลาง เครื่องสูบน้ำสำหรับระบบน้ำร้อนและเครื่องสูบน้ำรุ่น S สำหรับระบบน้ำเสีย และฟังก์ชันทำใบเสนอราคาพร้อมกราฟ แบบวาด ข้อความเสนอราคา ผังการเดินระบบไฟ ฯลฯ

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือซอฟต์แวร์นี้มีคำแนะนำและคู่มือการใช้งานสำหรับเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสเป็นภาษาต่างๆ เกือบทุกรุ่น จะมีแบบวาดการตรวจซ่อม (Service drawings) เป็นภาพขยายพร้อมรายการชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ในระบบระบายน้ำเสียทั้งหมด รวมถึงเครื่องสูบน้ำอื่นๆ บางประเภท

CAPS มีสองเวอร์ชัน: WinCAPS ใน CD-ROM และ WebCAPS ทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของกรุนด์ฟอส คุณสมบัติเพิ่มเติมที่มีใน WebCAPS คือ แบบวาด CAD และเอกสารประกอบ





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
ชิ้นส่วน อะไหล่

อะไหล่





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
ติดต่อเรา
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8985 (+66) 8 1110 7997 Service Hotline (+66) 8 1110 8998 Service Hotline

แฟกซ์

(+66) 2725 8994

ที่อยู่


บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th
วิธีการซื้อสินค้า

วิธีการซื้อสินค้า

In this section we will guide you to your country site