CMB PM1

ภาพรวม

ภาพรวม

ปั๊มน้ำอัตโนมัติกรุนด์ฟอส รุ่น CMB  แบบมีชุดควบคุมแรงดันอัตโนมัติ

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ รุ่น CMB ของกรุนด์ฟอส เป็นปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันชนิดให้แรงดันน้ำคงที่เหมาะสำหรับการสูบจ่ายน้ำในที่พักอาศัยสะดวกสบายครบครันตอบสนองทุกรูปแบบการใช้งานตรงกับความต้องการของคุณด้วยการออกแบบอย่างลงตัวโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้งาน และความสะดวกสบายในการใช้งานเป็นสำคัญ 

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น           > CMB

ชนิดของปั๊มน้ำ    > ปั๊มน้ำหอยโข่งแนวนอนหลายใบพัด

ชิ้นส่วนสำคัญ      > เสื้อปั๊มและใบพัดทำจากสเตนเลส ซีลแบบแมคคานิคอลที่ทำจากคาร์บอน และเซรามิค

อัตราความดันสูงสุด    > 70PSI (48ม.)

ระดับความดังของเสียง  > ต่ำกว่า 45 เดซิเบล (ระยะห่าง 1 ม.)

อุณหภูมิของน้ำสูงสุด   > +55 องศาเซลเซียส

มอเตอร์     > 1 เฟส 220 โวลท์ 50 Hz. พร้อมสวิทช์กันความร้อนเพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้

คุณสมบัติโดดเด่นเฉพาะ 

  • พลังน้ำแรงสม่ำเสมอ เงียบขณะทำงาน ไร้เสียงรบกวน

ด้วยโครงสร้างปั๊มน้ำที่ถูกออกแบบให้แข็งแรงทนทาน และใบพัดที่ผลิตจากสเตนเลสออกแบบตามหลักชลศาสตร์ ทำงานด้วยประสิทธิภาพที่สอดคล้องกันอย่างลงตัวทำให้ปั๊มส่งน้ำได้แรงสม่ำเสมอ และให้น้ำปริมาณมากไร้เสียงรบกวนทุกขณะทำงานด้วยระดับเสียงต่ำกว่า 45 เดซิเบล ในะระยะห่าง 1 เมตร

  • ปลอดสนิมและทนการกัดกร่อน

ตัวเรือนปั๊มภายในเคลือบสีด้วยกรรมวิธีลิขสสิทธิ์เฉพาะทนการกัดกร่อนไม่เป็นสนิม ติดตั้งพร้อมซิลป้องกันน้ำรั่วผลิตจากคาร์บอนและเซรามิคที่ทนการเสียดสีได้เป็นอย่างดี

  • ปลอดภัยและทนทาน   

มอเตอร์มาตรฐานโรงงานที่มาพร้อมชุดป้องกันมอเตอร์ไหม้ในตัวจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย กรณีไม่มีน้ำในระบบขณะมอเตอร์ทำงานหรือระบบการทำงานของมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงพร้อมรับประกันมอเตอร์นานถึง 10 ปี

ส่วนประกอบของปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส รุ่น CMB

1.  ตัวปั๊มน้ำ ภายในเคลือบสีด้วยวิธีพิเศษทนทานต่อการกัดกร่อน และสนิม

2.  ใบพัดทำจากสเตนเลสซึ่งถูกออกแบบตามหลักชลศาสตร์เพื่อให้ปั๊มทำงานเงียบไร้เสียงรบกวน

 3.  ชดอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน Pressure Manager (PM) ควบคุมการทำงานอัตโนมัติของปั๊มน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและตัดการทำงานของปั๊มน้ำเมื่อหยุดใช้งานตัดการทำงานเมื่อท่อด้านดูดไม่มีน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับปั๊ม

4.  มอเตอร์ปั๊มน้ำของกรุนด์ฟอสใช้ไฟ 220 โวลท์พร้อมชุดป้องกันมอเตอร์ไหม้ในตัว ทำให้อายุการใช้งานของมอเตอร์นานเป็นพิเศษ

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  
CMB-PM1 จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ CMB3-27,CMB3-37,CMB3-46,CMB5-37,CMB5-46

หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าโทร. 02 725 8900 ได้ตลอดเวลาทำการ หรือหาซื้อได้ที่

- Homepro

- บุญถาวร

- ไทยวัสดุ  

- ตัวแทนจำหน่ายปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสทั่วประเทศ 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

จุดเด่น

  • พลังน้ำแรงสม่ำเสมอ เงียบขณะทำงาน ไร้เสียงรบกวน
  • ปลอดสนิมและทนการกัดกร่อน
  • ปลอดภัยและทนทาน
  • ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

ตัวแทนจำหน่ายปั๊มน้ำรุ่นSCALA2

ตัวแทนในเขตภาคกลาง

1. บริษัท โปรปั๊มส์ เกรท คอนฟีเกอร์ จำกัด (Propumps Great Configured Co.,Ltd. )

89/94 ม.13 ม.กรูฟวิลล์ บางนา ซ.มหาชัย ถ.บางนา-ตราด กม.10
บางพลีใหญ่  บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์  0 2136 1356, 081899 2636  แฟกซ์ 0 2136 1358
อีเมล์ info@propumps.co.th

2. บริษัท บิ๊กปั๊ม จำกัด (Bigpump.co.th)

ที่อยู่ 1307 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0 2801 3100 แฟกซ์ 0 2801 3101
อีเมล bigpump@outlook.com

ตัวแทนในเขตภาคเหนือ

1.บริษัท เอ็นจินีโอจำกัด  (ENGINEO Co.,Ltd.)

80 ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ   อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่   50200
โทรศัพท์ 0 5322 2760,05322 2570,0 86673 6880 แฟกซ์ 0 5322 2570
อีเมล์ engineothailand@hotmail.com

ตัวแทนในเขตภาคใต้

1.บริษัท ดับบลิว พี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  (WPM Group)

200 ม.12 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0 74298 459-61  แฟกซ์ 0 74298 460  
สายด่วน : 0 81540 8734, 0 81898 4156
อีเมล์ watchara@worldpump-wpm.com , kornwiphob@hotmail.com

 

โบรชัวร์
CMB PM1

CMB PM1

Brochure CMB PM1


ติดต่อเรา
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


เบอร์โทรศัพท์

ศูนย์บริการลูกค้า (+66) 2725 8900 ; (+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


เบอร์โทรศัพท์

ศูนย์บริการลูกค้า (+66) 2725 8900 ; (+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th
วิธีการซื้อสินค้า