การเดินทะเล

ภาพรวม

ภาพรวม

กรุนด์ฟอสและอุตสาหกรรมการจัดส่งสินค้าทางน้ำ
เตรียมออกไปสู่ทะเลกับพันธมิตรที่น่าเชื่อถือ

เมื่อคุณเริ่มต้นเดินทางออกไปยังทะเล คุณต้องจำเป็นต้องหาเพื่อนร่วมเดินทาง และนี่คือสิ่งที่ปั๊มน้ำสำหรับการเดินทะเลโดยเฉพาะของกรุนด์ฟอสจะสามารถรับประกันได้ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 60 ปีภายในธุรกิจปั๊มน้ำ ช่วงขอบเขตการใช้งานของปั๊มน้ำและระบบปั๊มน้ำที่ผ่านการทดสอบครอบคลุมการใช้งานสำหรับ

  • วัสดุถ่วงเรือ
  • การระบายความร้อนเครื่องยนต์
  • การดับเพลิง
  • การจ่ายสู่หม้อน้ำ
  • การใช้ประโยชน์ที่จำเป็นอย่างอื่น

ด้วยปั๊มน้ำของกรุนด์ฟอสนับหลายพันตัวที่ทำงานบนเรือ เราเข้าใจถึงความสำคัญของสมรรถนะการทำงาน ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพที่สูง เราเป็นผู้ผลิตปั๊มน้ำรายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และเรายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายของเราเพื่อให้แน่ใจว่าความต้องการปั๊มน้ำทุกรูปแบบในการเดินทะเลสามารถตอบสนองได้โดยเรา ผลิตภัณฑ์ใหม่ยังไม่ได้ออกสู่ตลาดจนกว่าสมรรถนะการทำงานของปั๊มน้ำนั้นจะสูงกว่าผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่

เมื่อกลายมาเป็นปั๊มน้ำสำหรับการใช้งานทางทะเลประสิทธิภาพสูง ทางกรุนด์ฟอสไม่เป็นที่สองรองใคร เทคโนโลยีขั้นสูงสุดที่เราใช้ในปั๊มน้ำของเราทำให้การสิ้นเปลืองพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการระบายความร้อนสามารถลดลงได้มากกว่า 50% สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการปรับตั้งความเร็วของปั๊มน้ำอัตโนมัติตามอุณหภูมิของน้ำทะเลและ/หรือภาระงานของเครื่องยนต์ โดยประมาณ 90% ของต้นทุนโดยรวมของปั๊มน้ำเกิดขึ้นมาจากการสิ้นเปลืองพลังงาน สิ่งนี้ทำให้ต้นทุนอายุการใช้งานของอุปกรณ์ลดลงได้อย่างมาก

ในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกอย่างแท้จริง กรุนด์ฟอสไม่เคยอยู่ห่างไกลจากคุณเลย เช่นเดียวกับขณะที่คุณกำลังเดินเรืออยู่ในทะเล ด้วยบริการขายและบริการมากกว่า 80 บริษัททั่วโลกที่ตั้งอยู่บริการมากกกว่า 45 ประเทศ คุณและลูกค้าของคุณสามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญกรุนด์ฟอสได้ง่าย นอกเหนือสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ชิ้นส่วนอะไหล่พร้อมสำหรับการจัดส่งและสามารถส่งไปยังท่าเรือทั่วโลกภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นข้อดีอีกประการหนึ่งจากข้อดีหลายประการในการเลือกใช้บริการกับกรุนด์ฟอสสำหรับบริการด้านการเดินทะเล





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูล

Pumps for marine applications

Marine Pumps คุณภาพสูง ...

Pumps for marine applications


ระบบปั๊มน้ำที่สามารถกำหนดได้ตามต้องการ สำหรับการใช้งานปั๊มน้ำที่ท้าทาย

ระบบที่สามารถกำหนดได้ตามต้องการ

ภาพรวมของระบบปั๊มน้ำที่สามารถกำหนดได้ตามต้องการ สำหรับการใช้งานปั๊มน้ำที่ท้าทาย


ATEX ให้การรับรองปั๊มน้ำที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถระเบิดได้

เครื่องสูบน้ำที่ผ่านการรับรองจาก ATEX

ATEX ให้การรับรองปั๊มน้ำที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถระเบิดได้


ซีลเพลาคู่สำหรับของเหลวที่รุนแรงหรือเป็นอันตราย

กรุนด์ฟอส CRN ซีลเพลาคู่

ซีลเพลาคู่สำหรับของเหลวที่รุนแรงหรือเป็นอันตราย


Grundfos CRN ระบายความร้อนด้วยอากาศด้านบนสำหรับการทำงานที่มีอุณหภูมิสูง

Grundfos CRN – ...

ระบายความร้อนด้วยอากาศด้านบนสำหรับการทำงานที่มีอุณหภูมิสูง


Grundfos MAGdrive - Leak-free pumps for hazardous media

Grundfos CRN MAGdrive

Grundfos MAGdrive - Leak-free pumps for hazardous media


ค่า NPSH ต่ำสำหรับอุณหภูมิที่สูงและสภาพอากาศไม่ดี

Grundfos CRN Low NPSH

ค่า NPSH ต่ำสำหรับอุณหภูมิที่สูงและสภาพอากาศไม่ดี


High Pressure programme - over 25 bar.

CRN High Pressure programme

High Pressure programme - over 25 bar.


Grundfos LiqTec for dry-running protection

Grundfos LiqTec

Grundfos LiqTec for dry-running protection


Handbook - pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.

ปั๊มหอยโข่ง

Handbook - pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.


Handbook - Mechanical shaft seals for pumps

Mechanical shaft seals for pumps

Handbook - Mechanical shaft seals for pumps


Based on three simple status modes, the monitor offers reliable and plain information regarding the status of your system.

Grundfos CR MONITOR - Intelligent ...

Based on three simple status modes, the monitor offers reliable and plain information regarding the status of your system.


กรุนด์ฟอสมีปั๊มน้ำที่หลากหลายและครอบคลุมสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน

Grundfos certificates

กรุนด์ฟอสมีปั๊มน้ำที่หลากหลายและครอบคลุมสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน


Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms

Pump Handbook

Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms


ติดต่อ
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
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
ศูนย์บริการในพื้นที่

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8985 (+66) 8 1110 7997 Service Hotline (+66) 8 1110 8998 Service Hotline

แฟกซ์

(+66) 2725 8994

ที่อยู่


บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th