การบำบัดน้ำในการทำเหมืองแร่

ภาพรวม

ภาพรวม

ที่กรุนด์ฟอสเรามีประสบการณ์หลายปีเกี่ยวกับระบบสูบจ่ายน้ำ และการบำบัดน้ำ กระบวนการบำบัดน้ำได้รับการยอมรับมากขึ้น และสำหรับกระบวนการทำเหมืองแร่ กรุนด์ฟอสสามารถจัดหาระบบการบำบัดน้ำแบบครบวงจรสำหรับทุกการใช้งาน จากการกรองแบบเบื่องต้นจนไปถึงกระบวนการที่เป็นมาตรฐานที่เข้มงวด สำหรับการสูบจ่ายน้ำในการทำเหมืองแร่

กรุนด์ฟอสสามารถจัดหาให้บริการระบบปั๊มน้ำสำหรับการแยกของแข็งที่ใช้สำหรับการบำบัดแบบกลไก เช่น การปล่อยให้นอนก้นและการกรอง ระบบการดูดจ่ายสารเคมีสำหรับการบำบัดด้วยสารเคมี เช่น การบำบัดด้วยยูวี

ระบบปั๊มน้ำของกรุนด์ฟอสมีช่วงขอบเขตการใช้งานตั้งแต่ปั๊ม submersibles จนถึง end-suction และปั๊ม split case ขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับ ปั๊มน้ำ CR ที่กรุนด์ฟอสประสบความสำเร็จอย่างสูงในตลาดของเรา ระบบปั๊มดูดจ่ายของเหลวที่ครบวงจรสำหรับปริมาณมากหรือปริมาณน้อยและอิงจากเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน และทางกรุนด์ฟอสมีอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าเคมีสำหรับการควบคุมอย่างครบวงจรเช่นเดียวกับระบบอัตโนมัติสมบูรณ์แบบควบคุมด้วย PLC สำหรับการเตรียมวัสดุแห้งและการ ดูดจ่ายสารเคมีที่เชื่อถือได้

การเลือกวัสดุที่ถูกต้องเป็นวิธีการที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการกัดกร่อน ช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบปั๊มน้ำ ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ นอกจากนี้ทางกรุนด์ฟอสยังมีการทำสัญญาทดลองเดินเครื่องระบบและสัญญาบริการตามความต้องการของคุณ และชุดชิ้นส่วนอะไหล่และการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ตามความต้องการของคุณในสถานที่ปฏิบัติงานก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
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
ศูนย์บริการในพื้นที่

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8985 (+66) 8 1110 7997 Service Hotline (+66) 8 1110 8998 Service Hotline

แฟกซ์

(+66) 2725 8994

ที่อยู่


บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th