การแยกน้ำ/การระบายน้ำใต้ดิน

ภาพรวม

ภาพรวม

การแยกน้ำและการระบายน้ำใต้ดินเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานในเหมืองแร่ยังคงดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการติดขัด การแยกน้ำออกจากหินเป็นสิ่งที่พบได้ในการเจาะเหมือง การระเบิดหิน หรือการทำบ่อลูกรัง ซึ่งบ่อยครั้งตัวกลางจะประกอบด้วยตัวกลางขัดถู เช่น ทราย อนุภาคดินเหนียว เศษที่เกิดจากการเจาะ และวัตถุที่ทำให้เกิดความเสียหายต่างๆ และค่า pH ที่เกิดขึ้นมีค่าค่อนข้างต่ำ ปั๊มแยกน้ำของกรุนด์ฟอสถูกออกแบบเพื่อทำงานในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเช่นนี้และสามารถพบได้สำหรับการใช้งานในเหมืองแร่และอุตสาหกรรม นอกฝั่งทะเลทั่วโลก

การสร้างปั๊มด้วยวัสดุเกรดคุณภาพสูง เช่น เหล็กโครเมียมและซิลิกอนคาร์ไบด์ เช่น ปั๊ม Grundfos AP ซึ่งเป็นปั๊มแยกน้ำออกจากของแข็งเป็นปั๊มที่เหมาะสมสำหรับบ่อแร่ที่มีการติดตั้งชั่วคราวหรือติดตั้งถาวร และยังมีสมรรถนะของปั๊มแรงดันสูงสำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่องโดยทรายหรือตัว กลางขัดถูอย่างอื่น การสร้างด้วยเหล็กหล่อและลักษณะเฉพาะการออกแบบที่แคบทำให้ปั๊ม Grundfos DWK สำหรับการแยกน้ำมีความเหมาะสมสำหรับการทำงาน และปั๊มแบบนี้สามารถที่จะสูบหินขนาดเล็กที่อัตราการไหลที่ดีกว่าปั๊ม Grundfos AP

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Grundfos SEL/SEV ของปั๊มได้รับการออกแบบพิเศษสำหรับการใช้งานที่ทนทานและการไหลที่หนักและสามารถถูกติดตั้งได้ทั้ง พื้นที่แห้งและแช่ใต้น้ำ รุ่นที่ทนต่อการกัดกร่อนซึ่งทำจากวัสดเกรดคุณภาพสูงพร้อมสำหรับการใช้งานในสภาพที่รุนแรง

การเลือกวัสดุที่ถูกต้องเป็นวิธีการที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการกัดกร่อน ช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบปั๊มน้ำ ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ นอกจากนี้ทางกรุนด์ฟอสยังมีการทำสัญญาทดลองเดินเครื่องระบบและสัญญาบริการตามความต้องการของคุณ และชุดชิ้นส่วนอะไหล่และการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ตามความต้องการของคุณในสถานที่ปฏิบัติงานก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
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
ศูนย์บริการในพื้นที่

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8985 (+66) 8 1110 7997 Service Hotline (+66) 8 1110 8998 Service Hotline

แฟกซ์

(+66) 2725 8994

ที่อยู่


บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th