การระบายน้ำจากหลุมเปิด

ภาพรวม

ภาพรวม

การระบายน้ำจากหลุมเปิดเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของเหมืองแร่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียเวลา น้ำผสมแร่จะอยู่ในหลุมประกอบด้วยสารขัดถู เช่น หิน ดินเหนียว ซัลเฟอร์ และมีค่า pH ที่ต่ำมาก ปั๊มแยกน้ำของกรุนด์ฟอสถูกออกแบบเพื่อทำงานในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเช่นนี้และสามารถพบได้สำหรับการใช้งานในเหมืองแร่และอุตสาหกรรมนอกฝั่งทะเลทั่วโลก

โครงสร้างที่ผลิตจากเหล็กหล่อแข็งและคุณลักษณะการออกแบบที่รัดกุมทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มแยกน้ำ Grundfos DWK มีความเหมาะสำหรับการทำงานในหลุม สำหรับการติดตั้งชั่วคราวหรือถาวร และมีสมรรถนะการทำงานของปั๊มแรงดันสูงที่สูบน้ำพร้อมกับทราย หินขนาดเล็ก และสารขัดถูอย่างอื่นได้

กรุนด์ฟอสมีปั๊มแยกน้ำสำหรับการใช้งานที่ทนทานและการไหลปริมาณมาก และสามารถติดตั้งได้ทั้งที่แห้งและแช่ในน้ำ ซึ่งบางรุ่นจะผลิตขึ้นมาด้วยวัสดุเกรดคุณภาพสูงเพื่อป้องกันการกัดกร่อนสำหรับสภาพการใช้งานที่รุนแรง ปั๊มขับเคลื่อนตามเพลาติดตั้งบนผิวดินก็สามารถหาได้เช่นเดียวกัน หากความลึกที่จำเป็นต้องใช้มีข้อจำกัด

การเลือกวัสดุที่ถูกต้องเป็นวิธีการที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการกัดกร่อน ช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบปั๊มน้ำ ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ นอกจากนี้ทางกรุนด์ฟอสยังมีการทำสัญญาทดลองเดินเครื่องระบบและสัญญาบริการตามความต้องการของคุณ และชุดชิ้นส่วนอะไหล่และการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ตามความต้องการของคุณในสถานที่ปฏิบัติงานก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
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
ศูนย์บริการในพื้นที่

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8985 (+66) 8 1110 7997 Service Hotline (+66) 8 1110 8998 Service Hotline

แฟกซ์

(+66) 2725 8994

ที่อยู่


บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th