สถานีสูบน้ำสำหรับโครงข่าย

ภาพรวม

ภาพรวม

สถานีสูบน้ำสำหรับโครงข่ายมีหน้าที่ในการรวบรวมและส่งผ่านน้ำเสียไปยังสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่ ทางกรุนด์ฟอสสามารถจัดหาและปรับสถานีสูบน้ำสำหรับโครงข่ายได้ตามที่ต้องการเพื่อให้ตรงกับกับขนาดและแบบที่คุณต้องการ ทางกรุนด์ฟอสสามารถจัดหาสถานีสูบน้ำแบบประกอบสำเร็จพร้อมกับระบบปั๊มแช่ ตัวเซ็นเซอร์ระดับน้ำ และระบบควบคุม และระบบดูดจ่ายสารเคมีก็สามารถเพิ่มลงไปได้เช่นเดียวกัน

ระบบสถานีสูบน้ำแบบประกอบสำเร็จถูกส่งมอบเป็นระบบทำงานครบวงจรที่รวมอยู่ในยูนิตเดียว (All-in-one unit) ซึ่งประกอบด้วยปั๊มต่างๆ ระบบท่อ วาล์วต่างๆ ชุดควบคุมต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการซ่อมบำรุง ระบบประกอบสำเร็จนี้สามารถขนย้ายไดง่ายยังที่ใดก็ได้ที่ต้องการ นอกจากนี้ทางกรุนด์ฟอสยังมีปั๊มทำงานเฉพาะด้านสำหรับการป้องกันปรากฏการณ์ค้อนน้ำและยังช่วยลดการสะสมตัวของก๊าซ H2S โดยการลดระยะเวลาอยู่ในท่อให้น้อยที่สุด

ระบบน้ำเสียมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านสมรรถนะอย่างมาก และระบบปั๊มน้ำของคุณต้องสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ทันทีหรือในกรณีที่ฉุกเฉิน ซึ่งจะเป็นการป้องกันระบบของคุณจากความเสี่ยงของปรากฏการณ์ค้อนน้ำ เป็นต้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Grundfos SESLG และ S ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานที่ทนทานและการไหลของน้ำโสโครกปริมาณมากและสามารถติดตั้งได้ในที่แห้งและแช่ในน้ำ ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ SEG ซึ่งเป็นปั๊มจานบด (grinder pump) ที่เหมาะสมสำหรับระบบน้ำโสโครกที่มีแรงดันและสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อติดตั้งแช่ในน้ำ ระบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของกรุนด์ฟอส เช่น ปั๊มน้ำเสียที่ใช้ฟังก์ชั่นการทำงาน AUTODAPT ทำให้การจัดการหลุมปั๊มทำได้อย่างง่ายดายและลดต้นทุนลงได้ ซึ่งสามารถลดการโทรศัพท์สอบถามให้บริการ 75% และลดต้นทุนการติดตั้งและการทดลองเดินเครื่องลงได้ 50%

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในส่วนของชุดควบคุมระดับน้ำสามารถที่จะให้การควบคุมและการเฝ้าตรวจสอบอย่างน่าเชื่อถือได้สำหรับปั๊มสูงสุด 6 ตัว และสามารถทำงานร่วมกับตัวแปลงความถี่และป้องกันมอเตอร์ อุปกรณ์เสริมส่วนของตัวเซ็นเซอร์ที่ครบวงจร (เช่น ตัวเซ็นเซอร์ระดับน้ำและตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิ) ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะมีข้อมูลที่ได้มาจากระบบควบคุมของปั๊มของคุณ

ชุดควบคุม Dedicated Control สำหรับสถานีสูบน้ำมีฟังก์ชั่นการป้องกันการอุดตันอยู่ในตัว โดยฟังก์ชั่น “ชะล้างและไหลย้อน (flush-and-reverse) สามารถป้องกันการอุดตันที่มีสาเหตุจากปริมาณของสารประกอบเส้นใยที่เพิ่มขึ้นในน้ำโสโครกปัจจุบัน ฟังก์ชั่นป้องกันการอุดตันนี้จะทำการหยุดการทำงานของปั๊มหากพบความผิดปกติเนื่องจากการอุดตัน เพื่อหลีกเลี่ยงเวลาการหยุดทำงานของระบบ

ระบบควบคุมและการเฝ้าติดตามจะเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงทั้งประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ ทางกรุนด์ฟอสเองมีชุดสตาร์ทปั๊มและชุดมอเตอร์ภายนอกที่สามารถควบคุมความเร็วรอบได้ (Grundfos CUE) ชุดควบคุมเฉพาะด้านสำหรับการควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานของปั๊มได้อย่างง่ายดาย และระบบควบคุมบนอินเตอร์เน็ต (Grundfos Remote Management) พร้อมกับอินเตอร์เฟสแบบ SCADA ที่ง่ายต่อการใช้งาน

ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ การทำสัญญาการทดลองเดินเครื่องระบบของกรุนด์ฟอสทำให้มั่นใจถึงการติดตั้งที่ถูกต้องและและยังมีการทำสัญญาบริการที่ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่การบำรุงรักษาตามระยะเวลาจนถึงชิ้นส่วนอะไหล่และการตรวจสอบปั๊มเพื่อการทำงานที่เหมาะสมที่สุด





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูล


สถานีสูบน้ำเสีย

สถานีสูบน้ำเสีย

ข้อมูลโดยสังเขปและทฤษฎีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐาน


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


กรณีศึกษา
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
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
ศูนย์บริการในพื้นที่