การทำเหมืองละลายแร่

ภาพรวม

ภาพรวม

การทำเหมืองละลายแร่เป็นกระบวนการแยกแร่ เข่น ทองแดง และยูเรเนียม ผ่านรูเจาะเข้าไปในพื้นดินเพื่อทำให้แร่ก่อตัวขึ้นมาโดยไม่จำเป็นต้องใช้การทำเหมืองแร่แบบเดิม ทางกรุนด์ฟอสสามารถที่จะใช้ทั้งปั๊มแบบแช่หรือปั๊มหอยโข่งที่มั่นใจได้ถึงการสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพสำหรับส่วนที่แห้งและส่วนที่ชุ่มน้ำเข้าไปยังแร่ที่ก่อตัวขึ้นมาและใช้เป็นน้ำสำรองในโรงงานผลิตแร่

สารละลายสำหรับการละลายแร่มีการเปลี่ยนแปลงตามตะกอนแร่ที่เกิดขึ้น นับตั้งแต่การใช้น้ำสะอาดสำหรับตะกอนเกลือจนถึงการใช้สารละลายกรดสำหรับแร่ทองแดง และกรดหรือโซเดียวไบคาร์บอเนตสำหรับยูเรเนียม ซึ่งสถานที่นี้ต้องการปั๊มที่ทนทานงานหนักและทางกรุนด์ฟอสมีปั๊มที่ปรับตามความต้องการสำหรับการละลายแร่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มที่พร้อมใช้งานสร้างขึ้นมาจากเหล็กเกรดคุณภาพสูง ซึ่งในบางรุ่นนั้นผลิตขึ้นมาจากไททาเนียม และใช้ชุดมอเตอร์แบบแม่เหล็กหรือระบบซีลเพลาชนิดต่างๆ ระบบปั๊มน้ำของกรุนด์ฟอสยังสามารถจัดการกับปัญหาระดับค่า pH ที่ต่ำมากและกรดซัลฟิวริคเข้มข้นต่ำหรือเข้มข้นสูงกว่า 90%

ระบบปั๊มดูดจ่ายของเหลวที่ครบวงจรสำหรับปริมาณมากหรือปริมาณน้อยและอิงจากเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน และทางกรุนด์ฟอสมีอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าเคมีสำหรับการควบคุมอย่างครบวงจรเช่นเดียวกับระบบอัตโนมัติสมบูรณ์แบบควบคุมด้วย PLC สำหรับการเตรียมวัสดุแห้งและการดูดจ่ายสารเคมีที่เชื่อถือได้

ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเรื่องความต้องการด้านสมรรถนะและมีปั๊มหลายตัวติดตั้ง การเพิ่มชุดมอเตอร์ที่สามารถควบคุมความเร็วรอบได้จะทำหน้าที่ปรับภาระงานของบ่อน้ำให้เท่ากันโดยการปรับความเร็วปั๊มอัตโนมัติ โดยการปรับความเร็วของปั๊มอัตโนมัติตามความต้องการ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการจ่ายสารละลายที่ชุ่มเพียงพอกับการก่อตัวของแร่

ระบบป้องกันมอเตอร์ของกรุนด์ฟอสได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับปั๊ม และไม่ได้ป้องกันเพียงมอเตอร์เท่านั้น แต่ยังใช้งานร่วมกับอินเตอร์เฟสโมดูลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมระดับที่ต้องการนั้นสามารถได้รับการปกป้องมากขึ้นเนื่องจากพารามิเตอร์นอกเหนือจากพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าในมอเตอร์ก็จะถูกทำการวัด สิ่งนี้ทำให้สามารถตั้งเวลาการหยุด/การเริ่มต้นทำงานได้เพื่อป้องกันไม่ให้ปั๊มหรือมอเตอร์เสียหายและยังช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าดับได้อีกด้วย

ระบบปั๊มน้ำของกรุนด์ฟอสทำให้คุณสามารถเพิ่มน้ำใช้ที่ผ่านการรีไซเคิลในระดับสูงสุด ลดความสิ้นเปลืองน้ำดิบ และลดการปล่อยน้ำที่ผ่านการ บำบัด โดยสามารถลดผลกระทบการปฏิบัติงานต่อสภาพแวดล้อมเฉพาะที่ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่ปัจจุบัน

การเลือกวัสดุที่ถูกต้องเป็นวิธีการที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการกัดกร่อน ช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบปั๊มน้ำ ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ นอกจากนี้ทางกรุนด์ฟอสยังมีการทำสัญญาทดลองเดินเครื่องระบบและสัญญาบริการตามความต้องการของคุณ และชุดชิ้นส่วนอะไหล่และการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ตามความต้องการของคุณในสถานที่ปฏิบัติงานก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
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
ศูนย์บริการในพื้นที่

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8985 (+66) 8 1110 7997 Service Hotline (+66) 8 1110 8998 Service Hotline

แฟกซ์

(+66) 2725 8994

ที่อยู่


บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th