การทำความร้อน

ภาพรวม

ภาพรวม

ความสบายที่บ้านอย่างหาที่เปรียบไม่ได้
คนส่วนใหญ่ชอบบ้านที่รู้สึกสบายพร้อมกับบรรยากาศอบอุ่นและสะดวกสบาย นี่คือเหตุผลว่าทำไมปั๊มระบบไหลเวียนความร้อนในบ้านจึงเป็นส่วนประกอบของบ้านที่มีระบบการทำความร้อนจากศูนย์กลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นหัวใจหลักของระบบและทำหน้าที่ในการส่งน้ำร้อนจากหม้อน้ำไปยังอุปกรณ์ทำความร้อน เช่น เครื่องกระจายความร้อน และสำหรับการปฏิบัติตามข้อบังคับเรื่องการให้ความร้อนที่เหมาะสมที่สุด

คนส่วนใหญ่เห็นคุณค่าของการมีระบบน้ำร้อนใช้งานได้ในทันที ดังนั้นระบบไหลเวียนความร้อนต้องมั่นใจได้ว่าคุณไม่ต้องมารอให้น้ำที่ไหลจากฝักบัวหรือก๊อกน้ำมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็นน้ำร้อน

ไม่มีสิ่งใดที่ดีกว่าเครื่องไหลเวียนน้ำกรุนด์ฟอส

คุณภาพนับตั้งแต่ปี 1959
เครื่องไหลเวียนความร้อนของกรุนด์ฟอสเครื่องแรกได้มีการผลิตขึ้นมาในปี 1959 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องไหลเวียนความร้อนของเราสามารถใช้ได้กับครัวเรือนซึ่งมีชื่อเสียงทั่วโลกเรื่องคุณภาพและความน่าเชื่อถือ โดยใช้เวลาเพียงสองปีเท่านั้นก็มีปั๊ม ALPHA2 ผลิตขึ้นมามากกว่าหนึ่งล้านเครื่อง (นับตั้งแต่เครื่องไหลเวียนความร้อนรุ่นบุกเบิก) ได้นำประโยชน์จากคุณภาพและการสร้างนวัตกรรมของกรุนด์ฟอสไปสู่บ้านเรือนทั่วโลก

ประหยัดพลังงาน ประหยัดเงิน
เครื่องไหลเวียนความร้อนที่ประหยัดพลังงานและเป็นรุ่นฉลาก A สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 80% เมื่อเทียบกับรุ่นฉลาก D ซึ่งสามารถที่จะลดค่าไฟฟ้าในบ้านเรือนต่อปีได้ประมาณ 10% ประโยชน์ที่ได้รับจากการประหยัดค่าไฟฟ้าตลอดทั้งปีและการปล่อย CO2 ที่ลดลงคือเหตุผลที่คุณควรจะเปลี่ยนเครื่องไหลเวียนความร้อนตัวเก่าของคุณเป็น Grundfos ALPHA2 ในตอนนี้ เปลี่ยนเครื่องไหลเวียนความร้อนตัวเก่าของคุณเป็น Grundfos ALPHA2 ในตอนนี้

ในทำนองเดียวกันปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อนของกรุนด์ฟอสช่วยให้คุณประหยัดน้ำและพลังงาน มีหลายคนที่ต้องรอน้ำร้อนนานกว่า 60 วินาที ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อนของกรุนด์ฟอสให้น้ำร้อนทันทีโดยน้ำเย็นจะถูกเก็บไว้ในท่อน้ำในระหว่างการรอ

การตั้งค่าและการควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ AUTODAPT
ด้วยการเน้นความสำคัญของเราไปที่ความจำเป็นของลูกค้าและประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดีเยี่ยม เราทราบว่าบ้านสองหลังที่แตกต่างกันมีความต้องการที่แตกต่างกัน และความต้องการความร้อนและน้ำร้อนก็จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อเทียบกลางวันกับกลางคืน และฤดูร้อนกับฤดูหนาว โดยระบบ AUTOADAPT สามารถที่จะบอกถึงความแตกต่างนี้ได้ โดยการกดปุ่ม AUTODAPT เพียงครั้งเดียวเท่านั้นระหว่างการติดตั้ง ระบบก็จะควบคุมการทำงานของระบบไหลเวียนน้ำร้อนเพื่อส่งมอบความสบายสูงสุดที่เป็นไปได้พร้อมกับการใช้พลังงานต่ำสุดที่เป็นไปได้ให้กับคุณ ตลอดเวลา





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Customers' stories

Double up on your knowledge of the environment and energy-efficient circulator pumps. Hear our customers' stories.

More

ดาวน์โหลดข้อมูล
โบร์ชัวร์

การทำความร้อน

Download information about the Grundfos heating range and related issues:

The secret to bigger savings

The secret to bigger savings lies in the heart of your home. ฉลากด้านการประหยัดพลังงานของปั๊มหมุนเวียนเป็นหนึ่งในโอกาสด้านการประหยัดพลังงาน


EuP ready information

EuP ready information

We're not ready - we're way ahead. Read more about the EuP directive on standalone circulators and how you can start saving energy and money already now.


Instantly hot

The intelligent way to instant comfort

New Grundfos COMFORT with AUTOADAPT- the intelligent upgrade of thepopular COMFORT pump sets new standards for energy-efficient comfort in private homes.


บทความ

การทำความร้อน

Download information about the Grundfos heating range and related issues:

EuP ready wholesaler

Do you have enough energy-efficient ...

Be EuP ready and join your wholesaler colleagues in the battle against climate change.


EuP ready: Installer

Dear installer: choose energy-efficient ...

For your own sake and your customers' sake. From 2013 they'll be the only choice anyway.


EuP ready: Enduser

Save energy and money now

Changing to a more energy-efficient heating circulator pump can cut 10% off the average household's annual electricity bill and reduce global warming.


Instantly hot

The intelligent way to instant comfort

Grundfos’ popular COMFORT circulator pump has been upgraded. The new, intelligent COMFORT pump with AUTOADAPT adapts the domestic hot watersupply to the individual consumption pattern. By efficiently minimising the pump’s operation time energy savings of up to 85% can be achieved.


ข่าวสาร
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
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
ศูนย์บริการในพื้นที่

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8985 (+66) 8 1110 7997 Service Hotline (+66) 8 1110 8998 Service Hotline

แฟกซ์

(+66) 2725 8994

ที่อยู่


บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th