การทำความร้อนในอุตสาหกรรม

ภาพรวม

ภาพรวม

การทำความร้อน

ด้วยความสามารถในจัดการกับปัญหาอุณหภูมิสูงสุดถึง 240 C ทำให้ปั๊มแรงเหวี่ยงของกรุนด์ฟอสมีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานทั้งหมดซึ่ง การทำความเย็นเป็นส่วนที่สำคัญของกระบวนการ

ปั๊มแรงเหวี่ยงซิงเกิ้ลสเตจและมัลติสเตจแบบมาตรฐานสามารถที่จะไหลเวียนของเหลวที่อุณหภูมิสูงสุดถึง 120 C โดยอุณหภูมิของเหลวที่สูงนั้นต้องมีการจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความร้อนสูงของซีล และในคราวเดียวกันยังสามารถ ลดเวลาการหยุดทำงานและต้นทุนได้อย่างมาก สำหรับความท้าทายนี้โดยเฉพาะ กรุนด์ฟอสมีบริการปั๊มททนทานต่อการระบายความร้อนด้วยอากาศที่มาพร้อมกับการซีลเพลาพิเศษได้อย่างง่ายที่น้ำร้อนมาก (180 C) และน้ำมันร้อน (240 C)

ปั๊มน้ำร้อนทั้งหมดสามารถติดตั้งร่วมกับตัวแปลงความถี่เพื่อให้มั่นใจถึงการควบคุมอุณหภูมิที่เชื่อถือได้ในกระบวนการฆ่าเชื้อ

ข้อสังเกต

  • การใช้งานที่อุณหภูมิสูง เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับการพิจารณาอย่างระมัดระวังในเรื่องของยางสำหรับการใช้งานพิเศษ สิ่งนี้สามารถประยุกต์ใช้งานได้หากน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการซึ่งมียางบางชนิดอาจจะหลอมละลายโดยน้ำมัน
  • หากคุณต้องการการกำลังสูบน้ำมันที่ต่างชนิดกันทีต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเลือกขนาดมอเตอร์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความหนืดของของ เหลวเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
  • การสูบน้ำร้อนมักจะเกิดปัญหากับความดันอากาศต่ำเกินไปซึ่งจะมีความเสี่ยงของการเกิดโพรงอากาศในปั๊ม





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
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
ฝ่ายบริการในพื้นที่

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8985 (+66) 8 1110 7997 Service Hotline (+66) 8 1110 8998 Service Hotline

แฟกซ์

(+66) 2725 8994

ที่อยู่


บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th