ปั๊มความร้อน

ภาพรวม

ภาพรวม

ผู้นำในด้านพลังงานยั่งยืน
กรุนด์ฟอสเป็นผู้นำในระบบไฮโดรลิคที่ใช้ในระบบปั๊มน้ำเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้พลังงานทดแทนและยั่งยืน เราช่วยให้คุณพัฒนาและสร้างปั๊มเครื่องทำน้ำร้อนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการแบ่งปันข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญของเราและทำงานอย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนออกแบบและการผลิต

ประหยัดพลังงาน ประหยัดเงิน
ผลิตภัณฑ์ของเรามีความเหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานของปั๊มเครื่องทำความร้อนที่ตรงกับความต้องการสมรรถนะที่สูงและการสิ้นเปลืองพลังงานที่ต่ำ สิ่งนี้หมายความว่าคุณสามารถลดความสิ้นเปลืองพลังงานต่อปีจากปั๊มเครื่องทำน้ำร้อนของคุณได้ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของคุณประหยัดได้ทั้งพลังงานและเงินพร้อมกัน เช่นเดียวกันการทดสอบผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมภายใต้สภาพปั๊มเครื่องทำความร้อนใช้งานจริงยังพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเทคโนโลยีปั๊มของกรุนด์ฟอสเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลก





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
โซลูชั่น

Adding value with Grundfos technology

มุมมองในเชิงพาณิชย์

  • Expertise and development assistance
  • Focus on innovative, energy-efficient, and sustainable solutions
  • Broad product portfolio for heat pumps
  • Standard and customised pumps and hydraulic systems
  • Energy-efficient pumps optimised for heat pump applications (hot and cold water)
  • Long life under extreme conditions

Technical perspective

  • ช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 70 % เมื่อเทียบกับระบบทั่วไป
  • High performance and high reliability under all conditions
  • Tested under simulated geothermal conditions and in real-life heat pump applications with respect to media, temperature, start/stop frequencies, etc.
  • Durable and corrosion-resistant materials
  • Suitable for pumping water-glycol media and other special media
  • Additional functions such as air-venting, diverter valve, or alternate connections

Go to the HVAC OEM centre

Insight
News
ติดต่อเรา
บริษัทจัดจำหน่าย
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
ศูนย์บริการ