การป้องกันไฟไหม้ – สำหรับอาคารสูง

ภาพรวม

ภาพรวม

ระบบป้องกันไฟไหม้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยชั้นหนึ่งสำหรับลูกค้าทั่วโลก

ระบบป้องกันไฟไหม้ครบวงจร

กรุนด์ฟอสได้ออกแบบและจัดหาระบบป้องกันไฟไหม้นับตั้งแต่ระบบชุดมอเตอร์ขับปั๊มอย่างง่ายจนถึงระบบที่จัดเข้าชุดและระบบใช้งานทางวิศวกรรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เข้ากันได้กับมาตรฐานป้องกันไฟไหม้ที่เกี่ยวข้องเกือบทั้งหมด

ประสบการณ์และขีดความสามารถ

ที่กรุนด์ฟอสเรามีความภูมิใจอย่างมากที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานการป้องกันไฟไหม้ทั่วโลกครบวงจร ด้วยประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐาน ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์การป้องกันไฟไหม้ถูกรักษาและพัฒนาในศูนย์พัฒนาที่มีขีดความสามารถของเราทั่วโลก

การมีตัวแทนทั่วโลก

การมีตัวแทนทั่วโลกทำให้เราสามารถสนับสนุนคุณได้ในทุกทางจากการหาข้อมูลจำเพาะจนถึงการติดตั้ง การฝึกอบรม และการบำรุงรักษา เรายังมีระบบและเครื่องมือชั้นหนึ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการทำงานของคุณอย่างเร็วที่สุดและใช้ความพยายามน้อยมากเท่าที่จะทำได้





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
โซลูชั่น

Beyond standard products

At Grundfos, we have always considered a complex project a great challenge. That is why we offer completely customised solutions that match the requirements of even the most complicated tasks.

Expanded quick delivery programme

Our quick delivery programme contains more than the electrically or diesel-driven End Suction and Horizontal Split Case pumps. We also supply: In-Line fire pumps * Vertical turbine pumps (for wet pit applications, or applications where positive inlet pressure is not available).

Modularised systems

Grundfos designs and builds customised systems that meet your specific needs. We mount the fire pump, driver, controller and piping with complete interconnected wiring on a common base or a modularised base frame for final assembly on location.

Packaged / containerised systems

With Grundfos' enclosed systems, your installation-to-operation time is minimal. Our enclosed systems are typically built as an integrated pump and control centre with:

  • Diesel engine
  • All the required controllers
  • In-house piping
  • Fittings
  • Interconnected wiring
  • A complete installation that meets the requirements of UL, FM, NFPA 13 and NFPA 20

Cases
ดาวน์โหลดข้อมูล

Fire Protection Brochures

คุณสามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ของเราสำหรับระบบป้องกันอัคคีภัยได้ที่นี้

Download The CBS Fire Protection Systems Brochure

Fire Protection Systems

Full range expertise


FIRE PUMPS FOR VdS, CNBOP, OKF AND PAVUS

FIRE PUMPS FOR VdS, CNBOP, OKF AND PAVUS

Grundfos Fire Protection Systems


ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
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
ศูนย์บริการในพื้นที่

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8985 (+66) 8 1110 7997 Service Hotline (+66) 8 1110 8998 Service Hotline

แฟกซ์

(+66) 2725 8994

ที่อยู่


บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th