ระบบสะอาด

ภาพรวม

ภาพรวม

ระบบสะอาด

เมื่อไรก็ตามที่คุณทำการผลิตน้ำบริสุทธิ์ ไอน้ำที่สะอาด หรือน้ำที่ใช้ผลิตยาฉีด (WFI) ปั๊มมาตรฐานสุขอนามัยของกรุนด์ฟอสรับประกันถึงการคง ไว้ซึ่งคุณภาพของความบริสุทธิ์ อุปกรณ์เฉพาะทางของเราได้มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษในการจัดการกับปัญหาตัวกลางที่มีความไวเหล่านี้ ปั๊มประเภทนี้ผลิตขึ้นมาจากเหล็กสแตนเลส (AISI 316L) และโดยการใช้ซีลเพลาที่ได้รับการออกแบบพิเศษในการทำงานร่วมกับตัวกลางเหล่านี้ ปั๊มแบบพิเศษนี้ทำให้มีเวลาการทำงานของเครื่องสูงสุดและอายุการใช้งานยาวนาน

สำหรับกระบวนการผลิตน้ำบริสุทธิ์และน้ำที่ใช้ผลิตยาฉีดที่มีความพิเศษนี้ซึ่งมีการใช้งานในปริมาณคงที่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงเล็กน้อย ชุดมอเตอร์ความถี่แบบรวมสามารถใช้เพื่อควบคุมกระบวนการได้ครบวงจร ซึ่งในคราวเดียวกันนี้ก็จะทำให้การสิ้นเปลืองพลังงานนั้นมีความเหมาะ- สมที่สุด





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
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
ศูนย์บริการในพื้นที่

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8985 (+66) 8 1110 7997 Service Hotline (+66) 8 1110 8998 Service Hotline

แฟกซ์

(+66) 2725 8994

ที่อยู่


บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th